Aspersoare

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Sistemele permanente de aspersoare sunt eficiente pentru acoperirea de zone mari. Folosind o pompă cu viteză variabilă și un senzor de presiune se ajustează automat performanța pompei pentru a îndeplini cerințele aspersoarelor multiple. Acest lucru asigură o uniformizare mai mare a irigării și menține costurile scăzute. Un controler al pompei oferă avantaje suplimentare de protejare a pompei la mersul în gol sau neregularități la alimentarea electrică, extinzând durata de viață a pompei.

Datorită înghețului care poate apărea, cultivatorii trebuie să se bazeze pe sisteme de protecție contra brumei și înghețului care pornește imediat ce are loc înghețul. Pentru a asigura acest lucru și stratul protector contra gheții, sistemul nostru de pompare împreună cu pulverizatoarele potrivite pot fi factorul determinant.

Din punctul nostru de vedere, principiile pentru a asigura acset lucru sunt similare cu cele de la sistemele de irigare. Pentru furnizarea apei la presiune corectă și constantă, sistemul nostru de pompare furnizează un strat uniform de umezelă care va acoperi și proteja fiecare suprafață a recoltei.

Senzorii de temperatură, datele de comunicație și automatizarea sunt integrate ușor pentru funcționarea fiabilă a pompei. Și o alarmă va fi trimisă direct către fermier dacă ceva nu este în ordine.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contactează
Companii de vânzări

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro