Curățarea suprafețelor

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Curățarea suprafețelor

Oferind o gama largă de temperaturi, de la -10 °C până la 120 °C, pompele Grundfos sunt ideale pentru îndepărtarea tuturor substanțelor în aplicațiile de curățire a suprafețelor. Construcția cu etanșare dublă asigură ca mediile agresive folosite în procesele de curățire să rămână în pompă decât să polueze mediul înconjurător sau chiar să pună în primejdie oamenii care lucrează în zona de asamblare. Materialul folosit în etanșare rezistă eficient chiar și la lichide chimice agresive pentru a asigura funcționarea ușoară a fiecărei pompe Grundfos construite special pentru aplicații de curățare a suprafețelor. Gama cuprinde pompe mici, compacte care sunt la fel de eficiente ca modelele mai mari și au avantajul că ocupă mai puțin spațiu.

Grundfos oferă și soluții de pompare mai mari pentru spălări discontinue sau aplicații de curățare robotizate cu presiune mare.

Toate pompele de curățare a suprafețelor sunt disponibile din oțel inox și pot fi furnizate cu motoare E din cadrul programului nostru avansat de soluții E pentru a crește eficiența și a controla eficient procesele.

Note importante

  • Toate pompele Grundfos dezvoltate special pentru industria auto sunt fabricate cu componente fără silicon.
  • Toate pompele utilizate în aplicații de curățare pentru industria auto sunt echipate cu motoare de înaltă eficiență EFF1.