Apă de suprafaţă

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Drenarea apei de suptrafață dintr-un puţ într-un lac sau mal de râu oferă într-un mod ușor apă tratată care a fost fltrată natural. Unde este necesar un debit substanțial de apă, apa de suprafață oferă posibilitatea suplimentării surselor de apă cum ar fi izvoarele sau apa subterană.

Grundfos poate croi soluția de pompare care ia în considerare diferitele cereri de resurse de apă de suprafață. Schimbările sezoniere la râuri sau la nivelul lacurilor înseamnă că pompele submersibile multietajate SP sunt ideale pentru aceste aplicații cu nivele de apă ridicată necontrolabile periodic.

Deoarece lacurile și râurile au fost expuse la poluare și pesticide, o balanță trebuie ținută cu grijă între filtrarea ușoară prin lacuri sau bazin de râu și dezinfecția chimică optimă. Adăugarea de beneficii de administrare la distanță poate însemna economii de până la 20% din consumul de putere, chimicale și testarea la tratarea finală.

Sistemele complet automatizate de dezinfecție dezvoltate de Grundfos oferă o soluție ușoară pentru metodele de dezinfecție bazate pe clor. Grundfos vă poate sfătui și furniza soluții de dezinfecție ce folosesc componente pe bază de clor cum este clor gazos (Cl2), hipocloritul de sodiu (NaOCl), și dioxid de clor (ClO2).

Încorporând convertizoare de frecvență și componente de protecție a motorului, Grundfos poate oferi sisteme complete care sunt concepute să funcționeze împreună. Convertizoarele de frecvență Grundfos CUE reprezintă una dintre gamele cele mai complete și adaptabile de convertizoare externe variabile pentru aplicațiile pompei disponibil pe piață. Împreună cu protecția motorului MP 204, ușor de folosit, vă asigurăm monitorizare 24 de ore și control al tuturor parametrilor vitali, cum ar fi funcționare în gol sau supraîncărcarea, pentru a asigura stabilitatea operațională.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de vehiculare a apei. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile.

Descărcări

Descărcări


Program de referințe SP

Program de referințe SP

Manual pentru instalații SP optime.


broșura de profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .