Tratare terțiară

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Evacuarea apei uzate purificate către zona sensibilă sau pentru utilizarea în irigații necesită tratarea terțiară cum ar fi filtrarea și/ sau dezinfecția sau cum i se mai spune faza de polișare în ape uzate. Grundfos poate furniza sisteme de pompare pentru cerințele din această etapă a tratării apei uzate.

Filtrele de nisip sunt tehnologia cea mai utilizată dar se mai pot folosi și alte tehnologii cum ar fi filtrele cilindrice și membranele pentru filtrare. Indiferent ce tehnologie de filtrare se aplică, debitul și presiunea trebuie menținută de sistemul de pompare atât pentru alimentare, cât și pentru spălarea filtrelor. Materiile sunt reținute de filtru prin strecurare, adezivitate și interceptare. Materiile reținute vor crește pierderea de presiune din filtru și trebuie îndepărată ori continuu ori când scăderea de presiune ajunge la o anumită limită.

Sistemele de pompare centrifugale disponibile în diverse game de debit sau pentru instalare uscat sau submers asigură alimentarea corectă a filtrelor. Gama Grundfos Hydro MPC de sisteme de ridicare a presiunii fac posibil să existe suficientă presiune pentru spălare.

După filtrare, apa poate fi dezinfectată înainte de evacuare. Grundfos poate furniza sisteme de pompe dozatoare complete pentru volume mari sau mici și bazate pe tehnologii diferite de dezinfecție. Sistemele de dezinfecție Grundfos pot fi croite special pentru cerințele dumneavoastră.

Dezinfecția este folosită în tratarea apei pentru a reduce substanțial numărul de microorganisme și astfel crește calitatea efluentului. Folosită astăzi în majoritatea stațiilor de epurare, tratarea chimică este foarte eficientă.

Cu o gamă de accesorii electronice Grundfos oferă controlul complet al proceselor dumneavoastră de dozare și deinfecție și poate fi integrat ușor în sistemul dumneavoastră. Grundfos are expertiza pentru a face acest lucru și poate croi o stație de dozare folosind chimicale ori ca și concentrate, soluții gata de folosit, ori ca chimicale uscate, construit în conformitate cu cerințele dumneavoastră, procedurile de siguranță relevante, depozitare chimicale și sistemul dumneavoastră existent.

În mod obișnuit, componentele cu clor sunt cele mai folosite pentru dezinfecția chimică a apei uzate. Grundfos vă poate sfătui și furniza soluții de dezinfecție ce folosesc componente pe bază de clor cum este clor gazos (Cl2), hipocloritul de sodiu (NaOCl), și dioxid de clor (ClO2). Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare și soluția de dozare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Cazuri
Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro