Sisteme cu debite mari

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Sisteme cu debite mari

Alegând o pompă Grundfos în sistemele dumneavoastră, aveți garantată performanța extraordinară, indiferent dacă aplicația este mobilă sau fixă.

În soluțiile fixe, pompele centrifugale mutietajate asigură ca presiunea să fie ridicată tot timpul, în timp ce în sistemele mobile se oferă curățare la fața locului de înaltă performanță și eficiente energetic. Echipată cu un convertizor de frecvență din programul soluții E al lui Grunfos, pompa compactă poate funcționa la diferite presiuni, de exemplu, să disperse dezinfectant la presiune scăzută, să spele la temperatură înaltă și să curețe la presiuni înalte.

Atât soluții mobile, cât și staționare pot fi personalizate pentru a se adapta perfect cerințelor propuse de către dvs, atât în termen de mărime, cât și presiune. Pompele de dozatore Grundfos sunt disponibile pentru adăugarea precisă de detergenți în sisteme de spălat cu debite mari.


Note importante

  • Sistemele de spălare cu debite mari duc la medii cu umezeală și de aceea contează foarte mult robustețea componentelor sistemului.
  • Grundfos este prezent în 80 de țări din lume și este aproape de locul unde clientul are nevoie de ajutor.
Produse asemănătoare