Centrul pentru controlul apei

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Soluțiile de pompare sunt parte din sistemele complexe unde totul trebuie să interacționeze mai eficient, asigurând o fiuncționare continuă și fără probleme. Grundfos a dezvoltat o gamă de module de comunicație dedicate și controlere pentru a acoperi orice eveniment, de la senzori din unități BUS, până la controlere la distanță și soft adaptabil. Soluțiile Grundfos pot comunica cu 95 % din standardele de comunicație disponibile pe piață.

Controlere dedicate activează controlul ușor al funcționalității tipice și speciale al pompei cum ar fi optimizarea energiei și oferă un acces ușor la interfața SCADA. Softurile ajută ca datele de comunicație să fie salvate pentru următoarea stație de pompare, oferind punere în funcțiune rapidă cu risc redus. Pentru a face comunicarea cu un sistem central SCADA sau cu un sistem de supervizare și control, sistemele de monitorizare și control Grundfos includ interfețe de comunicare plug-and-play.

Sistemele de apă implică fluctuații mari în termeni de performanță. Seria Grundfos de controlere de nivel oferă monitorizare de înaltă fiabilitate și controlul a până a șase pompe și poate lucra împreună cu protecția motorului și convertizoare de frecvență. O gamă completă de senzori, cum ar fi senzori de nivel, debit și temperatură, asigură că veți avea datele necesare pentru sistemul de control al pompelor dumneavoastre. Specialiștii în monitorizare și control de la Grundfos pot găsi soluția corectă bazată pe obiectivele dumneavoastră pentru aplicația dată.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Descărcări

Descărcări


Pompe în Tratarea Apei

Pompe în Tratarea Apei

Tratarea apei cu pompa ca element central.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .