Rezervoare de apă

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Un rezervor de apă netratată nu menține apa până este nevoie de ea. Este prima parte a procesului de tratare a apei. Timpul de reținere, timpul cât apa este ținută în rezervor, este un aspect al construcției care permite particulelor și nisipului să se așeze, ca și timpul pentru tratarea biologică naturală folosind alge, bacterii și plancton care trăiesc natural în apă.

Grundfos poate furniza toate componentele pentru administrarea rezervoarelor de apă, unde este nevoie să se mențină apa în mișcare și oxigenată cu mixere și agitatoare și asigurând control și ajustare a calității apei cu sistemul de dozare.

Schimbarea condițiilor hidraulice fac necesar un sistem de pompare care să pompeze debite mari la înălțimi mici. Agitatoarele Grundfos AFG oferă o soluție optimă, eficientă energetic, pentru mixarea în rezervoare mari, creând o distribuție uniformă a debitului de fluid pe tot volumul bazinului. Acolo unde construcția rezervorului nu permite folosirea de agitatoare, mixerele Grundfos AMD și AMG oferă un design robust cu materaile rezistente la coroziune, service ușor și mentenanță, funcționare fără probleme în medii dificile.

În mod obișnuit, componentele cu clor sunt cele mai folosite pentru dezinfecția chimică. Grundfos vă poate sfătui și furniza soluții de dezinfecție ce folosesc componente pe bază de clor cum este clor gazos (Cl2), hipocloritul de sodiu (NaOCl), și dioxid de clor (ClO2).

Grundfos poate furniza sisteme de pompe dozatoare complete pentru volume mari sau mici și bazate pe tehnologii diferite pentru coagulare, dezinfecție și ajustare pH. Mai mult, gama Grundfos de accesorii electronice și electrochimice oferă controlul complet al proceselor dumneavoastră de dozare și dezinfecție și poate fi integrat ușor în sistemul dumneavoastră.

Grundfos vă poate furniza expertiză de specialist care vă ajută să îndepliniți obiectivele de performanță, de la identificarea inițială a nevoii, la selecția, instalarea, operarea și întreținerea soluției de pompare. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare
Descărcări

Descărcări


Pompe în Tratarea Apei

Pompe în Tratarea Apei

Tratarea apei cu pompa ca element central.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .


Contactează
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro