Tratarea apei - Clădiri comerciale

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Partenerul dumneavoastră inovativ
Grundfos dezvoltă și fabrică pompe de dozare și sisteme de dezinfecție a apei pentru toate tipurile de clădiri comerciale. Suntem experți în dezinfecția apei, dezincrustare, antiputrescibile și contra coroziunii pentru sisteme de apă casnică, sisteme de aer condiționat, sisteme de boiler și încălzire. Cunoștințele pe care le avem asupra provocărilor pe care le întâmpină consultanții, contractorii și investitorii fac din noi cea mai bună alegere. Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru asistență.

Apă menajeră
Apa pe care o bem și o folosim la duș trebuie să nu conțină bacterii, virusuri, paraziți și spori de ciuperci pentru a preveni îmbolnăvirea cu legionela. Grundfos furnizează o gamă de soluții de dezinfecție pentru sistemele de apă casnică care garantează asupra sănătății utilizatorilor.

Aer condiționat, sisteme de încălzire și boiler
În aerul condiționat, sistemele de încălzire și boiler, cea mai mare provocare este să se mențină conductele fără coroziune pentru a preveni creșterea bacteriei. Grundfos are o serie de soluții eficiente pentru a menține sistemele de aer condiționat curate și sigure.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produse asemănătoare