Tratarea apei pentru agricultură

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

După ce apa pentru irigare este captată, următoarea etapă este tratarea apei, dacă este necesară, și poate adăugarea de fertizator sau chimicale. Tratarea apei acoperă procesele folosite pentru a face apa mai acceptabilă pentru cerințele utilizatorului, în acest caz irigarea agricolă.

Cu Grundfos veți avea gama completă de pompare, dozare, dezinfecție și soluții de măsurare de la un singur furnizor.

Dedicate pentru irigarea unei agriculturi moderne

Grundfos poate furniza soluții de pompare pentru irigații care reduc costurile cu energia, salvează resursele de apă și mențin productivitatea la cote înalte. Expertiza și tehnologia noastră de pompare asigură acoperirea uniformă în ciuda condițiilor schimbătoare. Grundfos oferă cea mai mare linie de sisteme de pompare pentru irigații din industrie. Sistemele noastre de pompare sunt eficiente, testate pentru durabilitate și proiectate să lucreze împreună cu celălalte operațiuni moderne ale fermei.

Indiferent cât de mică sau mare este aplicația, Grundfos poate furniza presiunea necesară și debitul pentru o irigare agricolă modernă. Pompele cu viteză variabilă și controlerele integrate ușor reacționează automat la condițiile în schimbare și mențin costurile de funcționare cât mai jos. Fiecare component din sistem este integrat să lucreze împreună cu următorul.

Aplicații asemănătoare
Contact
Companii de vânzări

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro