Tratarea apei industriale

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Tratarea apei de către Grundfos
-Curățați-vă afacerea cu soluții eficiente de tratare a apei

Dacă doriți soluții de tratare a apei de înaltă fiabilitate, expertiza Grundfos va îndeplini cerințele dumneavoastră. Fiind un furnizor complet de echipamente, acoperim tot ciclul apei de la alimentare și tratare la distribuție și asigurăm că fiecare etapă are calitatea dorită a apei. Indiferent dacă doriți să faceți apă de băut din apa marină sau să vehiculați apă ultrapură.

Fiind maestru în dozare, Grundfos oferă pompe de dozare digitale avansate în plus față de gama largă de soluții de dozare mecanice pentru pretratare și dezinfecție. Pompele de dozare digitale au fost proiectate special pentru dozarea în siguranță și precisă chiar și a unor cantități mici de chimicale - chiar și până la 0.0025 l/h. Acest lucru înseamnă o funcționare eficientă din punct de vedere al costurilor, deoarece nu se pierd chimicalele scumpe prin supra dozare. Suplimentar, riscul de a distruge produsul prin adăugarea de prea multe chimicale este eliminat eficient. Deoarece dozarea este continuă, ce înseamnă că pornirile și opririle frecvente și stresante, ca și posibilitatea coroziunii, pompa va avea o viață mai lungă.

Gama de pompe dozatoare oferă și pompe de dozare mecanică, care sunt capabile să dozeze până la 8,000 l/h

Gama Grundfos de soluții pentru tratarea apei include și sisteme de dezinfecție, precum și unități de măsurare și control, care pot fi personalizate pentru a respecta cerințele respective.

O soluție de tratare a apei de la Grundfos poate fi personalizată pentru optimizarea proceselor complexe și dificile și asistența profesională este întotdeauna aproape. Fiind o companie globala, Grundfos este prezent în 45 de țări din lume, permițând dumneavoastră și clientului dumneavoastră un acces ușor la cunoștințele și asistența în limba locală.


    Facebook Twitter LinkedIn
Descărcări
Grundfos are o gamă completă de produse care acoperă întregul ciclu al apei: alimentare, tratare, distribuție și colectare apă uzată

Water industry - rafinați-vă afacerea

Grundfos are o gamă completă de produse care acoperă întregul ciclu al apei: alimentare, tratare, distribuție și colectare apă uzată


Manual- descrieri în detaliu de aplicații de tratare a apei cum ar fi filtrarea, schimbul de ioni, distilarea, etc.

Pompe în Tratarea Apei

Manual- descrieri în detaliu de aplicații de tratare a apei cum ar fi filtrarea, schimbul de ioni, distilarea, etc.


Manual- etanșări mecanice pentru pompe

Etanșări mecanice pentru pompe

Manual- etanșări mecanice pentru pompe


Manual - hidraulica pompelor, proiectare și termeni de bază ai pompelor.

Pompă centrifugală

Manual - hidraulica pompelor, proiectare și termeni de bază ai pompelor.


Manual despre hidraulica pompelor, proiectare și termeni de bază ai pompelor

Manualul pompelor

Manual despre hidraulica pompelor, proiectare și termeni de bază ai pompelor