Transportul apei uzate

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Comparativ cu sistemele de alimentare cu apă care distribuie apă și asigură presiune suficientă la consumatorul final, transportul apei uzate necesită o gamă largă de pompe pentru a menține vehicularea apei uzate în mediu cu presiune variabilă. În funcție de topografie și legile locale, sunt necesare diferite sisteme de canalizare prin gravitație și sub presiune.

Grundfos poate acoperi toate posibilitățile, de la stații de pompare de scală înaltă, complet personalizate până la stații de pompare submersibile prefabricate; de la pompe axiale mari și curgere mixă care acoperă debitele mari în mișcare ale apei de suprafață sau de ploaie la înălțime mică până la pompe cu tocător pentru sisteme sub presiune cu debite mici de apă și stații de ridicare mici pentru transportul efluentului din clădiri. În plus, Grundfos furnizează soluții complete de control și monitorizare.

Soluțiile Grundfos sunt proiectate special pentru instalațiile de pompare și toate componentele sunt complet integrate de la început. Menținerea continuității transportului apei de-a lungul timpului necesită ca soluția de pompare să fie durabilă, eficientă din punct de vedere al costurilor și să ofere funcționare fără probleme.

Experiența în privința proiectării înseamnă că Grundfos poate asigura soluții de optimizare a energiei care nu compromit fiabilitatea, și pot menține pompele în funcțiune în timpul proiectelor de înlocuire și modernizare prin încorporarea minimizării riscului și sustenabilității în soluție. Acest lucru este făcut, de exemplu, cu simulări Computational Fluid Dynamics (CFD) la faza de proiectare, analize Life Cycle Cost pentru întregul sistem de pompare și auditul pompelor pentru optimizarea energiei.

Grundfos are decade de experiență în dezvoltarea de sisteme de monitorizare și control pentru soluții de pompare și își fabrică singur motoarele pompelor pentru toate tipurile de fluide și cerințe de debit. Acest lucru asigură o potrivire perfectă cu hidraulicele, motoarele, electrice și toate celălalte componente mecanice care înseamnă o soluție de pompare completă și largă, ce asigură punctul de eficiență cel mai bun posibil.

Motoarele de înaltă eficiență dezvoltate de Grundfos combinate cu convertizoare de frecvență externe sunt, și de multe ori depășesc cerințele legislației de eficiență ale motorului din lume. Având în vedere că în medie 85% din costurile pe tot timpul de viață și funcționare ale sistemelor de pompare Life Cycle Cost (LCC) o constituie costurile cu energia, schimbarea la o tehnologie a motorului de înaltă eficiență poate însemna reducerea LCC cu până la 50 % și astfel o reducere și a impactului asupra mediului.

Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Grundfos furnizează convertizoare de frecvență externe (Grundfos CUE), Dedicated Controls și supraveghere prin internet (Grundfos Remote Management) complet integrate în sistemul de pompare. Controlere dedicate activează controlul ușor al funcționalității tipice și speciale ale pompei cum ar fi optimizarea energiei și antiblocarea cu un acces ușor la interfața SCADA. Sistemele de monitorizare și control Grundfos includ interfețe de comunicație plug-and-play ce comunică cu 95% dintre standardele de comunicație disponibile pe piață.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Descărcări

Descărcări


Pomparea apei uzate

Pomparea apei uzate

Informații concise și teorie despre optimizarea infrastructurii.


Bazine de apă pluvială

Proiectarea bazinelor de apă pluvială

Manualul Grundfos "Proiectarea bazinelor de apă pluvială – Recomandări și Schițe" care acoperă fiecare aspect al proiectării bazinului de apă pluvială, de la mărime la instalare.


Profil Grundfos Water Utility

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility