Tratarea apei reziduale

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Tratarea apei uzate este procesul de îndepărtare a contaminanților de la apa evacuată din operațiunile casnice, industriale sau comerciale, ca și de la terenurile și facilitățile de suprafață. Tratarea apei uzate utilizează de obicei procesele mecanice, biologice și chimice pentru a îndepărta acești contaminanți. Grundfos poate furniza o gama completă de componente pentru staţia de epurare pentru procesele mecanice, biologice și chimice.

Procesul tratării apei uzate variază de la bazine simple, ce se bazează pe sedimentare, până la procesele de tratare rafinate cu tratare biologică pe care le știm astăzi. Epurare înseamnă reducerea poluării din apa uzată cum ar fi bacterii sau virusuri, componenți care consumă oxigen, nutrienți, substanțe chimice, farmaceutice și metale grele din apa uzată înainte de a fi evacuată.

Grundfos are decade de experiență în dezvoltarea de sisteme de monitorizare și control pentru soluții de pompare și își fabrică singur motoarele pompelor pentru toate tipurile de fluide și cerințe de debit. Acest lucru asigură o potrivire perfectă cu hidraulicele, motoarele, electrice și toate celălalte componente mecanice care înseamnă o soluție de pompare completă și largă, ce asigură punctul de eficiență cel mai bun posibil.

Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Grundfos furnizează convertizoare de frecvență externe (Grundfos CUE) ce sunt pre-programate pentru gama de produse Grundfos, asigurând funcționarea optimă.

Motoarele de înaltă eficiență dezvoltate de Grundfos combinate cu convertizoare de frecvență externe sau integrate sunt, și de multe ori depășesc cerințele legislației de eficiență a motorului din lume. Având în vedere că în medie 85% din costurile pe tot timpul de viață și funcționare ale sistemelor de pompare Life Cycle Cost (LCC) o constituie costurile cu energia, schimbarea la o tehnologie a motorului de înaltă eficiență poate însemna reducerea LCC cu până la 50 % și astfel o reducere și a impactului asupra mediului.

Grundfos oferă o gamă largă de echipamente proiectate special pentru vehicularea apei uzate și tratare. Impactul redus asupra mediului a stației de epurare ape uzate necesită o soluție care este durabilă, asigurând o funcționare eficiență a costurilor și fără probleme. Grundfos rămâne alături de dumneavoastră și de soluția dumneavoastră pe termen lung, oferind contracte de punere în funcțiune pentru o instalare corectă și contracte de service ce acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb.

Design

Simulare pentru optimizarea proiectării bazinului

Simulările de debit furnizează proiectanților documentație asupra configurării mixerelor/ agitatoarelor pentru a respecta anumite specificații.

Simulările de debit ce folosesc Computational Fluid Dynamics (CFD) dau proiectanților posibilitatea să compare ieșirile reale ale mixerelor și agitatoarelor înainte de a se finaliza proiectarea. Grundfos a făcut în permanență simulări de debit CFD ca documentare încă din 2004.

Simulările CFD permit proiectanților să găsească poziția optimă și numărul de mixere pentru:

  • a asigura rămânerea de solide în suspensie
  • a menține o viteză optimă în zona aerobă
  • a asigura că nu există zone moarte
  • a preveni curgerea inversă în timpul aerării

Merită efortul?
Acolo unde există mai mult de un mixer în rezervor, există riscul de a lucra unul împotriva celuilalt. În unele cazuri operatorii instalează mai multe mixere pentru a avea efectul scontat. O proiectare greșită poate costa mult de corectat.

Simulările CFD vizualizează efectul diferitelor configurări de mixer asupra debitului din bazin. Prin compararea diferitelor configurări și poziții, este posibil să se găsească echilibrul dintre investiția de capital în termen de număr de mixere instalate și cheltuielile de funcționare în termen de efect de mixare/ kWh.

Majoritatea bazinelor de proces au dimensiuni stas, de aceea este economic și rapid să se facă o simulare CFD la un proiect specific.

Vă rugăm contactați Grundfos data viitoare când sunteți implicat într-un proiect de apă uzată. O simulare CFD poate salva o gramadă de timp și bani.


Descărcări

Descărcări


Pompe submersibile și instalate uscat

Pompe submersibile și instalate uscat

Pompe pentru medii agresive


manual pentru canalizare

Pomparea apei uzate

Informații concise și teorie despre optimizarea infrastructurii.


Manualul pompelor

Manualul pompelor

Un ghid pentru dimensionarea și optimizarea sistemelor de pompare fiabile.


Pompe în Tratarea Apei

Pompe în Tratarea Apei

Tratarea apei cu pompa ca element central.


Manualul motorului

Manualul motorului

Informații despre motoare electrice, moduri de funcţionare și funcții.


Pompă centrifugală

Pompă centrifugală

Manual despre hidraulica pompelor, proiectare și termeni de bază ai pompelor.


profil water utility

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .