Distribuția apei

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Distribuția fiabilă, curată și în siguranță a apei de băut către case și afaceri este prioritatea principală a oricărui furnizor de apă. Totuși, scurgerile și supradebitul pot costa mult mai mult companiile de apă decât pierderea apei din sistemul de distribuție.

Cum este distribuită apa depinde de topografie și legile locale și de multe ori sunt folosite mai multe tipuri de conducte gravitațional și sisteme de conducte de presiune pentru a avea cele mai bune rezultate. Grundfos poate furniza pompe și controlere pentru întregul sistem de distribuție, inclusiv stații de pompare principale și locale, asigurând managementul fiabil pentru zonele de presiune prin rețeaua de conducte.

Grundfos ajută la reducerea costurilor și limitează pierderile de apă din sistemul de distribuție a apei prin controlul eficient al presiunii. Acest lucru este făcut prin compensarea presiunii în surplus din sistemul de conducte și prin reducerea loviturii de berbec care cauzează multe găuri.

Grundfos Demand Driven Distribution este o soluție cu multe pompe care funcționează cu presiune proporțională, unde sistemul este proiectat să furnizeze precis debitul necesar la presiunea cerută, cu un număr de pompe ce funcționează la punctul maxim de eficiență, în locul unei singure pompe mari. Grundfos Control MPC furnizează controlul de presiune proporțională, creșterea și descreșterea liniară, funcționarea în cascadă a până a șase pompe, precum și monitorizarea cu mesaje clare. Grundfos Control MPC lucrează cu toate tipurile de pompe, oferind avantaje economice substanțiale de economii de energie și reducerea pierderilor din scurgeri.

Menținerea continuității distribuției apei de la sursă de-a lungul timpului necesită ca soluția de pompare să fie eficientă din punct de vedere al costurilor, să ofere funcționare fără probleme și optimizată energetic. Grundfos are decade de experiență în dezvoltarea de sisteme de monitorizare și control pentru soluții de pompare și își fabrică singur motoarele pompelor pentru toate tipurile de fluide și cerințe de debit. Acest lucru asigură o potrivire perfectă cu hidraulicele, motoarele, electrice și toate celălalte componente mecanice care înseamnă o soluție de pompare completă și largă, ce asigură punctul de eficiență cel mai bun posibil.

Motoarele de înaltă eficiență dezvoltate de Grundfos combinate cu convertizoare de frecvență externe sau integrate sunt, și de multe ori depășesc cerințele legislației de eficiență a motorului din lume. Având în vedere că în medie 85% din costurile pe tot timpul de viață și funcționare ale sistemelor de pompare Life Cycle Cost (LCC) o constituie costurile cu energia, schimbarea la o tehnologie a motorului de înaltă eficiență poate însemna reducerea LCC cu până la 50 % și astfel o reducere și a impactului asupra mediului.

Sistemele de monitorizare și control îmbunătățesc atât fiabilitatea, cât și eficiența. Grundfos furnizează convertizoare de frecvență externe (Grundfos CUE), Dedicated Controls și supraveghere prin internet (Grundfos Remote Management) complet integrate în sistemul de pompare. Dedicated Controls asigură controlul ușor al funcționalităților pompei cu o interfață SCADA ușor de utilizat. Sistemele de monitorizare și control Grundfos includ interfețe de comunicație plug-and-play ce comunică cu 95% dintre standardele de comunicație disponibile pe piață.

Soluțiile Grundfos sunt proiectate special pentru instalațiile de pompare și toate componentele sunt complet integrate. Analizele Life Cycle Cost au arătat cum aceste procese costisitoare și complexe pot aduce beneficii pentru proprietari. Grundfos rămâne alături de dumneavoastră și de soluția dumneavoastră pe termen lung, oferind contracte de punere în funcțiune pentru o instalare corectă și contracte de service ce acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompei.

Aplicații asemănătoare
Managementul presiunii

Demand Driven Distribution

Companiile de apă continuă să aloce resurse substanțiale pentru a rezolva probleme legate de apa necontorizată (NRW). NRW este apa care a fost produsă și este “pierdută” înainte de a ajunge la consumator, ceea ce le costă mulți bani companiilor de apă. International Water Association (IWA) a dezvoltat o metodologie detaliată pentru a evalua componentele variate ale NRW, identificând următoarele: consumul neautorizat și nefacturat, pierderile aparente cum ar fi furtul de apă și inexactitățile de măsurare și pierderile reale.

Grundfos este interesat în reducerea și controlul cauzelor reale ale scurgerilor din găurile din conducta principală. Grundfos vă poate ajuta în două moduri- prin reducerea considerabilă a presiunii în surplus din sistemul de conducte și prin scăderea riscului de lovitură de berbec care cauzează găuri noi. Soluția pentru ambele cazuri este Grundfos Control MPC.

Important pentru reducerea pierderilor din scurgeri

Reducerea scurgerilor și supradebitului necesită inițiative cum ar fi creșterea vitezei de detecție a scurgerilor, optimizarea managementului activelor și nu în ultimul rând proiectarea strategiei de management al presiunii. Managementul presiunii este acum bine cunoscut ca fiiind esențial în managementul eficient al scurgerilor.

Principalul mod în strategia tipică este să se minimizeze pierderile la scurgerile existente și să se reducă riscul de noi scurgeri. Din metodele disponibile pentru managementul presiunii (reducerea presiunii, scăderea undelor de șoc și controlul nivelului), reducerea presiunii este cea mai obișnuită, având diverse abordări. Grundfos a dezvoltat sisteme pentru a susține sistemele de management al presiunii și acestea sunt integrate în soluțiile noastre de pompare.

Presiunea în surplus și lovitura de berbec sunt vinovații principali

Presiunea sistemului în surplus care apare în situații de debit scăzut este principalul motiv pentru creșterea pierderilor prin scurgerile existente. Funcționalitatea presiunii proporționale încorporată în Grundfos Control MPC este unealtă unică pentru eliminarea acestui surplus. Controlerul monitorizează condițiile din sistem, detectează creșterea presiunii sistemului și se adaptează la punctul setat corespunzător. Pentru consumator nu există schimbări în presiunea la robinet, dar scurgerea este redusă semnificativ.

Cunoscut din sistemul de pompare Grundfos Hydro MPC ce folosește pompe centrifugale multietajate (CR), Grundfos Control MPC este folosit și pentru sisteme cu alte pompe decât CR.

Un factor important la noile scurgeri este lovitura de berbec. Cauzată de schimbările subite din sistemul de conducte, acest fenomen poate fi redus sau eliminat prin scăderea vitezei fluidului, creșteri sau descreșteri liniare ale pompei sau reducerea mărimii pompei, de exemplu. Astăzi există pachetele de analiză soft; acestea pot varia în complexitate, în funcție de procese.

Un exemplu poate fi faptul că schimbările subite ce cauzează lovitura de berbec pot fi evitate prin creștere liniară sau prin descreștere liniară a pompei. Aceasta este o funcție preprogramată în Grundfos Control MPC.

Controlul NRW și optimizarea sistemului de pompare

Scurgerile și supradebitul pot costa mult mai mult companiile de apă decât pierderea apei din sistemul de distribuție. Expertiza Grundfos este întotdeauna disponbilă pentru a asigura sistemul de pompare contra efectelor distructive ale loviturii de berbec și presiunii în surplus.

Prin analizarea condițiilor sistemului și tiparului de consum, specialiștii Grundfos estimează opțiunile pentru fiecare rețea de distribuție. Recomandările noastre țin cont de nivelul economic al scurgerii și de resursele disponibile pentru a menține o strategie viabilă al managementului presiunii.

De exemplu, o pompă mare are un efect mare al loviturii de berbec; acesta este un factor al forței de inerție al pompei. Pompele mai mici reduc riscul loviturii de berbec și implică o investiție a capitalului mai mică și costuri de funcționare care vor reduce consumul de energie și pierderile cu scurgerile.

Controlul unic al presiunii proporționale de la Grundfos

Controlul presiunii proporționale optimizează automat consumul de energie și minimizează pierderea de apă și este o soluție unică de la Grundfos. În Control MPC, controlul presiunii proporționale compensează presiunea în exces din sistem adaptând punctul setat la debitul actual. În situațiile cu debit ridicat, pierderea presiunii din sistemul de conducte este relativ mare. Dacă pierderea presiunii din sistemul de conducte este 1 bar, presiunea de refulare a sistemului trebuie setată la 6 bari pentru a furniza presiunea sistemului de 5 bari.

În situațiile cu debit scăzut, pierderea presiunii din sistemul de conducte poate fi de numai 0.2 bari. Aceasta înseamnă că se va crește presiunea în sistem la 5.8 bari dacă punctul setat este fixat la 6 bari. Surplusul 0.8 bari reprezintă creșterea consumului de energie și o forțare asupra conductelor principale.

Pentru a compensa această presiune în exces din sistem, funcția de presiune proporțională reduce automat presiunea de refulare la 5.2 bari, având astfel reduceri semnificative în consumul de energie și în apa necontorizată.

Descărcări

Descărcări


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Distribuția apei fiabilă și eficientă din punct al costurilor.


Manualul pompelor

Manualul pompelor

Un ghid pentru dimensionarea și optimizarea sistemelor de pompare fiabile.


DDD

Studii de caz Demand Driven Distribution

Grundfos Demand Driven Distribution furnizează reduceri substanțiale de pierderi din scurgeri și costurile cu energia.


profil

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă.