Alimentarea cu apă

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Tratarea apei este primul pas în orice sistem de alimentare cu apă. Indiferent dacă sursa dumneavoastră este apa subterană, apa de suprafață de la râuri și lacuri sau apă reciclabilă, tratată, Grundfos oferă soluții de pompare totale la orice scală, de la submersibile la pompe cu aspiratie axială și refulare radială și pompe imense de debite mari dublu-flux.

Menținerea continuității apei brute de la sursă de-a lungul timpului necesită ca soluția de pompare să fie eficientă din punct de vedere al costurilor, să ofere funcționare fără probleme și optimizată energetic. Grundfos are decade de experiență în dezvoltarea de sisteme de monitorizare și control pentru soluții de pompare și își fabrică singur motoarele pompelor pentru toate tipurile de fluide și cerințe de debit.

Convertizoarele de frecvență externă (CUE) pentru viteza variabilă și protecția motorului (MP204) care monitorizează motorul asigură adaptarea optimă la condițiile în schimbare. Acest lucru asigură o potrivire perfectă cu hidraulicele, motoarele, electrice și toate celălalte componente mecanice care înseamnă o soluție de pompare completă și largă, ce asigură punctul de eficiență cel mai bun posibil.

De-a lungul anilor Grundfos a dezvoltat numeroase inovații care au devenit standarde în industrie. Grundfos va continua să fie primul în promovarea de tehnologii durabile și eficiente energetic. Aceste inovații vor permite infrastructurii de alimentare cu apă să respecte provocările și reglementările viitoare.

Motoarele de înaltă eficiență dezvoltate de Grundfos combinate cu convertizoare de frecvență externe sunt, și de multe ori depășesc cerințele legislației de eficiență a motorului din lume. Având în vedere că în medie 85% din costurile pe tot timpul de viață și funcționare ale sistemelor de pompare Life Cycle Cost (LCC) o constituie costurile cu energia, schimbarea la o tehnologie a motorului de înaltă eficiență poate însemna reducerea LCC cu până la 50 % și astfel o reducere și a impactului asupra mediului.

Soluțiile Grundfos sunt proiectate special pentru instalațiile de utilități și toate componentele sunt complet integrate. Grundfos poate aduce apa în viața noastră într-un mod care este cu efecte minime asupra mediului. Cunoștințele noastre pot fi aplicate punând accent pe salvarea resurselor de apă, satisfacerea nevoilor clienților și asigurând infrastructura eficient din punct de vedere al costurilor. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Aplicații asemănătoare
Descărcări

Descărcări


Program de referințe SP

Program de referințe SP

Manual pentru instalații SP optime.


profil water utility

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .


Referință, Loosdrecht

Referință, Loosdrecht

Grundfos și Vitens au reușit împreună să economisească energie din subteran.


Contact
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro