Tratarea apei

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Chiar și cu o sursă bună de apă, tratarea apei trebuie luată în considerare pentru a se asigura o calitate bună a apei. Tratarea apei descrie acele procese folosite pentru a face apa mai acceptabilă pentru utilizatori și pentru a se asigura că standardele de calitate sunt menținute. Grundfos poate furniza soluții de pompare pentru unitațile de separare a solidelor ce folosesc tratamente mecanice cum ar fi așezarea și filtrarea, soluții de dozare pentru tratarea chimică cum ar fi dezinfecția și coagularea.

De exemplu, substanțele dizolvate ce sunt îndepărate în timpul tratării apei includ calciul și magneziul din apa dură, sulful și dioxidul de carbon din apa acidă, fierul din apa roșie, manganul din apa maronie, nitratul din apa contaminată cu fertilizatori, hidrogen sulfurat gazos din apa ce miroase a ou clocit și sedimente și materii organice din apa tulbure, unde mineralele pot fi dizolvate în concentrații mari. Alți utilizatori ai apei pot fi pentru procesele industriale sau folosirea medicală.

Sistemele de pompare Grundfos încep de la submersibile și se termină cu pompe cu aspirație axială și refulare radială, pompe dublu flux și conține și pompa verticală centrifugală multietajată de mare succes (CR). Gama noastră de sisteme de pompe dozatoare complete sunt pentru volume mari sau mici și bazate pe tehnologii diferite; accesorii electronice și electrochimice oferă control complet; și sisteme complet automatizate, controlate PLC pentru preparare uscată de materii și dozare fiabilă.

Impactul redus asupra mediului al soluțiilor de epurare ape uzate necesită o soluție care este durabilă, asigurând o funcționare eficiență a costurilor și fără probleme. Grundfos are decade de experiență în dezvoltarea de sisteme de monitorizare și control pentru soluții de pompare și își fabrică singur motoarele pompelor pentru toate tipurile de fluide și cerințe de debit.

Convertizoarele de frecvență externă (CUE) pentru viteza variabilă și protecția motorului (MP204) care monitorizează motorul asigură adaptarea optimă la condițiile în schimbare. Acest lucru asigură o potrivire perfectă cu hidraulicele, motoarele, electrice și toate celălalte componente mecanice care înseamnă o soluție de pompare completă și largă, ce asigură punctul de eficiență cel mai bun posibil.

Soluțiile Grundfos sunt proiectate special pentru instalațiile de pompare și toate componentele sunt complet integrate. Analizele Life Cycle Cost au arătat cum aceste procese costisitoare și complexe pot aduce beneficii pentru proprietari. Contractele de punere în funcțiune Grundfos asigură instalarea corectă și contractele de service acoperă toate posibililitățile, de la întreținere de rutină la piese de schimb și auditul pompelor.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Descărcări

Descărcări


Pompe în Tratarea Apei

Pompe în Tratarea Apei

Tratarea apei cu pompa ca element central.


profil wu

Mergeți înapoi...

Și aveți imaginea completă. Broșura de profil Grundfos Water Utility .


Contact
Compania de vânzări locală

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service local

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro