Produsele noastre în ordine alfabetică
Accesorii electrice pentru produsele Grundfos
Accesorii mecanice pentru produsele Grundfoss
Accesorii destinate pentru soluții de apă uzată.
Accesorii pentru pompe de dozare
Accesorii
Mixere și mixere rapide pentru amestecarea și păstrarea mediilor în suspensie
Optimizați eficiența și fiabilitatea și reduceți consumul de energie și costurile de operare cu serviciul nostru de aliniere cu laser al pompei.
Pompe de circulație
ALPHA sunt pompe de circulație cu turație variabilă cu randament ridicat proiectate pentru sisteme de încălzire, climatizare și apă caldă menajeră....
ALPHA Reader este un produs mobil pentru echilibrarea hidraulică a radiatoarelor în combinație cu ALPHA2 și un smartphone prin intermediul Bluetoot...
Motoare standard
Motoare submersibile
Pompe submersibile pentru apă uzată
Pompele APG sunt proiectate pentru pomparea apelor uzate, a apei care conțin nămol, a apelor subterane și a apelor uzate. Echipat cu un sistem tăie...
Pompe capsulate
Module de pompare
Pompe orizontale, multietajate
Noul sistem de pompe BMSX Grundfos are un design unic dedicat apei de mare și desalinizării apei salmone.
Interfețe comunicare
Aspirație axială, cuplaj scurt, multietajată
CM, CME sunt pompe cu aspirație axială orizontale, fiabile, silențioase și compacte. Conceptul modular al pompei facilitează realizarea de soluții ...
Grup de pompare
CMB, CMBE sunt seturi compacte de creștere a presiunii proiectate pentru alimentarea cu apă în aplicațiile de uz casnic și cele pentru clădiri come...
CM / CME sunt pompe cu aspiratie axiala si refulare radiala, orizontale fiabile, silențioase și compacte. Proiectarea modulară a pompei face ușoară...
COMFORT sunt pompe de recirculare a apei calde eficiente din punct de vedere energetic proiectate pentru locuințe pentru una și două familii. Pompe...
Maximizați performanța și eficiența sistemului dvs. de pompe cu servicii avansate de punere în funcțiune de la experți din industrie.
CONLIFT1 sunt pompe de eliminare a condensului adecvate pentru pomparea condensului care este colectat sub nivelul canalului colector sau care nu ...
Un contract de service personalizat oferit de Grundfos vă oferă exact serviciile de care aveți nevoie pentru a vă menține în permanență la nivel d...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Sistem de control al pompei proiectat și marcat pentru waterutility. Protecție completă a unei pompe.
Solutii complete de control cu taboul de control si comutator pentru diferite aplicatii
Pompe în linie multietajate
Pompă centrifuga verticală, multietajată, cu racorduri de aspirațe și evacuare la același nivel.
Pompă centrifugă verticală, multietajată, cu convertizor de frecvență integrat. Componenetele pompei în contact cu lichidul sunt din oțel inoxidabi...
Pompe verticale multietajate cu motor MGFlex regenerabil pentru energie solară, eoliană și curent alternativ. Funcționează atât pe tensiunea de cur...
Unitati de control pentru pompe sau pentru incorporarea in tabloul de control.
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE este o gamă completă de convertizoare de frecvență externe proiectate pentru controlul turației unei game largi de pompe Grundfos.
Pompele submersibile de drenaj Grundfos (DP) acoperă o gamă de motoare de 0,9-2,6 kW. Pompele sunt echipate cu un rotor cu mai multe palete, semi-...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
Pompele de drenaj Grundfos DPK sunt proiectate cu rotor închis, semi-deschis sau SuperVortex, cu flux liber pentru utilizare în multe aplicații ind...
Pompele de evacuare apă Grundfos DWK sunt proiectate cu un rotor închis, semi-deschis sau SuperVortex, cu flux liber pentru a fi utilizat într-o ga...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Pompele Grundfos EF au un rotor cu o singură paletă, semi-deschis pentru trecere liberă de 30 mm, proiectat pentru pomparea efluenților și a altor ...
O analiză detaliată, bazată pe măsurare, a performanței actuale a pompei dvs. cu sugestii pentru economii de energie viitoare și performanțe îmbună...
O analiză gratuită, fără caracter obligatoriu, a performanței actuale a pompei dvs. care vă va ajuta să găsiți potențiale economii de energie în po...
Grundfos Connect este un sistem bazat pe internet de tip plug & play, care vă oferă o alternativă eficientă și rentabilă la sistemele SCADA mai cos...
Cutia noastră de instrumente intuitivă pentru controlul pompei de la mobil, care vă oferă date instantanee despre pompă, concepute pentru a vă eco...
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Sistem bazat pe internet care vă oferă o alternativă eficientă și rentabilă la sisteme mai costisitoare.
Pompele de creștere a presiunii cu ejector sunt pompe centrifuge, monoetajate, cu autoamorsare, cu un rezervor sub presiune. Pompele de creștere a ...
Grupul de pompare Hydro EN este proiectat în conformitate cu standardul EN 12845 pentru funcționarea cu apă curată proaspătă în sistemele de aspers...
Sistem avansat și eficient din punct de vedere energetic pentru creșterea presiunii apei curate. Disponibil cu 2-6 pompe conectate în paralel, reg...
Sistem de ridicare a presiunii eficient din punct de vedere energetic pentru ridicarea presiunii apei curate. Disponibil cu 2-4 pompe cu frecvență ...
Hydro Solo-E este un sistem de creștere a presiunii integral optimizat proiectat pentru sistemele în care menținerea unei presiuni constante este c...
Minimizați costurile și asigurați eficiența pe toată durata vieții a pompei. O inspecție vă oferă o imagine de ansamblu asupra condițiilor de bază...
Externalizați sarcinile de instalare personalului Grundfos pentru a ști că pompele dvs. sunt pe mâini capabile.
Module de intrare si iesire pentru solutii de control.
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Pompele cu ejector sunt pompe centrifuge monoetajate cu autoamorsare. Pompele sunt proiectate pentru diferite aplicații de uz casnic și pentru grăd...
Obțineți acces rapid și ușor la cele mai utilizate piese de schimb pentru pompe și sisteme Grundfos standard.
Pompele submersibile Grundfos (DP) acoperă o gamă de motoare de 0,9-2,6 kW. Pompele sunt echipate cu un rotor cu mai multe palete, semi-deschis cap...
Pompa cu propulsor, cu flux axial KPL este proiectată pentru debit mare la înălțime de pompare scăzută.
Solutii complete de control pentru controlul nivelului cu tablou si aparate de comutare pentru diverse aplicatii.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Pompe de circulatie cu comandă electronică și de înaltă eficiență pentru clădiri comerciale
Amplificatoare de măsurare și controlere pentru procese de dozare
Motoare standard cu controlul vitezei
Grundfos MIXIT este o buclă de amestec integrală pentru sistemele de încălzire și răcire. MIXIT este controlată de un actuator și controler încorporat
Motoare standard din surse externe
Modulele solare generează energie fotovoltaică și furnizează electricitate continuă de la iradierea solară la invertoarele SQFlex, MGFlex și RSI
Protectie pentru motor si pompe.
Motoare submersibile pentru pompe SQ
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Motoare submersibile pentru pompe SQFlex
Mașină unelte pompe end suction
Pompa cu cuplaj apropiat cu aspiratie axiala si refulare radiala cu rotor vortex semi-deschis
Asoirație axlială, cuplaj scurt, monoetajată
Pompe cu aspiratie axiala si refulare radiala cu cuplaj apropiat conform EN 733
Pompe cu aspiratie axiala si refulare radiala cu cuplaj apropiat conform ISO 2858
Aspirație axială, cuplaj lung, monoetajată
Pompe cu aspiratie axiala si refulare radiala cu cuplaj lung conform cu EN 733
Pompe cu aspiratie axiala si refulare radiala cu cuplaj lung conform cu ISO 2858
NS este o pompă centrifugă robustă destinată ridicării apei în instalații casnice, industriale și agricole. NS este disponibilă atât ca pompă cu un...
Lăsați specialiștii Grundfos să vă îndeplinească obiectivele și să va elibereze timpul și mintea pentru alte sarcini.
Pompe cu diafragmă
Pompele de dozare digitale de inalta precizie a substantelor chimice, care permit controlul avansat al procesului si integrarea cu controlul sistem...
Gama de pompe Grundfos Mechanical este o serie de pompe extrem de puternice pentru aplicații care necesită capacități de dozare fiabile și de înalt...
Pompe submersibile
Pompe centrifugale și cu șurub, multietajate, verticale, pentru montare în rezervoare
Dispozitivele Pressure Manager sunt instalații inteligente pentru apă care permit controlul automat al pompelor în sistemele de alimentare cu apă m...
Produse noi
Telecomenzile Grundfos utilizate pentru instalare, monitorizarea datelor, informații despre erori și configurarea pompelor și sistemelor Grundfos, ...
Servicii complete necesare de reparare a pompelor în atelier, inclusiv opțiunile de livrare
Găsiți pompele de care aveți nevoie și construiți o formă de afacere pentru modernizarea pompelor cu unele dintre celecu cele mai mici consumuri de...
Rezervoarele sub presiune GT sunt rezervoare cu durată lungă de viață adecvate pentru controlul presiunii în aplicații de uz casnic, comerciale și ...
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
Renovable Solar Inverter este un invertor solar off-grid pentru a extinde familia sistemelor de pompare solare. RSI funcționează cu pompe submersib...
Pompele S sunt o gamă de pompe cu rotor cu canale cu flux liber proiectate special pentru pomparea apelor de la canalizare și a apelor uzate într-o...
Pompe submersibile pentru ape subterane
SB, SBA sunt pompe de creștere a presiunii multietajate submersibile ce oferă instalare ușoară de tip conectare și pompare și funcționare fiabilă p...
SCALA sunt pompe de creștere a presiunii cu autoamorsare integrate complete proiectate pentru uz casnic. Pompele de creștere a presiunii asigură o ...
Pompele submersibile de canalizare Grundfos SE (1.1-11 kW) sunt echipate cu rotor S-tube® (SE1) sau rotor SuperVortex (SEV). Trecerea liberă pri...
Pompele submersibile de canalizare Grundfos SE/SL (9-30 kW) sunt prevăzute cu rotor S-tube® sau SuperVortex (SLV). Trecerea liberă prin pompă va...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for a...
Pompele submersibile, tocătoare, de canalizare Grundfos SEG (0,9-4 kW) sunt proiectate pentru pomparea apelor uzate, a apei care conține nămol și a...
Program de grup de produse de măsurare și comutare. Traductoare, senzori, plutitoare, întrerupătoare, contoare, transmițătoare, sonde și controlere...
Clor, Dioxid de clor, Electroclorurare
Pompele submersibile de canalizare Grundfos SL (1.1-11 kW) sunt echipate fie cu un rotor S-tube® (SL1) sau rotor SuperVortex (SLV). Trecerea li...
Modulul de senzor SM113 proiectat pentru a interfera cu senzorii pompei și pentru a comunica prin intermediul liniei electrice către IO 113.
SOLOLIFT2 este o stație de ridicare automată de dimensiuni mici, compactă, gata de instalare, cu sisteme de tăiere puternice integrate. Stația de r...
Grundfos SP sunt pompe submersibile pentru foraj, concepute pentru pomparea apelor subterane. Grundfos SP sunt pompe din oțel inoxidabil și sunt di...
Piesele de schimb Grundfos sunt componente de înaltă calitate care vă permit să optimizați performanța sistemului și să minimizați timpul de oprire...
Pompele Grundfos SQ sunt pompe submersibile compacte, concepute pentru furnizarea apei subterane menajere pentru locuințe private, lucrări de apă m...
Pompele Grundfos SQE sunt pompe submersibile compacte, concepute pentru aplicații de presiune constantă în cadrul alimentării cu apă subterană pent...
Pompele Grundfos SQE sunt pompe submersibile compacte, concepute pentru aplicații de presiune constantă în interiorul alimentării cu apă subterană ...
Pompe submersibile cu energie regenerabilă, cu invertor incorporat pentru energie solară, eoliană și curent alternativ. Funcționează atât pe tensiu...
Permiteți-ne să avem grijă de sistemul dvs. de pompare, în timp ce vă ocupați de afacerea dvs.
Program de grup de senzori submersibili pentru măsurători de nivel hidrostatic.
Stațiile de pompare Grundfos sunt stații de pompare prefabricate concepute pentru colectarea și pomparea apei de scurgere, a apei pluviale sau a ap...
MULTILIFT sunt stații de ridicare compacte pentru colectarea și eliminarea apelor uzate, realizate sub formă de pachete preasamblate, unice, pentru...
Uno-, Duolift sunt sisteme cu una și două pompe adecvate pentru colectarea și pomparea apei uzate din subsoluri și pivnițe, unde nu pot fi conduse ...
O scanare termică Grundfos vă ajută să detectați pericolele din panoul de control și, în consecință, să preveniți accidentele și să evitați timpul...
Pompe monoetajate în linie
Pompe centrifuge în linie, monoetajate, cu etanșare mecanică a arborelui. Pompele sunt cuplate strâns, adică pompa și motorul sunt unități separate
Pompe în linie, monoetajate
Pompe în linie, monoetajate cu convertizoare de frecvență
UNILIFT AP sunt pompe submersibile pentru ape uzate adecvate atât pentru instalare temporară, cât și pentru instalare independentă permanentă. Pomp...
UNILIFT CC este o pompă submersibilă monoetajată proiectată pentru pomparea apei curate, neagresive și a apei gri până la un nivel de apă de 3 mm. ...
UNILIFT KP este o pompă submersibilă compactă din oțel inoxidabil proiectată pentru pomparea apelor neagresive și a apelor gri. Aceasta poate fi ut...
Pompe de circulație necontrolate electronic pentru clădiri casnice cu control de viteză
UPA este o pompă compactă de repompare în linie de înaltă eficiență, de uz casnic, proiectată pentru locuințe rezidențiale. UPA crește presiunea ap...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...
Menținerea informațiilor despre starea echipamentului vă permite să luați măsurile necesare pentru a preveni timpul de oprire scump.