ALPHA2 L

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

GRUNDFOS ALPHA2 L este o gama completa de pompe de circulatie cu control incorporat al presiunii diferentiale, ce permite ajustarea performantei pompei la cerintele actuale ale sistemului.
Pompele sunt optimizate din punct de vedere al consumului energetic si respecta cerintele Directivei EuP 2015.
Instalarea unei pompe ALPHA2 L va reduce consumul considerabil, va scadea zgomotul din vanele termostatale si fitingurile similare si va imbunatati controlul sistemului.

Avantaje:

  • Motoare de inalta eficienta care sunt corespunzatoare EuP 2015.
  • Potrivite pentru instalarea si in sistemele deja existente.
  • Functionarea cu zgomot redus.
  • Protectie electrica si termica inclusa in pompa.
  • Setari simple si functionare cu un design foarte compact.
  • Plug and play cu mufa patentata pentru cablu pentru conectarea intr-un mod sigur si usor.

Avantaje

  • Motoare de inalta eficienta pregatite pentru EuP 2015
  • Functionare cu zgomot redus
  • Setare simpla si functionare cu un design foarte compact
Broșuri

Broșuri

 

Grundfos ALPHA2 L

ALPHA2 L, Model A (Product brochure)

The ALPHA2 L is a cost-efficient yet high-performing circulator. The reliable pump complies with the strict EuP requirements and is the ideal choice in applications where the well-known UPS has been used to fulfil basic circulator needs.

Grundfosliterature-5247541.pdf (2 MB)

Cazuri

Cazuri

Service
Instalare

Installation

Funcționare

Operation

Înlocuire

Replacement

Piese de schimb

Spareparts

Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Cum să cumperi

Cum să cumperi

În această secțiune vă vom arăta site-ul țării dumneavoastră

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro