ALPHA2

ALPHA2 este o pompă de circulație proiectată pentru sisteme de încălzire și climatizare. AUTOADAPT adaptează continuu pompa la cerințele sistemului pentru un confort optim, un consum redus de energie și o punere în funcțiune simplă.

Presiune maxima
10 bar
Temperatură lichid
0 .. 110 °C
Debit maxim
4 m³/h
Înălţime de pompare max.
8 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.