Control MPC

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Grundfos Control MPC este un dulap de comandă cu un controler CU 351 care vă permite să monitorizați şi să controlați până la şase pompe identice legate în paralel. Se livrează cu tot ce este nevoie pentru a fi pus în funcțiune, și conține software optimizat pentru aplicația dvs. Control MPC minimizează consumul de energie şi scade costurile de energie de la bun început. Prin aplicarea software-ului optimizat, aveți controlul complet al pompelor din sistemul dvs. Caracteristicile precum controlul automat în cascadă asigură cea mai ridicată eficienţă energetică posibilă a sistemului.

Ca singurul sistem de pe piață, Control MPC ştie exact care - şi câte - pompe să controleze, și optimizează performantele, minimizând consumul de energie pe baza datelor curbei pompei furnizate de utilizator.

Cu Control MPC nu există bariere în comunicare. Aveți libertatea de a alege între o gamă largă de limbi de exploatare, iar Control MPC susține comunicarea cu echipamente de monitorizare sau alte unităţi externe printr-un număr de diferite protocoale de magistrale de câmp:

  • Ethernet (serverul VNC este standard în Control MPC)
  • PROFIBUS prin module CIU
  • LON prin module CIU
  • Modbus prin module CIU
  • GSM și GPRS prin module CIU
  • PLC prin module IO 351B

Control MPC este proiectat şi construit la aceleași standarde stricte de calitate ca toate celelalte produse Grundfos. Caracteristicile precum alocarea pompelor de rezervă, comutarea forţată a pompelor şi protecţia față de mersul în gol ajută la creşterea fiabilității sistemului şi reduc timpii morţi şi întreţinerea costisitoare. Tot ce trebuie pentru a vă bucura de aceste beneficii oferite de Control MPC este să urmaţi programul de instalare simplu, care vă ajută să setaţi parametrii doriți în ordinea corectă.

Aplicaţii

  • Presurizare
  • Încălzire
  • Răcire
  • Climatizare.

 

Caracteristici

  • Control eficient în cascadă
  • Influenţa punctului de referință
  • Control individual al pompelor
  • Puncte de referință alternative
  • Program orar
  • Reglarea proporţională a presiunii
  • Alternare
  • Pompe de rezervă
  • Test de funcţionare pentru pompă
  • Pompe pilot
  • Funcție de oprire la debit scăzut.
  • Funcţie de creștere lină a presiunii (minimizează riscul loviturilor de berbec)
  • Funcţionare de urgenţă
  • Estimarea debitului
  • Protecţie împotriva mersului în gol
  • Ethernet.

Avantaje

  • Fiabil și ușor de utilizat
  • Control în cascadă eficient energetic
  • Funcție de protecție a conductelor
Broșuri

Broșuri

 

Control MPC – broșura produsului

GRUNDFOS CONTROL MPC (Product brochure)

EFFICIENCY AT YOUR FINGERTIPS, USER-FRIENDLY CONTROL AND MONITORING FOR PRESSURE BOOSTING, HEATING AND AIR-CONDITIONING SYSTEMS

Grundfosliterature-1665196.pdf (815 KB)

Cazuri

Cazuri

Service
Instalare

Instalarea

Darea în exploatarea A:

Pentru a realiza performanţa și starea de funcționare optimă, este foarte important ca produsul/sistemul să fie pregătit şi reglat corect de început. Cunoştinţele tehnicianului de service Grundfos, şi utilizarea instrumentelor de service specifice Grundfos pentru a regla performanţa pompei, garantează pentru client realizarea celei mai mari înalte eficienţe şi funcționarea corespunzătoare. Darea în exploatare a pompei este recomandată pentru următoarele aplicații:

  • Dacă pompele sunt controlate de un convertizor de frecvenţă
  • Dacă sistemul de pompe funcționează în sisteme mari, de ex. un sistem de administrare de clădiri
  • Dacă utilizatorul dorește să fie instruit pentru exploatarea corectă a pompei
  • Dacă pompa nu trebuie să fie elementul lipsă dintr-o instalaţie de producţie/aplicație importantă
  • Unde configurarea este crucială pentru ca produsul Grundfos să funcționeze pe durata sa completă de viață, de ex. în aplicaţii de tratare a apei. În astfel de cazuri, darea în exploatare nu este numai recomandată, ci necesară
  • Unde siguranţa este o problemă, de ex., în sistemele de dezinfecţie.

 

Darea în exploatare este efectuată printr-o procedură pas cu pas, şi este prezentat un raport privind setările pompei.

Nu ezitaţi să contactaţi compania locală Grundfos pentru a aranja darea în exploatare a produsului dvs. Grundfos nou instalat.

Funcționare

Exploatare

Grundfos Service vă poate consilia cu privire la probleme de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Nu toate produsele noastre au nevoie de piese de schimb. Pompele noastre sunt concepute să ofere un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Acest lucru este valabil în special pentru pompele la care tehnologiile dovedesc că înlocuirea pompelor este mai eficientă şi mai fiabilă decât repararea lor.

Grundfos Service vă întreține şi vă repară pompele. Profesioniștii noștri în service vă pot de asemenea consilia cu privire la probleme de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Reparaţia şi întreţinerea sistemului existent de pompe

Firește, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Grundfos vă poate repara pompele la aceleaşi specificaţii ca cele noi. Totuși, este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația. Vezi "Modernizări şi înlocuire" pentru modul în care acest lucru se justifică economic.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Împreună cu partenerii noștri locali autorizați pentru service noi oferim un service mondial, iar ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.  

Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în sistemele de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

În comparație cu monitorizarea prin telefonie mobilă, sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţionalități. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Prin programul său la cerere, acest nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile la program.

Optimizare de service și întreţinere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Acest lucru poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU271) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.

 

Înlocuire

Înlocuire

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Pe lângă acestea există o funcţie cuprinzătoare de înlocuire a pompelor pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi posibilitatea generării de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, schemele de conexiuni, etc.
Toate acestea pot fi exportate în cele mai populare formate de fișier, inclusiv gif, bmp, txt, dxf, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare din WebCAPS includ desene CAD şi literatură.

Piese de schimb

Piese de schimb

"FII responsabil" este unul dintre stimulentele noastre de bază la Grundfos. Pentru noi este deci esențial ca pompele noastre să fie dezvoltate pentru un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Prin urmare ofertele de service Grundfos inclusiv piesele de schimb si trusele de înlocuire, sunt definite în faza de dezvoltare.
Ofertele personalizate de service, comandarea online şi centrele de distribuţie cu răspuns rapid vă asigură că veți avea piesele atunci când aveţi nevoie de ele.

Lista pieselor de schimb recomandate

Lista specifică piesele pe care trebuie să le aveți la fața locului pentru a vă deservi pompele. Aceste recomandări pot fi găsite la pagina produsului în instrumentul nostru Web Caps.

Truse de service concepute special

Trusele de service includ tot ce este necesar pentru o sarcină specifică de întreţinere sau reparaţie, inclusiv instrucţiunile de demontare, înlocuire şi reasamblare.

Serviciu de 24 de ore pe zi la livrarea pieselor de schimb

Pentru a fi foarte sigur că nu trebuie să aşteptaţi, putem pune de o parte un stoc de piese de schimb vitale operațiunii dvs. Acest lucru le va face disponibile ori de câte ori aveţi nevoie de ele.

Garanție de 10 ani

Piesele de schimb pentru pompa Grundfos cumpărată azi vor rămâne disponibile timp de 10 ani - aceasta este garanţia noastră pentru dvs.