CUE

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Seria CUE sunt convertizoare de frecvenţă pentru controlul turației unei game largi de pompe Grundfos.

CUE Grundfos este cea mai recentă completare la gama noastră E-solution de sisteme de pompe cu turația controlată, destinată unei serii de aplicaţii, precum industria, serviciile de construcţii, alimentarea municipală sau privată cu apă, canalizare şi irigații. Această serie nouă de convertizoare de frecvență montate pe perete, cu caracteristici şi funcţii pentru pompele Grundfos şi o interfaţă specială pentru utilizator, oferă caracteristici similare celor din gama Grundfos E-pumps, care sunt echipate cu motoare cu convertizor de frecvenţă integrat.

Cu o soluţie CUE puteţi controla practic turația oricărei pompe Grundfos, indiferent de mărime, intevalul de putere, şi domeniul de aplicare.

Aplicaţii

CUE este un convertizor de frecvenţă pentru pompe Grundfos, oferind o serie de funcţii predefinite, care ușurează utilizarea convertizoarelor în aproape toate domeniile de aplicare. O serie de moduri de control predefinite, precum presiune constantă, presiune proporţională, nivel constant sau debit constant, uşurează foarte mult configurarea unui sistem în doar câţiva paşi. Un ghid special de punere în funcţiune vă va îndruma în configurarea CUE.  

Caracteristici şi avantaje

  • Controlul turației pompelor Grundfos
  • Configurare simplă
  • Moduri de control predefinite
  • Gamă predefinită de senzori
  • Date predefinite de familii de pompe
  • Partajează interfața cu echipamentul de control
  • Funcţii suplimentare disponibile
  • Setarea automată a sensului de rotație
  • 16 pași pentru a aduce un sistem în stare de funcțiune.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantaje

  • Ghid de punere în funcțiune ușoară
  • Setări predefinite
  • Economie de energie
Broșuri

Broșuri

 

CUE - broșura produsului

E-solutions with Grundfos CUE (Product brochure)

Grundfos and E-Solutions

Grundfosliterature-1398440.pdf (1 MB)

broșură

GRUNDFOS CUE, EASY AND EFFECTIVE SPEED CONTROL (Product brochure)

Grundfos CUE represents one of the most comprehensive and versatile ranges of frequency converters currently on the market. Pre-programmed for Grundfos pump families, CUE requires a minimum of configuration to ensure the automatic control of pump speed and the energy savings that follow.

Grundfosliterature-3569837.pdf (608 KB)

Cazuri

Cazuri

Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

Luaţi legătura cu compania locală Grundfos pentru a obține sprijinul total pentru noua dvs. instalație.

Punere în funcţiune

Pentru a realiza performanţa optimă, este foarte important ca produsul/sistemul să fie pregătit şi reglat corect de început. Cunoştinţele şi experienţa tehnicianului de service Grundfos, şi utilizarea instrumentelor de service Grundfos dedicate pentru a regla performanţa pompei, garantează împreună realizarea cele mai mari eficienţe posibile şi exploatarea corectă în totalitate a echipamentului. Darea în exploatare a pompei este recomandată în următoarele cazuri:

  • Dacă pompele sunt controlate de un convertizor de frecvenţă
  • Dacă sistemul de pompe funcționează într-un sistem mare, de ex. un sistem de a administrare de clădiri
  • Dacă utilizatorul dorește să fie instruit pentru exploatarea corectă a pompei
  • Dacă pompa este un element vital într-o instalaţie de producţie/aplicație importantă
  • Unde configurarea este crucială pentru ca produsul Grundfos să funcționeze pe durata sa completă de viață, de ex. în aplicaţii de tratare a apei. În astfel de cazuri, darea în exploatare nu este numai recomandată, ci necesară
  • Unde siguranţa este o problemă, de ex., în sistemele de dezinfecţie
    Darea în exploatare este efectuată printr-o procedură pas cu pas, şi este prezentat un raport privind setările pompei.

Contactaţi compania locală Grundfos pentru a aranja darea în exploatare a produsului dvs. Grundfos nou instalat.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funcționare

Exploatare

Optimizare

Grundfos oferă o analiză a eficienţei sistemului dvs. existent de pompe, oferindu-vă sugestii pentru sporirea eficienţei şi, în consecință, pentru realizarea de economii de cost în timp.

Sporirea eficienţei sistemului dvs. existent

Efectuarea analizei eficienţei sistemului dvs. existent de pompe vă oferă o bază pentru sporirea eficienţei şi, în consecință, pentru realizarea de economii de cost în timp. Analiza eficienţei are drept rezultat sugestii pentru sporirea eficienţei şi vă arată modul în care acest lucru vă economisește bani.

Grundfos oferă următoarele niveluri de analiză pentru evaluarea eficienţei sistemului dvs. de pompe:

  • Controale de bază ale instalației.

 

Se efectuează o evaluare de bază numai pe baza datelor de pe placa de identificare de pe pompă, comparându-i performanţa cu cea oferită de tehnologia și materialele mai noi și mai eficiente înglobate în pompele moderne.

  • Controlul rapid al eficienţei pompei.

 

Sunt măsurate presiunea şi consumul pompei în kWh. Debitul este estimat pe baza datelor disponibile pentru pompă și a rezultatelor măsurătorilor.

Sugestiile rezultate pentru îmbunătăţirea eficienţei pot include modernizarea comenzii turației, modernizarea motorului, conducte dimensionate diferit, instalarea unui controler, sau eventual un acord pentru pentru un service de rutină.

Auditul complet al pompei

Analiza de eficienţă oferită de Grundfos constituie primul pas al instrumentului nostru de diagnosticare Auditul pompei, pe care-l utilizăm pentru a verifica dacă sistemul de pompă funcționează cu consumul optim de energie pentru a vă garanta menținerea costurilor la minimul absolut – acum şi în viitor. Vezi "Analiza de înlocuire", pentru a afla mai multe despre Auditul pompei Grundfos.

Contractul de service

Contractul de service Grundfos asigură exploatarea eficientă şi neînteruptă a sistemului dvs. de pompe şi vă oferă accesul la centrele de service Grundfos şi la partenerii autorizați pentru service din toată lumea, 24 de ore pe zi.

Prevenirea este mai bună, şi mai economică decât tratamentul

După ce aţi achiziţionat pompa, veți dori ca aceasta să funcţioneze eficient şi fiabil; un contract de service formal cu Grundfos vă va asigura liniștea. Are de asemenea sens din punct de vedere economic, oferindu-vă un calcul de preț ferm pentru bugetul de întreţinere şi accesul la reduceri substanţiale.

Pur și simplu combinați o gamă de programe de service potrivit nevoilor dvs. - apoi lăsați în seama noastră vizitele programate de întreţinere pentru a preveni golurile de producţie. Oferim trei tipuri de contracte de service, disponibile pentru toate pompele:

  • De bază
  • Extins
  • Total.


Indiferent de contractul pe care-l alegeţi, echipamentul dvs. va fi întotdeauna deservit de un personal instruit special.

Opţiunea economică

Pompele bine întreținute pot reduce consumul de energie cu până la 50%. În plus, merită reținut că într-o serie de pompe care funcționează împreună, o pompă de defectă le poate afecta pe toate celelalte. Un contract de service Grundfos menţine la minim costul total de exploatare al unei pompe. Calculul nostru atent al costului ciclului de viaţă al tuturor produselor noastre înseamnă că avem o imagine de ansamblu a costurilor totale reale de exploatare a fiecăreia dintre pompele noastre.

Înscrierea pentru un contract de service şi abilitarea tehnicienilor noștri de service de înaltă calificare pentru a vă deservi pompele este o garanție împotriva cheltuielilor neprevăzute. Deservirea şi întreţinerea regulată a pompelor dvs. va asigura funcţionarea acestora cu eficienţă optimă.

Reparații și întreţinere

Grundfos Service vă poate consilia cu privire la probleme de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Nu toate produsele noastre au nevoie de piese de schimb. Pompele noastre sunt concepute să ofere un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Pentru unele pompe, cea mai mare eficienţă şi fiabilitate se realizează mai curând prin înlocuirea pompelor uzate decât prin repararea acestora.

Desigur, puteţi apela întotdeauna Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Lucrând în colaborare cu partenerii noștri locali autorizați pentru service, noi oferim un service mondial. Ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în sistemele de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

Sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţii decât monitorizarea de la telefonul mobil. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Programul la cerere al acestui nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile de zi cu zi de la program.

Optimizare de service și întreţinere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Această urmărire poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU271) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.