Dedicated Controls

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Un sistem Dedicated Controls constă din module separate pentru integrare locală sau din module instalate şi conectate electric la un dulap de comandă complet pentru integrare mai ușoară.

Dedicated Controls poate fi utilizat cu funcţionalitate standard pentru necesităţi normale, dar este compatibil și cu funcţii mai avansate pentru bazine de ape reziduale.

Când este utilizat cu convertizoare de frecvență pentru pompe, poate optimiza consumul de energie.

Poate fi configurat pentru mai multe semnale de avertizare diferite. Acest lucru face posibilă rezolvarea problemelor înainte ca pompele să ajungă într-o situație de alarmă.

Dedicated Controls se bazează pe modulul CU 361.

Aplicaţii

Grundfos Dedicated Controls este destinat scoaterii apei reziduale din bazinele de ape reziduale.

Poate fi utilizat pentru staţii de pompare în rețea și stații principale de pompare echipate cu una până la şase pompe.

Poate fi utilizat de asemenea pentru clădiri comerciale şi sisteme municipale.

Caracteristici şi avantaje

  • Pornirea/oprirea pompelor de ape reziduale cu ajutorul întrerupătoarelor cu flotor, senzori de presiune analogi sau senzori de ultrasunete
  • Funcţionarea alternativă a două pompe
  • Măsurarea deversării
  • Alarme şi avertizări
  • Programe avansate de alarmă
  • Calculul debitului
  • Golire zilnică
  • Controlul mixerului sau ventilului de spălare
  • Compatibilitate CUE/VFD
  • Optimizarea energiei
  • Instalare și configurare ușoară cu ajutorul asistentului pentru pornire
  • Comunicații avansate de date, GSM/GPRS la BMS și sisteme SCADA
  • Alarme și rapoarte de situație SMS (transmitere și recepție)
  • Compatibilitate PC Tool şi înregistrarea datelor
  • Vedere de ansamblu electrică pentru găsirea uşoară a defecțiunilor.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantaje

  • Instalare ușoară
  • Simplu de montat în doar două minute
  • Exploatare fără probleme
Broșuri

Broșuri

 

Dedicated Controls

GRUNDFOS DEDICATED CONTROLS (Product brochure)

Continuous energy optimization and clogging prevention (Pumping station controller)

Grundfosliterature-1663839.pdf (687 KB)

Cazuri

Cazuri

Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

Luaţi legătura cu compania locală Grundfos pentru a obține sprijinul total pentru noua dvs. instalație.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funcționare

Exploatare

Reparații și întreţinere

Grundfos Service vă poate consilia cu privire la probleme de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Nu toate produsele noastre au nevoie de piese de schimb. Pompele noastre sunt concepute să ofere un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Pentru unele pompe, cea mai mare eficienţă şi fiabilitate se realizează mai curând prin înlocuirea pompelor uzate decât prin repararea acestora.

Desigur, puteţi apela întotdeauna Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Lucrând în colaborare cu partenerii noștri locali autorizați pentru service, noi oferim un service mondial. Ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în sistemele de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

Sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţii decât monitorizarea de la telefonul mobil. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Programul la cerere al acestui nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile de zi cu zi de la program.

Optimizare de service și întreţinere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Această urmărire poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU271) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Înlocuire

Înlocuire

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Există de asemenea o funcţie cuprinzătoare de selectare a pompelor de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi o funcţie pentru generarea de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, scheme de conexiuni, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare disponibile în WebCAPS includ desene CAD şi literatură.