Dozare digitală, DME.

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Pompele dozatoare digitale Grundfos DME combină precizia perfectă cu uşurinţa utilizării, acoperind cantități mari de dozat în intervalul de la 60 l/h la 940 l/h cu câteva variante.

Dozarea digitală

Utilizarea antrenărilor cu motor pas cu pas/EC optimizează viteza cursei și o face extrem de precisă. Durata fiecărei curse de presiune variază în conformitate cu setarea debitului. Durata cursei de aspiraţie rămâne întotdeauna constantă dar poate fi prelungită cu ajutorul funcției de anticavitație, fiind astfel adaptată la necesităţile relevante. În acest fel aspirația are loc întotdeauna cu volumul complet al cursei. Acest lucru duce la o dozare continuă și o pulsație mai mică în sistemul de dozare - factori importanți în asigurarea pompării line a mediilor cu degazare și în instalații care necesită linii de aspirație mai lungi.

Gama de pompe DME are toate avantajele mult apreciatei game de dozatoare digitale mai mici, ușurând mai mult ca oricând dozarea precisă.

Setare precisă și ușoară

Operatorul poate instala şi configura cu uşurinţă pompa pentru a debita exact cantitatea de lichid de dozat necesară în aplicație. Pe afişaj, setarea pompei se citeşte direct în ml/h, l/h, sau l/h, impuls sau șarjă. Modul de exploatare este identificat ușor cu ajutorul pictogramelor.

Raport de variație a debitelor 1: 800

Cu un raport de variație a debitelor de zece ori mai bun decât cel a echipamentelor tradiționale, pompele dozatoare digitale DME oferă un maxim de flexibilitate și precizie.

Micșorarea cursei de aspirație la 75 %, 50 % sau 25 % din viteza maximă asigură o amorsare optimă și transferul chiar și al celor mai dificile lichide.

Tehnologie unică

Tehnologia unică de antrenare și controlul cu ​​microprocesor asigură dozarea precisă și cu pulsații reduse a lichidelor, chiar și atunci când pompa funcționează cu lichide de viscozitate mare sau cu degazare. În locul potrivirii convenționale a lungimii cursei, capacitatea DME este reglată prin potrivirea automată a turației motorului în timpul cursei de refulare și prin viteza constantă a cursei de aspirație. Acest lucru garantează amestecarea optimă și uniformă.

Comunicaţie fieldbus

Disponibilă cu interfața Profibus pentru a furniza date de performanță și informații de stare pentru controlul calității, întreținerea preventivă și date de referință pentru viitor.

Protecţie la suprasarcină

Protecţia integrată faţă de suprasarcină monitorizează contrapresiunea la pompă şi o protejează față de sarcini prea ridicate de presiune.

Alimentare în mod de comutare

Alimentarea în mod de comutare permite ca pompele dozatoare digitale Grundfos DME să poată fi utilizate în toată lumea în intervalul 100 - 240 V c.a. – 50/60 Hz.

Mai multe variante de materiale

Capetele de dozare ale pompelor DME sunt disponibile din oțel inoxidabil, PVDF, și din polipropilenă ecologică, economică.

Procese:

Dozarea de biocide și produse chimice, lubrifianți de benzi pentru benzi transportoare, diverse game de acizi, leșii, de agenți floculare și coagulare, polimeri cationici și anionici cu viscozități foarte diferite, agenți de precipitare și dezinfectanți, aplicații CIP

Aplicaţii

  • Industria celulozei şi hârtiei
  • Industria textilă
  • Industria alimentară şi a berii
  • Tratarea apei și a apelor reziduale industriale
  • Tratarea apei potabile

Caracteristici și avantaje

  • Dozarea digitală
  • Raport 1: 800
  • Precizie ridicată - tehnologie unică
  • Dozare de medii cu viscozitate ridicată
  • Robustețe și fiabilitate

 

Broșuri

Broșuri

 

Dozare digitală până la 940 l/h

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (284 KB)

rafinați-vă afacerea

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dozare și dezinfecție

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

Cazuri

Cazuri

Service
Instalare

Instalarea

Darea în exploatare


Pentru a realiza performanţa și starea de funcționare optimă, este foarte important ca produsul/sistemul să fie pregătit şi reglat corect de început. Cunoştinţele tehnicianului de service Grundfos, şi utilizarea instrumentelor de service specifice Grundfos pentru a regla performanţa pompei, garantează pentru client realizarea celei mai mari înalte eficienţe şi funcționarea corespunzătoare. Darea în exploatare a pompei este recomandată pentru următoarele aplicații:

  • Dacă pompele sunt controlate de un convertizor de frecvenţă.
  • Dacă sistemul de pompe funcționează în sisteme mari, de ex. sisteme de administrare de clădiri.
  • Dacă utilizatorul dorește să fie instruit pentru exploatarea corectă a pompei.
  • Dacă pompa nu trebuie să fie elementul lipsă dintr-o instalaţie de producţie/aplicație importantă.
  • Acolo unde configurarea este crucială pentru durata corespunzătoare de viață a produsului Grundfos, de ex. în aplicaţii de tratare a apei, darea în exploatare nu este doar recomandată, ci și necesară.
  • Unde siguranţa este o problemă, de ex., în sistemele de dezinfecţie.

Darea în exploatare este efectuată printr-o procedură pas cu pas, şi rezultatul este prezentat de un raport privind setările pompei.
Nu ezitaţi să contactaţi compania locală Grundfos pentru a aranja darea în exploatare a produsului dvs. Grundfos nou instalat.

Piese de schimb recomandate

Chiar dacă strategia Grundfos este să furnizeze clienților noștri cele mai bune soluţii posibile de pompe, după o perioadă lungă de funcţionare, în anumite situaţii, la unele componente vor apare fenomene de uzură. Dacă scurtarea perioadelor de oprire este o cerinţă, sau dacă pompa este instalată în zone inaccesibile unde livrarea pieselor de schimb poate dura mult, se recomandă menţinerea unui mic stoc de piese de schimb.
Nu ezitaţi să contactaţi compania locală Grundfos pentru a obține informații despre piesele de schimb recomandate sau trusele de service pentru produsul dvs. Grundfos.

Funcționare

Exploatare

Contractul de service Grundfos asigură exploatarea eficientă şi neînteruptă a sistemului dvs. de pompe şi vă oferă accesul la centrele de service Grundfos şi la partenerii autorizați pentru service din toată lumea, 24 de ore pe zi.

Prevenirea este mai bună, şi mai economică decât tratamentul

După ce aţi achiziţionat pompa, veți dori ca aceasta să funcţioneze eficient şi fiabil iar un contract de service formal cu Grundfos vă va asigura liniștea. Este de asemenea justificat din punct de vedere economic, oferindu-vă o vedere de ansamblu demn de încredere despre bugetul de întreţinere şi accesul la reduceri substanţiale.

Pur și simplu combinați o gamă de programe de service potrivit nevoilor dvs. - apoi lăsați în seama noastră vizitele programate de întreţinere pentru a preveni perioadele de oprire. Oferim trei tipuri de contracte de service, disponibile pentru toate pompele:

  • De bază
  • Extins
  • Total.

Indiferent de ce alegeţi, veți fi întotdeauna deservit de un personal instruit special.

Opțiunea economică

Pompele bine întreținute pot reduce consumul de energie cu până la 50% iar într-o serie de pompe care funcționează împreună, o pompă defectă le poate afecta pe toate celelalte. Un contract de service Grundfos menţine la minim costul total de exploatare al unei pompe, deoarece aprecierea noastră atentă a costurilor ciclului de viaţă al tuturor produselor noastre înseamnă că avem un control asupra costurilor reale de exploatare a pompelor noastre.

Înscrierea pentru un contract de service şi abilitarea tehnicienilor noștri de service de înaltă calificare pentru a vă deservi pompele este o garanție împotriva cheltuielilor neprevăzute. Deservirea şi întreţinerea regulată a pompelor dvs. asigură funcţionarea acestora cu eficienţă optimă.Grundfos Service vă va întreține și repara pompele iar profesioniștii în service vă pot consilia cu privire la probleme de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Reparaţia şi întreţinerea sistemului existent de pompe

Firește, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Grundfos poate repara pompele dvs. la aceleași specificații ca ale pompelor noi, dar este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația. Vezi Modernizări şi înlocuire pentru modul în care acest lucru se justifică economic.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Împreună cu partenerii noștri locali autorizați pentru service noi oferim un service mondial, iar ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.


Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în infrastructura de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

În comparație cu monitorizarea prin telefonie mobilă, sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţionalități. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Prin programul său la cerere, acest nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile la program.

Optimizare de service și întreținere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Acest lucru poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU27) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.

Înlocuire

Înlocuire

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Pe lângă acestea există o funcţie cuprinzătoare de înlocuire a pompelor pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi posibilitatea generării de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, schemele de conexiuni, etc.
Toate acestea pot fi exportate în cele mai populare formate de fișier, inclusiv gif, bmp, txt, dxf, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS este disponibilă pe CD-ROM iar versiunea online WebCAPS este disponibilă la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare din WebCAPS includ desene CAD şi literatură.

Piese de schimb

Piese de schimb

Piese de schimb

"FII responsabil" este unul dintre stimulentele noastre de bază la Grundfos. Pentru noi este deci esențial ca pompele noastre să fie dezvoltate pentru un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Prin urmare ofertele de service Grundfos inclusiv piesele de schimb și trusele de înlocuire, sunt definite în faza de dezvoltare.
Ofertele personalizate de service, comandarea online şi centrele de distribuţie cu răspuns rapid vă asigură că veți avea piesele atunci când aveţi nevoie de ele.

Lista pieselor de schimb recomandate

Lista specifică piesele pe care trebuie să le aveți la fața locului pentru a vă deservi pompele. Aceste recomandări pot fi găsite la pagina produsului în instrumentul nostru Web Caps.

Truse de service concepute special

Trusele de service includ tot ce este necesar pentru o sarcină specifică de întreţinere sau reparaţie, inclusiv instrucţiunile de demontare, înlocuire şi reasamblare.


Serviciu de 24 de ore pe zi la livrarea pieselor de schimb

Pentru a fi foarte sigur că nu trebuie să aşteptaţi, putem pune de o parte un stoc de piese de schimb vitale operațiunii dvs. Acest lucru le va face disponibile ori de câte ori aveţi nevoie de ele.

Garanție de 10 ani

Piesele de schimb pentru pompa Grundfos cumpărată azi vor rămâne disponibile timp de 10 ani - aceasta este garanţia noastră pentru dvs.

Contact
Biroul de vânzări

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Cum să cumperi