Gestionarea Grundfos de la distanță

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem sigur, bazat pe Internet pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale, rețele de alimentare cu apă şi instalații de ape reziduale, etc.

Pompele, senzorii, aparatele de măsură şi controlerele pompelor Grundfos sunt conectate la un CIU271 (înregistrator de date GPRS). Datele pot fi accesate de pe un PC pe Internet, oferind o imagine de ansamblu unică a sistemului dvs. Dacă pragurile senzorilor sunt depășite, sau o pompă sau un controler raportează o alarmă, va fi expediat instantaneu un SMS persoanei de serviciu.

Modificările performanţelor pompei și consumurilor de energie pot fi urmărite și documentate utilizând rapoartele și graficele de tendințe generate automat. Acest lucru poate oferi o indicație despre uzură sau deteriorare, iar operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Aplicaţii

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem sigur, bazat pe Internet pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale, rețele de alimentare cu apă şi instalații de ape reziduale, etc.

Caracteristici şi avantaje

  • Imagine de ansamblu completă a stării întregului sistem pe care-l gestionaţi
  • Monitorizare în direct, analiză şi reglaje din confortul biroului dvs.
  • Urmărirea tendinţelor şi rapoartelor pentru releva oportunităţile de optimizare a performanţei cu reducerea consumului de energie
  • Planificarea destinatarilor alarmelor SMS cu orare săptămânale ușor de utilizat
  • Planificarea operațiunilor de service şi întreţinere pe baza datelor efective de funcţionare
  • Partajarea online a documentaţiei sistemului cu toate persoanele relevante.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantaje

  • Imagine de ansamblu completă
  • Conectare online cu pompele dvs.
  • Monitorizarea consumului de energie
Broșuri

Broșuri

 

Gestionarea Grundfos de la distanță (GRM) . . .

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

E-Solutions și GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC și GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network, SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management (Data Sheet)

Take full advantage of the valuable data collected by the innovative AUTOADAPT functionality that lets you optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357878.pdf (529 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network (Data Sheet)

Dedicated Controls is ideal for all wastewater pumping stations, allowing intelligent control of groups of up to six pumps. Features like automatic energy optimisation, preventive anti clogging functions and user-defined in- and outputs are standard. Take full advantage of the valuable data collected by your wastewater controllers and optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357883.pdf (541 KB)

Leaflet

Online monitoring for fire systems (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357882.pdf (592 KB)

Leaflet

Pump monitoring and electronic motor protection (Data Sheet)

The MP 204 is capable of monitoring the operation of any pump. The MP 204 covers the range from 3 to 999 amps as well as voltages from 100 to 480 VAC and is easily set up in under two minutes.

Grundfosliterature-3357877.pdf (517 KB)

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Cazuri

Cazuri

Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

Luaţi legătura cu compania locală Grundfos pentru a obține sprijinul total pentru noua dvs. instalație.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funcționare

Exploatare

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în sistemele de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

Sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţii decât monitorizarea de la telefonul mobil. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Programul la cerere al acestui nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile de zi cu zi de la program.

Optimizare de service și întreţinere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Această urmărire poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU271) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Înlocuire

Înlocuire

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Există de asemenea o funcţie cuprinzătoare de selectare a pompelor de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi o funcţie pentru generarea de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, scheme de conexiuni, etc.
Toate acestea pot fi exportate în cele mai populare formate de fișier, inclusiv gif, bmp, txt, dxf, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare disponibile în WebCAPS includ desene CAD şi literatură.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Piese de schimb

Piese de schimb

Nu toate produsele noastre au nevoie de piese de schimb. Pompele noastre sunt concepute să ofere un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Pentru unele pompe, cea mai mare eficienţă şi fiabilitate se realizează mai curând prin înlocuirea pompelor uzate decât prin repararea acestora. Produsele noastre de ultima generaţie oferă un confort îmbunătăţit, o mai bună funcţionalitate, şi un raport îmbunătăţit calitate-preţ.
 
Ca furnizor al unei game complete de pompe, noi vă putem garanta furnizarea de soluţii fiabile şi economice. Lucrând în strânsă cooperare cu dvs., putem creea cele mai bune soluţii posibile de pompe pentru nevoile dvs. - satisfăcând şi chiar depășind așteptările dvs.

Puteţi de asemenea găsi informaţiile dorite online. Am creat o listă completă de pompe de schimb, care vor moderniza performanţele pompelor dvs. în modul cel mai eficient.