GT

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Rezervoarele GT sunt disponibile cu mărimi de la 8 la 3,000 litri, adecvate pentru instalare verticală. Rezervoarele GT de 24 până la 80 de litri sunt de asemenea adecvate pentru instalare orizontală.

Rezervoarele GT-H au o diafragmă netoxică din butil cauciuc, împărţind camera rezervorului în două compartimente. Compartimentul superior conține azot comprimat. Compartimentul inferior are o căptușeală din polipropilenă (PP) şi este umplut cu apă de la pompă.

Rezervoarele GT-D au o diafragmă dublă.

Rezervoarele GT-U au un receptacul înlocuibil, netoxic, din butil cauciuc, înconjurat de azot comprimat.

Receptaculul este singurul component în contact cu lichidul.

Aplicaţii

Rezervoarele de presiune cu diafragmă şi flexibile GT sunt adecvate pentru aplicatii casnice și industriale unde se cere o presiune controlată.

Aplicațiile tipice includ următoarele:

  • Sisteme de distribuţie a apei menajere
  • Sisteme de ridicare a presiunii
  • Dilatarea în sistemele de încălzire şi aer condiţionat.
  • Sisteme de irigaţii
  • Sisteme industriale.

 

Rezervoarele Grundfos GT sunt aprobate pentru utilizare cu apă potabilă.
Rezervoarele GT pot fi utilizate cu oricare pompă Grundfos.

Caracteristici şi avantaje

  • Gamă completă de rezervoare de presiune pentru apă rece și încălzire
  • Garanție de 5 ani pentru rezervoarele compuse
  • Materialele în contact cu apa sunt fără coroziune
  • Fiabilitate
  • Rezervor cu diafragmă fără întreținere
  • Rezervoare de degazare
  • Vase de presiune de calitate înaltă.

Avantaje

  • Gamă completă de rezervoare de presiune
  • Fără întreținere
  • Fără coroziune
Broșuri

Broșuri

 

Cazuri

Cazuri

Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

Luaţi legătura cu compania locală Grundfos pentru a obține sprijinul total pentru noua dvs. instalație.

Funcționare

Exploatare

Reparații și întreţinere

Grundfos Service vă întreține şi vă repară pompele. Profesioniștii noștri în service vă pot de asemenea consilia cu privire la probleme de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Reparaţia şi întreţinerea sistemului existent de pompe

Desigur, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Grundfos vă poate repara pompele la aceleaşi specificaţii ca cele noi. Totuși, este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația. Vezi "Modernizări şi înlocuire" pentru modul în care acest lucru se justifică economic.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Lucrând în colaborare cu partenerii noștri locali autorizați pentru service, noi oferim un service mondial. Ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Înlocuire

Înlocuire

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Există de asemenea o funcţie cuprinzătoare de selectare a pompelor de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi o funcţie pentru generarea de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, scheme de conexiuni, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare disponibile în WebCAPS includ desene CAD şi literatură.