KWM, Pompe de mare putere cu rotor axial

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Prezentare generală

Pompa de mare putere KWM este proiectata pentru aplicatii cu debit mare si inaltime de pompare medie.

Cu până la 700 m3/min capacitate debit si o inaltime de pompare de pana la 50m, pompa Grundfos KWM este folosita in pentru controlul inundațiilor, precum și in alte proiecte prin care volume mari de apă sunt mutate.

Pompele KWM sunt proiectate individual pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră, asigurând performanțele dorite in functie de fiecare proiect.

Pentru cele mai bune rezultate, contactați inginerii Grundfos în timpul etapelor de proiectare – astfel se vor lua in considerare toate aspecte - stația de pompare, pompele selectate, cerințele viitoare si costurile totale ale ciclului de viață.


Aplicatii

Construite pentru a gestiona cantități mari de apă brută, pompele sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații.

  • Controlul debitului in caz de inundații și furtuni
  • Drenajul pentru un volum mare de apa și pentru irigare
  • Captarea de apă bruta
  • Vehicularea unor cantități mari de apă, de exemplu, în parcuri acvatice pentru distractii
  • Controlul nivelului de apă în zonele de coastă și joase
  • Umplerea și golirea docurilor și a instalațiilor portuare
  • Umplere sau golirea rezervoarelor
  • Solutii de tratare a canalizarii
  • Procesul de răcire al apei în centralele electrice
  • Evacuarea apelor
  • Alte aplicații ce solicita inaltimi de pompare medii si debite mari

 

Caracteristici & Avantaje

Fiabilitate la noi standarde  

  • Buna rezistenta in timp
  •  
  • Robustă, fiabilă și rentabilă
    • Valoarea maximă pentru bani


      Service redus, ușor de realizat

      • Designul simplu asigură pompei o funcționare fără probleme si o durată mare de viata.
      •  
      • Toate pompele sunt testate individual și inregistrate, astfel încât piesele de schimb potrivite pot fi livrate foarte eficient.  Chiar și după mai mulți ani se poate identifica pompa livrata unui anumit client.


        Descriere gama pompe

        • Pentru toate modelele exista versiuni din fontă sau din oțel inoxidabil
        • 50 sau 60 Hz
        • Constructie din materiale speciale (de ex., elicea din bronz aluminiu este standard. La cerere, se poate livra din otel inoxidabil.)
        • Modele disponibile pentru înaltă tensiune (până la 10KV, la cerere)
        • Pompa și puterea motorului pot ajunge până la 1MW, la cerere

              Facebook Twitter LinkedIn

          Avantaje

          • Buna rezistenta in timp
          • Robustă, fiabilă și rentabilă
          • Valoarea maximă pentru bani
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
          Telefon: (+40) 21 2004100
          Site internet: http://www.grundfos.ro