Noua ALPHA2

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Noua pompă de circulare ALPHA2 îmbunătățită oferă eficiență energetică de neegalat pe baza tehnologiilor Grundfos verificate și este alegerea perfectă pentru aplicații de încălzire, aer condiționat și răcire, cu temperaturi ale mediului pompat de până la 2 °C.

Cu noua ALPHA2 nu mai trebuie să aveți grija setărilor complicate pentru pompe. Instalaţi pur şi simplu pompa şi o lăsaţi pe setarea din fabrică, AUTOADAPT. Noua ALPHA2 va analiza automat sistemul de încălzire, va găsi setarea optimă şi va continua să-și adapteze funcționarea la modificările solicitate.

Aplicaţii

GRUNDFOS a realizat câteva modificări decisive de design care vă permit să utilizați acum noua ALPHA2 în aplicații de răcire cu temperaturi ale lichidului de pompate de până la 2 °C. Acest lucru înseamnă că ALPHA2 vă va acoperi nu numai necesarul pentru încălzire, dar și până la 90 % din necesarul pentru aer condiționat și răcire. Noua ALPHA2 cu carcasă din oțel inoxidabil pentru pompe poate fi de asemenea folosită în sistemele de recirculare a apei calde menajere.

GRUNDFOS ALPHA2 este adecvată pentru:

  • Sisteme cu debit constant sau variabil
  • Sisteme cu o conductă
  • Sisteme cu două conducte
  • Încălzire sub dușumea
  • Recircularea apei calde menajere
  • Sisteme unde este cerută setarea pe timp de noapte.

Eficiență energetică

Grundfos susține și încurajează solicitările legislative stricte pentru eficiența pompelor, ca parte a efortului nostru continuu de a reduce facturile de energie și de a crește sustenabilitatea. Și afirmăm cu mândrie că noua
ALPHA2 – precum predecesoarele sale – își depășește cu mult epoca. Legislați EuP cere ca până în 2015 toate pompele de circulare să aibă un Index de Eficiență Energetică (EEI) sub 0.23. Noua ALPHA2 cu un EEI < = 0,15.

Caracteristici și beneficiiPerformanță mai bună cu eficiență de vârf pe piață

  • Performanță mai bună cu eficiență de vârf pe piață
    (EEI≤0.15) cu un design mai compact
  • Debitmetru nou pentru depanare și echilibrare
  • AUTOADAPT selectează cea mai bună curbă de performanță
    eficiență și confort
  • Fișa inovatoare simplifică conectarea pompei
  • Învelișuri izolatoare incluse.

Avantaje

  • Energie scăzută
  • Modul de comandă AUTOADAPT
  • Zgomot scăzut
Broșuri

Broșuri

 

Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

Luaţi legătura cu compania locală Grundfos pentru a obține sprijinul total pentru noua dvs. instalație.

Funcționare

Exploatare

Optimizare

Grundfos oferă o analiză a eficienţei sistemului dvs. existent de pompe, oferindu-vă sugestii pentru sporirea eficienţei şi, în consecință, pentru realizarea de economii de cost în timp.

Sporirea eficienţei sistemului dvs. existent

Efectuarea analizei eficienţei sistemului dvs. existent de pompe vă oferă o bază pentru sporirea eficienţei şi, în consecință, pentru realizarea de economii de cost în timp. Analiza eficienţei are drept rezultat sugestii pentru sporirea eficienţei şi vă arată modul în care acest lucru vă economisește bani.

Grundfos oferă următoarele niveluri de analiză pentru evaluarea eficienţei sistemului dvs. de pompe:

  • Controale de bază ale instalației.

Se efectuează o evaluare de bază numai pe baza datelor de pe placa de identificare de pe pompă, comparându-i performanța cu cea oferită de tehnologia și materialele mai noi și mai eficiente înglobate în pompele moderne.

  • Controlul rapid al eficienţei pompei.

Sunt măsurate presiunea şi consumul pompei în kWh. Debitul este estimat pe baza datelor disponibile pentru pompă și a rezultatelor măsurătorilor.

Sugestiile rezultate pentru îmbunătăţirea eficienţei pot include modernizarea comenzii turației, modernizarea motorului, conducte dimensionate diferit, instalarea unui controler, sau eventual un acord pentru pentru un service de rutină.

Auditul complet al pompei

Analiza de eficienţă oferită de Grundfos constituie primul pas al instrumentului nostru de diagnosticare Auditul pompei, pe care-l utilizăm pentru a verifica dacă sistemul de pompă funcționează cu consumul optim de energie pentru a vă garanta menținerea costurilor la minimul absolut – acum şi în viitor. Vezi "Analiza de înlocuire", pentru a afla mai multe despre Auditul pompei Grundfos.

Reparații și întreţinere

Grundfos Service vă poate consilia cu privire la probleme de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Nu toate produsele noastre au nevoie de piese de schimb. Pompele noastre sunt concepute să ofere un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Pentru unele pompe, cea mai mare eficienţă şi fiabilitate se realizează mai curând prin înlocuirea pompelor uzate decât prin repararea acestora.

Desigur, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Lucrând în colaborare cu partenerii noștri locali autorizați pentru service, noi oferim un service mondial. Ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în sistemele de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

Sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţii decât monitorizarea de la telefonul mobil. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Programul la cerere al acestui nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile de zi cu zi de la program.

Optimizare de service și întreţinere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Această urmărire poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU271) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.

Înlocuire

Înlocuire

Programul Grundfos de înlocuire

Grundfos are o listă cuprinzătoare de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală. Puteţi accesa o listă de înlocuire în SAP, făcând clic pe butonul „Înlocuire” din partea de sus a ecranului. După selectarea fabricantului pompei pe care doriți să o înlocuiți, puteţi face o preselectare introducând denumirea tipului, racordul conductelor sau lungimea integrată.

În funcţie de disponibilitatea locală, sunt incluse și piesele de distanță dacă pompa existentă are o lungime integrată mai mare decât noua pompă.
Toate condiţiile speciale care trebuie luate în considerare la înlocuirea pompei vor fi afişate prin apăsarea butonului „Informaţii” din colţul din stânga jos.

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Există de asemenea o funcţie cuprinzătoare de selectare a pompelor de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi o funcţie pentru generarea de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, scheme de conexiuni, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare disponibile în WebCAPS includ desene CAD şi literatură.

Piese de schimb

Piese de schimb

Nu toate produsele noastre au nevoie de piese de schimb. Pompele noastre sunt concepute să ofere un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Pentru unele pompe, cea mai mare eficienţă şi fiabilitate se realizează mai curând prin înlocuirea pompelor uzate decât prin repararea acestora. Produsele noastre de ultima generaţie oferă un confort îmbunătăţit, o mai bună funcţionalitate, şi un raport îmbunătăţit calitate-preţ.

Ca furnizor al unei game complete de pompe, noi vă putem garanta furnizarea de soluţii fiabile şi economice. Lucrând în strânsă cooperare cu dvs., putem creea cele mai bune soluţii posibile de pompe pentru nevoile dvs. - satisfăcând şi chiar depășind așteptările dvs.

Puteţi de asemenea găsi informaţiile dorite online. Am creat o listă completă de pompe de schimb, care vor moderniza performanţele pompelor dvs. în modul cel mai eficient.

Contact
Biroul de vânzări

Contactați-ne

Selectați țara pentru a contacta compania locală de vânzări


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Centrul de service

Contactați-ne

Selectați țara pentru a contacta centrul local de service


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Cum să cumperi

Cum să cumperi

În această secțiune vă vom arăta site-ul țării dumneavoastră

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro