NK, NKG, NKE, NKGE

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Pompele Grundfos NK/NKG sunt utilizate la alimentarea cu apă, presurizarea industrială, transferul industrial de lichide, HVAC (încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat), şi irigații.
Pompele Grundfos cu aspirație axială sunt pompe universale adecvate pentru o varietate de aplicaţii diferite care necesită o alimentare fiabilă şi eficientă. Pompele cu aspiraţie axială sunt utilizate în cinci domenii principale de aplicaţie: alimentarea cu apă, presurizarea industrială, transferul industrial de lichide, HVAC (încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat), şi irigații.
 
Pompele sunt centrifuge elicoidale, fără autoamorsare, cu o singură treaptă, cu orificiu de aspiraţie axial, orificiu de refulare radial şi arbore orizontal. Gama Grundfos NK/NKG constă dintr-o serie completă de pompe modulare care se conformează pe deplin cu EN733 sau ISO2858. Pompele au un design tip "scoatere prin spate", permiţând demontarea motorului, cuplajului, suporturilor de lagăre şi rotorului fără a deranja carcasa pompei sau conductele. Chiar şi cele mai mari pompe pot fi astfel deservite de o persoană cu o macara. Gama ISO2858 de pompe este disponibilă cu o viaţă de rulment de 100,000 de ore, pompele putând fi echipate cu etanșări duble. Acestea sunt disponibile într-o versiune din otel inoxidabil, ca o opţiune.

Aplicaţii

Grundfos oferă o gamă practic nelimitată de pompe modulare (NK) cu aspiraţie axială. Robustețea și fiabilitatea lor le fac ideale pentru utilizare în medii solicitante precum următoarele:

  • Centrale de termoficare
  • Sisteme de încălzire pentru blocuri de locuințe
  • Instalaţii de aer condiţionat
  • Sisteme de răcire
  • Sisteme cu debite mari
  • Alte sisteme industriale.

Caracteristici şi avantaje

  • Hidraulica optimizată la carcasă şi rotor = curgere neîngrădită a lichidului
  • Etanșare cu garnitură inelară între carcasa și capacul pompei = fără risc de scăpări.
  • Carcasa, rotorul şi inelul de compensare a uzurii din materiale diferite = rezistenţă îmbunătăţită la coroziune, fără elemente care se gripează
  • Design tip „scoatere prin spate” pentru demontare ușoară în vederea deservirii
  • Pompa are acoperire electrostatică pentru a-i mări rezistența la coroziune
  • Disponibile cu motoare IE1, IE2 şi IE3
  • PN 10/16 și 25 bar
  • Temperaturi de până la 180 °C
  • Disponibile cu un număr de variante de etanşări ale arborelui şi de materiale.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantaje

  • Service ușor
  • E-soluții
  • Soluții cu etanșare dublă
Broșuri

Broșuri

 

Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

 

Luaţi legătura cu compania locală Grundfos pentru a obține sprijinul total pentru noua dvs. instalație.

Darea în exploatare

Pentru a realiza performanţa optimă, este foarte important ca produsul/sistemul să fie pregătit şi reglat corect de început. Cunoştinţele şi experienţa tehnicianului de service Grundfos, şi utilizarea instrumentelor de service Grundfos dedicate pentru a regla performanţa pompei, garantează împreună realizarea cele mai mari eficienţe posibile şi exploatarea corectă în totalitate a echipamentului. Darea în exploatare a pompei este recomandată în următoarele cazuri:

  • Dacă pompele sunt controlate de un convertizor de frecvenţă
  • Dacă sistemul de pompe funcționează într-un sistem mare, de ex. un sistem de a administrare de clădiri
  • Dacă utilizatorul dorește să fie instruit pentru exploatarea corectă a pompei
  • Dacă pompa este un element vital într-o instalaţie de producţie/aplicație importantă
  • Unde configurarea este crucială pentru ca produsul Grundfos să funcționeze pe durata sa completă de viață, de ex. în aplicaţii de tratare a apei. În astfel de cazuri, darea în exploatare nu este numai recomandată, ci necesară
  • Unde siguranţa este o problemă, de ex., în sistemele de dezinfecţie
  • Darea în exploatare este efectuată printr-o procedură pas cu pas, şi este prezentat un raport privind setările pompei.

 

Nu ezitaţi să contactaţi compania locală Grundfos pentru a aranja darea în exploatare a produsului dvs. Grundfos nou instalat.

Alinierea

Instalarea corectă ajută la asigurarea unei vieți lungi pentru produsele Grundfos. Când pompa este acţionată de un motor separat, cu ambele elemente montate pe un cadru, este foarte important ca cele două produse să fie aliniate corect şi precis. Inginerii de service Grundfos sunt instruiţi de către inginerii de dezvoltare Grundfos pentru a utiliza tehnicile corecte de măsurare cerute pentru satisfacerea cerinţelor exigente la o instalare corectă. Inginerii de service Grundfos sunt de asemenea echipați cu instrumentele de măsurare necesare recomandate de Grundfos pentru efectuarea alinierilor corecte.

Contactaţi compania locală Grundfos pentru a rezolva alinierea produsului dvs. Grundfos.

Piese de schimb recomandate

Chiar dacă strategia Grundfos este să furnizeze clienților noștri cele mai bune soluţii posibile de pompe, după o perioadă lungă de funcţionare, în anumite situaţii, la unele componente vor apare fenomene de uzură. Dacă scurtarea perioadelor de oprire este o cerinţă, sau dacă pompa este instalată în zone inaccesibile unde livrarea pieselor de schimb poate dura mult, este recomandabil să se menţină un mic stoc de piese de schimb la fața locului.

Contactaţi compania locală Grundfos pentru a obține informații despre piesele de schimb recomandate sau trusele de service pentru produsul dvs. Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funcționare

Exploatare

Optimizare

Grundfos oferă o analiză a eficienţei sistemului dvs. existent de pompe, oferindu-vă sugestii pentru sporirea eficienţei şi, în consecință, pentru realizarea de economii de cost în timp.

Sporirea eficienţei sistemului dvs. existent

Efectuarea analizei eficienţei sistemului dvs. existent de pompe vă oferă o bază pentru sporirea eficienţei şi, în consecință, pentru realizarea de economii de cost în timp. Analiza eficienţei are drept rezultat sugestii pentru sporirea eficienţei şi vă arată modul în care acest lucru vă economisește bani.

Grundfos oferă următoarele niveluri de analiză pentru evaluarea eficienţei sistemului dvs. de pompe:

  • Controale de bază ale instalației.


Se efectuează o evaluare de bază numai pe baza datelor de pe placa de identificare de pe pompă, comparându-i performanţa cu cea oferită de tehnologia și materialele mai noi și mai eficiente înglobate în pompele moderne.

  • Controlul rapid al eficienţei pompei.


Sunt măsurate presiunea şi consumul pompei în kWh. Debitul este estimat pe baza datelor disponibile pentru pompă și a rezultatelor măsurătorilor.

Sugestiile rezultate pentru îmbunătăţirea eficienţei pot include modernizarea comenzii turației, modernizarea motorului, conducte dimensionate diferit, instalarea unui controler, sau eventual un acord pentru pentru un service de rutină.

Auditul complet al pompei

Analiza de eficienţă oferită de Grundfos constituie primul pas al instrumentului nostru de diagnosticare Auditul pompei, pe care-l utilizăm pentru a verifica dacă sistemul de pompă funcționează cu consumul optim de energie pentru a vă garanta menținerea costurilor la minimul absolut – acum şi în viitor. Vezi "Analiza de înlocuire", pentru a afla mai multe despre Auditul pompei Grundfos.

Contractul de service

Contractul de service Grundfos asigură exploatarea eficientă şi neînteruptă a sistemului dvs. de pompe şi vă oferă accesul la centrele de service Grundfos şi la partenerii autorizați pentru service din toată lumea, 24 de ore pe zi.

Prevenirea este mai bună, şi mai economică decât tratamentul

După ce aţi achiziţionat pompa, veți dori ca aceasta să funcţioneze eficient şi fiabil; un contract de service formal cu Grundfos vă va asigura liniștea. Este de asemenea justificat din punct de vedere economic, oferindu-vă un calcul de preț ferm pentru bugetul de întreţinere şi accesul la reduceri substanţiale.

Pur și simplu combinați o gamă de programe de service potrivit nevoilor dvs. - apoi lăsați în seama noastră vizitele programate de întreţinere pentru a preveni perioadele de oprire. Oferim trei tipuri de contracte de service, disponibile pentru toate pompele:

  • De bază
  • Extins
  • Total.


Indiferent de contractul pe care-l alegeţi, echipamentul dvs. va fi întotdeauna deservit de un personal instruit special.

Opţiunea economică

Pompele bine întreținute pot reduce consumul de energie cu până la 50%. În plus, merită reținut că într-o serie de pompe care funcționează împreună, o pompă de defectă le poate afecta pe toate celelalte. Un contract de service Grundfos menţine la minim costul total de exploatare al unei pompe. Calculul nostru atent al costului ciclului de viaţă al tuturor produselor noastre înseamnă că avem o imagine de ansamblu a costurilor totale reale de exploatare a fiecăreia dintre pompele noastre.

Înscrierea pentru un contract de service şi abilitarea tehnicienilor noștri de service de înaltă calificare pentru a vă deservi pompele este o garanție împotriva cheltuielilor neprevăzute. Deservirea şi întreţinerea regulată a pompelor dvs. va asigura funcţionarea acestora cu eficienţă optimă.

Reparații și întreţinere

Grundfos Service vă întreține şi vă repară pompele. Profesioniștii noștri în service vă pot de asemenea consilia cu privire la problemele de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Reparaţia şi întreţinerea sistemelor de pompe existente

Desigur, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Grundfos vă poate repara pompele la aceleaşi specificaţii ca cele noi. Totuși, este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația. Vezi "Modernizări şi înlocuire" pentru modul în care acest lucru se justifică economic.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Lucrând în colaborare cu partenerii noștri locali autorizați pentru service, noi oferim un service mondial. Ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor

Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în sistemele de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

Sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţii decât monitorizarea de la telefonul mobil. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Gestionarea eficientă a alarmelor

Programul la cerere al acestui nou sistem de telemetrie asigură transmiterea directă a mesajelor de alarmă de la controlerele de la fața locului la persoanele relevante. Managerul sistemului poate intra în sistem de la oricare PC şi poate planifica cine să primească mesajele de alarmă de la fiecare instalație, la orice oră dată din zi. Managerii pot planifica cu ani de zile înainte, şi pot gestiona uşor excepţiile de zi cu zi de la program.

Optimizare de service și întreţinere

Modificările performanţelor pompei pot fi urmărite utilizând graficele de trend generate automat de sistem. Această urmărire poate indica oricare uzură sau deteriorare în instalație, şi astfel operațiunile de service şi întreţinere pot fi planificate în consecinţă.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU271) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Înlocuire

Înlocuire

Auditul pompei Grundfos este analiza noastră de înlocuire. Este un instrument de diagnosticare complet care ia în considerare instalaţia, eficienţa energetică a sistemului, şi costurile totale ale ciclului de viaţă al soluţiei dvs. de pompare. Acesta oferă recomandări detaliate de înlocuire, inclusiv timpul estimat de amortizare.
Lăsați Auditul pompei să vă spună cum să economisiți la costul energiei

Auditul pompei Grundfos este un control cuprinzător al sistemului dvs. de pompe. Acesta măsoară debitul, presiunea, puterea absorbită, şi eficienţa globală a pompelor pe care le-aţi instalat pe o anumită perioadă de timp, și scoate în evidenţă câtă energie ați putea economisi prin trecerea la pompe şi motoare mai eficiente.

Procesul începe cu vizita echipei Auditului pompei la instalaţia dvs. şi ascultarea descrierii cerinţelor dvs. cu scopul asigurării celei mai bune definiri a sarcinii de rezolvat. Pasul următor este inspecţia vizuală cuprinzătoare a instalaţiei la fața locului. Aceasta include inspecţia mediului de lucru, a pompelor, ventilelor şi schemei tehnologice.

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Există de asemenea o funcţie cuprinzătoare de selectare a pompelor de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi o funcţie pentru generarea de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, scheme de conexiuni, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare disponibile în WebCAPS includ desene CAD şi literatură.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Piese de schimb

Piese de schimb

"FII responsabil" este una dintre valorile noastre de bază la Grundfos. Pentru noi este esențial ca pompele noastre să fie proiectate pentru un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor funcționale. O consecinţă a acestui fapt este că ofertele de servicii, inclusiv piesele de schimb si trusele de înlocuire, sunt definite în faza de dezvoltare.
Ofertele personalizate de service, comanda online şi centrele de distribuţie cu răspuns rapid vă asigură că veți avea piesele când veţi avea nevoie de ele.

Lista pieselor de schimb recomandate

Lista specifică piesele pe care trebuie să le păstrați la fața locului pentru a vă deservi pompele. Aceste recomandări pot fi găsite la pagina produsului în instrumentul nostru WebCAPS.

Truse de service concepute special

Trusele de service includ tot ce este necesar pentru o sarcină specifică de întreţinere sau reparaţie, inclusiv instrucţiunile de demontare, înlocuire şi reasamblare.

Serviciu de 24 de ore pe zi la livrarea pieselor de schimb

Pentru a fi foarte sigur că nu trebuie să aşteptaţi, putem pune de o parte un stoc de piese de schimb vitale operațiunii dvs. Acest lucru va asigura că sunt disponibile ori de câte ori aveţi nevoie de ele.

Garanție de 10 ani

Vă garantăm că piesele de schimb pentru oricare pompă Grundfos cumpărată azi vor rămâne disponibile pentru cel puţin următorii 10 ani.

Instrument de service online

Accesul permanent la instrumentul nostru online WebCAPS este disponibil de la oricare PC. Toată documentaţia tehnică şi informaţiile de care aveţi nevoie pentru deservirea pompelor dvs. vă sunt disponibile imediat, în orice moment:

  • Instrucţiuni de service
  • Videoclipuri de service pas cu pas
  • Vederi desfăşurate interactive
  • Desene în secţiune transversală

 

Videoclip de service

Pentru acest produs este disponibil un videoclip pentru service. Videoclipul pentru service este o modalitate ușoară de a vedea cum se demontează și se montează pompa.

Literatura WebCAPS şi secţiunile de service oferă accesul rapid şi uşor la videoclipurile pentru service.
Există două moduri diferite de a accesa videoclipurile de la pagina de bază WebCAPS:

  • Prin Service
  • Prin literatură.


Videoclipurile sunt de asemenea disponibile pe CD-ROM și DVD.