SCALA2

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Presinea optima a apei – compacta si usor de instalat

GRUNDFOS SCALA2 este un sistem complet tip hidrofor care furnizează presiuneaoptimă a apei la toate punctele de consum. Este format din pompă, motor, rezervor,senzor și clapetă unisens, toate într-un singur echipament compact ce se instaleazăușor și rapid. Având electronica inteligentă a pompei, SCALA2 se adaptează la oricecerință, iar datorită motorului răcit cu apă, oferă unul dintre cele mai mici niveluri dezgomot din gama ei. Rezultatul este confortul maxim cu efort minim.

Ce este electronica inteligenta a pompei?

SCALA2 are un senzor incorporat care masoara constant presiunea de refulare. Daca presiunea scade sub nivelul dorit, SCALA2 o ridica automat pentru a compensa pierderea de presiune. Aceasta inseamna electronica inteligenta a pompei iar rezultatul este presiunea optima a apei. 

Avantaje

  • Presiunea optimă a apei: Electronica inteligentăa pompei îi reglează continuu funcționarea pentru aasigura presiunea optimă a apei în orice moment.
  • Zgomot redus: Cu un nivel redus al zgomotului de numai 47 dB(A) la funcționarea normală, SCALA2 are zgomotul cel mai redus din gama sa.
  • Selecție ușoară: Un singur model pentru toate aplicațiile de uz casnic.
  • Instalare ușoară: Compactă, soluție completă pentru instalarea într-un timp scurt.
  • Ușor de programat: Panou de control ușor de utilizat pentru o programare rapidă.

Aplicatii

SCALA2 este alegerea perfecta pentru cladiri cu pana la 3 niveluri si 8 puncte de consum. 

  • Pompează de la rețeaua principală: ridică presiunea apei furnizată de rețeaua principală a orașului.
  • Pompează din rezervoare: ridică presiunea apei din rezervoare supraterane, rezervoare de acoperiș, inclusiv rezervoare cu apă de ploaie.
  • Pompează din puțuri: adâncimea de aspirație de maxim 8 metri.

Potrivita atat pentru instalare interioara, cat si exterioara X4D si clasa de protectie 3(US).

Avantaje

  • Presiunea optima a apei
  • Zgomot redus
  • Selectie, instalare si operare usoare
  • Fiabila si robusta
Broșuri

Broșuri

 

SCALA2 -Perfect water pressure

SCALA2 (PERFECT WATER PRESSURE) (EndUser) (Product brochure)

With the new GRUNDFOS SCALA2 water booster pump, perfect water pressure is finally available in an all-in-one unit. Now you can enjoy the luxury of a perfectly comfortable shower any time of day – even when your family is using the many other taps in your home, for instance in the bathroom, the kitchen and the garden. And the SCALA2 is so compact and quiet, you won’t even know it’s there.

Grundfosliterature-5606058.pdf (316 KB)

SCALA2 -Perfect Water Pressure

SCALA2 (PERFECT WATER PRESSURE) (INSTALLERS) (Product brochure)

GRUNDFOS SCALA2 is a fully integrated water booster pump delivering perfect water pressure to all taps. It features pump, motor, tank, sensor, drive and non-return valve in one compact unit that installs quickly and easily. With its intelligent pump control, SCALA2 adjusts performance to any demand – and with its water-cooled motor, it offers one of the lowest noise levels in its class. The result is maximum comfort with minimum effort.

Grundfosliterature-5606057.pdf (783 KB)

Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro