- Presiune maxima
- 60 bar
- Temperatură lichid
- -15 .. 90 °C
- Debit maxim
- 283 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 684 m
Pompa SPE
Noul motor cu magneti pemanenti pentru o eficienta energetica de 90%
Grundfos a lansat in anul 2020 sistemul de pompare SPE cu un motor submersibil cu magneti permanenti (PM) si convertizor de frecventa CUE personalizat.
Un motor Grundfos PM asigura eficienta energetica de 90% datorita nivelului aproape de zero al pierderilor cauzate de rotor. CUE ajusteaza in continuu turatia pompei la cerintele de pompare. Per total, sistemul SPE are o fiabilitate dovedita si o durata de viata lunga mentinand la un nivel redus costurile totale ale ciclului de de viata.
Noua pompa SPE, cu motor cu magneti permanenti
REDUCETI COSTURILE PRIN EFICIENTA SI FIABILITATE
Sistemul SPE combina fiabilitatea si eficienta energetica; este perfect pentru aplicatii de alimentare cu apa si irigare.
- Motor cu magneti permanenti pentru cea mai inalta eficienta energetica posibila
- Materiale rezistente ce scad interventiile de service si reduc intretinerea
- Fiabilitate dovedita si durata de viata extinsa a pompei
Vedeți ce spun clienții despre această gamă de produse
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi prin o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; îmbunătățindu-vă abilitățile, cunoștințele cu platforma online de instruire ECADEMY.
Alegeți un curs din listă pentru a începe pregătirea.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Selectați produsul dvs.
Videoclipuri de service
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.