SQ

Pompele Grundfos SQ sunt pompe submersibile compacte, concepute pentru furnizarea apei subterane menajere pentru locuințe private, lucrări de apă mici și sisteme de irigare mici.

Presiune maxima
15 bar
Temperatură lichid
0 .. 35 °C
Debit maxim
9 m³/h
Înălţime de pompare max.
237 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.