SQFlex

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Familia SQFlex este o soluţie ecologică de alimentare cu apă. Pompele SQFlex sunt echipate cu un motor cu magnet permanent, care permite utilizarea eficientă a energiei din natură. Sistemul de pompă oferă soluţia perfectă de alimentare cu apă în zonele izolate, unde apa este deficitară iar alimentarea cu energie este inexistentă sau nesigură.

Panourile solare şi turbinele eoliene SQFlex se adaptează profilului meteo caracteristic în orice zonă dată. Un sistem de sprijin cu baterie poate stoca surplusul de energie generată şi se poate conecta când energia din natură nu este disponibilă.

SQFlex este mai mult decât doar o pompă - este un sistem inteligent complet. Grație electronicii integrate, pompa este compatibilă cu alimentarea atât cu curent continuu cât și cu curent alternativ, fără a necesita un invertor extern.

Gama completă constă din zece dimensiuni de pompe diferite: Patru pompe cu rotor elicoidal pentru aplicaţii unde sunt necesare înălțimi manometrice mari, şi şase pompe centrifuge pentru aplicaţii în care sunt necesare debite mai mari.

Aplicaţii

Sistemele SQFlex sunt adecvate pentru aplicatii în locuri izolate:

  • Sate, şcoli, spitale, case mici
  • Ferme şi irigaţii pentru sere
  • Rezervaţii de vânătoare şi parcuri de distracţii
  • Rezervaţii naturale.

Caracteristici şi avantaje

  • Alimentare cu energie regenerabilă: panouri solare sau turbine eoliene
  • Electronică integrată, instalare ușoară
  • Alimentare fiabilă cu apă
  • Costuri de funcţionare scăzute
  • Protecţie împotriva funcţionării fără lichid.

    Facebook Twitter LinkedIn

Avantaje

  • Energie regenerabilă
  • Eficienţă ridicată
  • Domeniu larg de performanță
Broșuri

Broșuri

 

SQFlex – broșura produsului

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex – broșura produsului

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Cazuri
Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

 

Luaţi legătura cu compania locală Grundfos pentru a obține sprijinul total pentru noua dvs. instalație.

Darea în exploatare

Acest produs poate fi instalat ca parte a unei soluţii la scară mare în care un număr de produse Grundfos funcţionează împreună. Pentru a realiza performanţa optimă, este foarte important ca produsul/sistemul să fie pregătit şi reglat corect de început. Cunoştinţele şi experienţa tehnicianului de service Grundfos, şi utilizarea instrumentelor de service Grundfos dedicate pentru a regla performanţa pompei, garantează împreună realizarea cele mai mari eficienţe posibile şi exploatarea corectă în totalitate a echipamentului. Darea în exploatare este recomandată în următoarele condiții:

  • Dacă două sau mai multe produse Grundfos funcţionează împreună într-un sistem, de ex., în sisteme de presurizare sau sisteme de canalizare
  • Dacă pompele sunt instalate într-un sistem mare, de ex. un sistem de a administrare de clădiri
  • Dacă utilizatorul dorește să fie instruit pentru exploatarea corectă a pompelor/sistemului
  • Unde configurarea este crucială pentru ca produsul Grundfos să funcționeze pe durata sa completă de viață, de ex. în aplicaţii de tratare a apei. În astfel de cazuri, darea în exploatare nu este numai recomandată, ci necesară
  • Unde siguranţa este o problemă, de ex., în sistemele de dezinfecţie.

 

Contactaţi compania locală Grundfos pentru a aranja darea în exploatare a produsului dvs. Grundfos nou instalat.

Piese de schimb recomandate

Chiar dacă strategia Grundfos este să furnizeze clienților noștri cele mai bune soluţii posibile de pompe, după o perioadă lungă de funcţionare, în anumite situaţii, la unele componente vor apare fenomene de uzură. Dacă scurtarea perioadelor de oprire este o cerinţă, sau dacă pompa este instalată în zone inaccesibile unde livrarea pieselor de schimb poate dura mult, este recomandabil să se menţină un mic stoc de piese de schimb la fața locului.

Contactaţi compania locală Grundfos pentru a obține informații despre piesele de schimb recomandate sau trusele de service pentru produsul dvs. Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn
Funcționare

Exploatare

Contractul de service

Contractul de service Grundfos asigură exploatarea eficientă şi neînteruptă a sistemului dvs. de pompe şi vă oferă accesul la centrele de service Grundfos şi la partenerii autorizați pentru service din toată lumea, 24 de ore pe zi.

Prevenirea este mai bună, şi mai economică decât vindecarea

După ce aţi achiziţionat pompa, veți dori ca aceasta să funcţioneze eficient şi fiabil; un contract de service formal cu Grundfos vă va asigura liniștea. Este de asemenea justificat din punct de vedere economic, oferindu-vă un calcul de preț ferm pentru bugetul de întreţinere şi accesul la reduceri substanţiale.

Pur și simplu combinați o gamă de programe de service potrivit nevoilor dvs. - apoi lăsați în seama noastră vizitele programate de întreţinere pentru a preveni golurile de producţie. Oferim trei tipuri de contracte de service, disponibile pentru toate pompele:

  • De bază
  • Extins
  • Total.

 

Indiferent de contractul pe care-l alegeţi, echipamentul dvs. va fi întotdeauna deservit de un personal instruit special.

Opţiunea economică

Pompele bine întreținute pot reduce consumul de energie cu până la 50%. În plus, merită reținut că într-o serie de pompe care funcționează împreună, o pompă de defectă le poate afecta pe toate celelalte. Un contract de service Grundfos menţine la minim costul total de exploatare al unei pompe. Calculul nostru atent al costului ciclului de viaţă al tuturor produselor noastre înseamnă că avem o imagine de ansamblu a costurilor totale reale de exploatare a fiecăreia dintre pompele noastre.

Înscrierea pentru un contract de service şi abilitarea tehnicienilor noștri de service de înaltă calificare pentru a vă deservi pompele este o garanție împotriva cheltuielilor neprevăzute. Deservirea şi întreţinerea regulată a pompelor dvs. va asigura funcţionarea acestora cu eficienţă optimă.

Reparații și întreţinere

Grundfos Service vă poate consilia cu privire la problemele de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Nu toate produsele noastre au nevoie de piese de schimb. Pompele noastre sunt concepute să ofere un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor. Pentru unele pompe, cea mai mare eficienţă şi fiabilitate se realizează mai curând prin înlocuirea pompelor uzate decât prin repararea acestora.

Desigur, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația.


    Facebook Twitter LinkedIn
Înlocuire

Înlocuire

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Există de asemenea o funcţie cuprinzătoare de selectare a pompelor de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi o funcţie pentru generarea de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, scheme de conexiuni, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare disponibile în WebCAPS includ desene CAD şi literatură.


    Facebook Twitter LinkedIn
Piese de schimb

Piese de schimb

"FII responsabil" este una dintre valorile noastre de bază la Grundfos. Pentru noi este esențial ca pompele noastre să fie proiectate pentru un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor funcționale. O consecinţă a acestui fapt este că ofertele de servicii, inclusiv piesele de schimb si trusele de înlocuire, sunt definite în faza de dezvoltare.
Ofertele personalizate de service, comanda online şi centrele de distribuţie cu răspuns rapid vă asigură că veți avea piesele când veţi avea nevoie de ele.

Lista pieselor de schimb recomandate

Lista specifică piesele pe care trebuie să le păstrați la fața locului pentru a vă deservi pompele. Aceste recomandări pot fi găsite la pagina produsului în instrumentul nostru WebCAPS.

Truse de service concepute special

Trusele de service includ tot ce este necesar pentru o sarcină specifică de întreţinere sau reparaţie, inclusiv instrucţiunile de demontare, înlocuire şi reasamblare.

Serviciu de 24 de ore pe zi la livrarea pieselor de schimb

Pentru a fi foarte sigur că nu trebuie să aşteptaţi, putem pune de o parte un stoc de piese de schimb vitale operațiunii dvs. Acest lucru va asigura că sunt disponibile ori de câte ori aveţi nevoie de ele.

Garanție de 10 ani

Vă garantăm că piesele de schimb pentru oricare pompă Grundfos cumpărată azi vor rămâne disponibile pentru cel puţin următorii 10 ani.

Instrument de service online

Accesul permanent la instrumentul nostru online WebCAPS este disponibil de la oricare PC. Toată documentaţia tehnică şi informaţiile de care aveţi nevoie pentru deservirea pompelor dvs. vă sunt disponibile imediat, în orice moment:

  • Instrucţiuni de service
  • Videoclipuri de service pas cu pas
  • Vederi desfăşurate interactive
  • Desene in secțiune.

 

Videoclip de service

Pentru acest produs este disponibil un videoclip pentru service. Videoclipul pentru service este o modalitate ușoară de a vedea cum se demontează și se montează pompa.

Literatura WebCAPS şi secţiunile de service oferă accesul rapid şi uşor la videoclipurile pentru service.
Există două moduri diferite de a accesa videoclipurile de la pagina de bază WebCAPS:

  • prin Service
  • prin literatură.

 

Videoclipurile sunt de asemenea disponibile pe CD-ROM și DVD.