TPE3

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Salt cuantic la pompale in-line

Pompa verticala in-line Grundfos TPE3 ofera o eficienta de neegalat si o serie de functii inteligente ce o face sa fie mai mult decat o simpla pompa. TPE3 are incorporat un contor de energie termica, precum si functii de limitare a debitului ceea ce elimina necesitatea unei vane de inchidere. Cu o gama larga de posibilitati de alegere a modurilor de control, pompa devine usor de pus in functiune in sistemul in care va face parte. 

Avand relee configurabile si semnale de intrare analogice, electronica inteligenta a pompei TPE3 permite o mai buna monitorizare a sistemului si optimizarea pompei. Pompa include tehnologie wireless care permite conectarea pana la 4 pompe TPE3.

Prin conectarea si setarea oricarui senzor de tip HVAC la TPE3, pompa se va ocupa singura de presiunea sistemului si de debit pe baza ΔP si ΔT din sistem. Pompa inteligenta TPE3 este intr-adevar o solutie de pompare "plug-and-pump" ( conecteaza-si-pompeaza).  

TPE2 este pompa ideala daca nu doriti functii inteligente dar in schimb se doreste conectarea de catre dumneavoastra la senzori externi de catre dumneavoastra. De asemenea, pompa TPE2 se utilizeaza atunci cand se doreste ca pompa sa functioneze la turatie constanta  sau daca se doreste ca un sistem existent BMS sa controleze pompa.  

Facand parte din familia pompelor TP,  TPE3 si TPE2 sunt de tipul cuplaj inchis, adica pompa si motorul sunt unitati separate.  In acelasi timp, pompele nu sunt foarte sensibile la impuritatile din lichidul pompat fata de alte pompe cu rotor umed.   

Aplicatii

TPE3 si TPE2 sunt pompe In-line care pot fi folosite atat pentru incalzire, racire, precum si in sisteme de termoficare. TPE3 si TPE2 ofera o serie de avantaje in materie de confort si eficienta sistemului. Cateva exemple in acest sens:

  • Sistem de incalzire
    Se creste eficienta sistemului cu ajutorul pompei TPE3 care functioneaza pe baza diferentei de temperatura existente in sistem, pentru a evita cresterea temperaturii pe retur.
  • Sistem de recuperare a caldurii
    Se reduce temperatura apei si a costurilor: la o pompa TPE2 puteti adauga doi senzori de temperatura iar pompa va asigura permanent debitul necesar optim.
  • Pompa shunt
    Se protejeaza cazanul si se reduce costul de functionare: puteti folosi TPE3 si un senzor adaugat de temperatura in locul folosirii unei pompe in trepte de turatie, care functioneaza la viteza maxima. Senzorul asigura temperatura corecta in orice moment.
  • Recircularea apei calde pentru uz casnic
    Se castiga controlul asupra temperaturii apei calde si se economiseste energie. In mod traditional, o pompa cu turatie constanta functioneaza 24/7 pentru a putea asigura apa calda instant, ceea ce inseamna risipa de energie. O pompa TPE3 poate fi setata in modul de control al temperaturii si atunci pompa va mentine temperatura dorita.  

Caracteristici si avantaje

  • Consum redus de energie – mai bun decat IE4 si peste media eficientei MEI
  • FLOWADAPT si modurile inteligente de control asigura: economie de energie, punerea usoara in functiune, eliminarea vanei de inchidere si mult mai multe (numai la TPE3)
  • Contor de energie termica incorporat pentru un control complet (numai TPE3)
  • Control integrat ΔT ce economiseste costurile cu un senzor diferential de temperatura (numai TPE3)
  • Comunicare inteligenta cu BMS
  • Gama larga de performanta: de la 5 la 80 m3/h debit si 3 la 25 m inaltime de pompare
  • Gama de temperatura: Temperatura lichidului -25 oC pana la +120 oC; Temperatura ambientala: -20 oC pana la +50 oC
  • Capul pompei din fonta ductila ca standard. Otel inox pentru pompe cu un singur rotor de pana la  DN65


Comparitii dintre TPE3 si TPE2

 DescriereTPE3TPE2
ELECTRONICA SISTEMULUIContor de energie termica+-
 AUTOADAPT+-
 FLOWLIMIT & FLOWADAPT
+-
 ΔT control cu 2 senzori
1 senzor intern + 1 senzor extern sau 2 senzori externi
Numai cu senzori externi
 ΔP control cu 2 senzori1 senzor Intern + 1 senzor extern sau 2 senzori externiNumai cu senzori externi
MODURI DE CONTROLPresiune proportionala  +-
 Debit constant
-+
Presiune constanta-+
Presiune diferentiala constanta++
Temperatura constanta++
ALTELE
Controlul a mai multor pompe simultan++
 Incalzire anti-condens++
Programarea punctului de functionare printr-un semnal extern 2 posibilitati9 posibilitati
   
Raport de functionare+Numai cu ajutorul a Grundfos GO
Afisaj
+-




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Broșuri

Broșuri

 

TPE3

TPE3 (Product brochure)

INTELLIGENT IN-LINE PUMPING FOR INCREASED SYSTEM PERFORMANCE

Grundfosliterature-5564450.pdf (3 MB)

Service
Instalare

Installation





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funcționare

Operation





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Înlocuire

Replacement





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Piese de schimb

Spareparts





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro
Cum să cumperi

Cum să cumperi

În această secțiune vă vom arăta site-ul țării dumneavoastră


Telefon: (+40) 21 2004100
Site internet: http://www.grundfos.ro