Unilift AP

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Unilift AP şi Unilift AP Basic sunt pompe submersibile de drenaj destinate atât instalării temporare/portabile, cât și instalării permanente autoportante. Aceste pompe cu o singură treaptă sunt fabricate în general din oţel inoxidabil. Toate tipurile sunt disponibile cu versiuni monofazate sau trifazate şi cu alimentare la 50 sau 60 Hz.

Numărul din denumirea tipului, de ex., AP12, indică dimensiunea particulelor sferice care pot trece prin pompă.

Toate pompele Unilift AP şi AP Basic sunt dotate cu fișe de conectare la rețea.

Unilift AP este o pompă cu o singură treaptă cu rotor semideschis (AP12) sau cu rotor turbionar (AP35 şi AP50). Toate pompele Unilift AP sunt echipate cu un manşon din oţel inoxidabil pentru răcire în timpul exploatării. Sita de la fund împiedică pătrunderea particulelor cu dimensiuni mai mari decât cea pentru care a fost proiectată pompa. Sita este prinsă pe carcasa pompei. Toate pompele Unilift AP pot fi livrate cu sau fără întrerupător cu flotor, pentru acționare automată sau manuală. Pompele cu un „A” în denumirea tipului sunt prevăzute cu un întrerupător cu flotor. Versiunile trifazate au o cutie de racord conectată la întrerupătorul cu flotor. Evacuarea este plasată în partea de sus a pompei şi este disponibilă cu Rp 1 1/2 la Rp 2.

În evacuare poate fi montată o clapetă de reţinere opţională pentru prevenirea curgerii în sens invers.

Pompele Unilift AP Basic sunt pompe cu o singură treaptă (AP35B, AP50B) cu rotor turbionar. Toate pompele Unilift AP Basic sunt fabricate din oţel inoxidabil, cu o placă de bază din material compozit. Gama Unilift AP Basic este destinată funcționării submerse, fie autoportantă pe placa de bază, fie instalată utilizând o cuplare automată. Admisia pompei este proiectată să împiedice pătrunderea particulelor mari în pompă. Placa de bază este prinsă cu clame ascunse sub inelul din material compozit din partea de sus a carcasei pompei. Inelul previne lipirea murdăriei de clame. Toate pompele Unilift AP Basic pot fi furnizate cu sau fără întrerupător cu flotor, pentru acționare automată sau manuală. Pompele cu un „A” în denumirea tipului sunt prevăzute cu întrerupător cu flotor. Evacuarea este plasată în partea laterală a pompei şi este R 2.

Aplicaţii

  • Apă şi apă de ploaie în horticultură
  • Apă din râuri şi lacuri
  • Apă de ploaie, apă de drenare și apă de la inundaţii
  • Apă pentru umplerea/golirea containerelor, bazinelor, rezervoarelor, etc.
  • Efluenţi de la duşuri, maşini de spălat şi chiuvete sub nivelul canalizării
  • Apă de piscină
  • Apă de drenaj din șanțuri
  • Apă subterană (aplicații de coborâre)
  • Efluenţi domestici de la sisteme septice şi de tratare de nămol
  • Lichide conţinând fibre de la industria uşoară, spălătorii, etc.
  • Efluenţi de la viaducte, pasaje subterane, etc..
  • Apă de drenaj din sistemele de extinctoare din garaje

Caracteristici şi avantaje

Unilift AP este pentru instalări autoportante permanente sau temporare. Cele mai multe componente sunt confecționate din oţel inoxidabil. Cablu echipat cu fișă. Disponibile în versiuni automate şi manuale. Versiunile monofazate au un contact termic integrat.

Avantaje

  • Instalare simplă
  • Nu necesită întreţinere şi service
  • Fiabile
Broșuri

Broșuri

 

Produse pentru ape reziduale

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Cazuri
Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

 

Piese de schimb recomandate

Chiar dacă strategia Grundfos este să furnizeze clienților noștri cele mai bune soluţii posibile de pompe, după o perioadă lungă de funcţionare, în anumite situaţii, la unele componente vor apare fenomene de uzură. Dacă scurtarea perioadelor de oprire este o cerinţă, sau dacă pompa este instalată în zone inaccesibile unde livrarea pieselor de schimb poate dura mult, este recomandabil să se menţină un mic stoc de piese de schimb la fața locului.

Contactaţi compania locală Grundfos pentru a obține informații despre piesele de schimb recomandate sau trusele de service pentru produsul dvs. Grundfos.

Funcționare

Exploatare

Reparații și întreţinere

Grundfos Service vă întreține şi vă repară pompele. Profesioniștii noștri în service vă pot de asemenea consilia cu privire la problemele de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Reparaţia şi întreţinerea sistemelor de pompe existente

Desigur, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Grundfos vă poate repara pompele la aceleaşi specificaţii ca cele noi. Totuși, este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația. Vezi "Modernizări şi înlocuire" pentru modul în care acest lucru se justifică economic.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Lucrând în colaborare cu partenerii noștri locali autorizați pentru service, noi oferim un service mondial. Ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.

Înlocuire

Înlocuire

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Există de asemenea o funcţie cuprinzătoare de selectare a pompelor de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi o funcţie pentru generarea de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, scheme de conexiuni, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare disponibile în WebCAPS includ desene CAD şi literatură.

Piese de schimb

Piese de schimb

FII responsabil este una dintre valorile noastre de bază la Grundfos. Pentru noi este esențial ca pompele noastre să fie proiectate pentru un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor funcționale. O consecinţă a acestui fapt este că ofertele de servicii, inclusiv piesele de schimb si trusele de înlocuire, sunt definite în faza de dezvoltare.
Ofertele personalizate de service, comanda online şi centrele de distribuţie cu răspuns rapid vă asigură că veți avea piesele când veţi avea nevoie de ele.

Lista pieselor de schimb recomandate

Lista specifică piesele pe care trebuie să le păstrați la fața locului pentru a vă deservi pompele. Aceste recomandări pot fi găsite la pagina produsului în instrumentul nostru WebCAPS.

Truse de service concepute special

Trusele de service includ tot ce este necesar pentru o sarcină specifică de întreţinere sau reparaţie, inclusiv instrucţiunile de demontare, înlocuire şi reasamblare.

Serviciu de 24 de ore pe zi la livrarea pieselor de schimb

Pentru a fi foarte sigur că nu trebuie să aşteptaţi, putem pune de o parte un stoc de piese de schimb vitale operațiunii dvs. Acest lucru va asigura că sunt disponibile ori de câte ori aveţi nevoie de ele.

Garanție de 10 ani

Vă garantăm că piesele de schimb pentru oricare pompă Grundfos cumpărată azi vor rămâne disponibile pentru cel puţin următorii 10 ani.

Instrument de service online

Accesul permanent la instrumentul nostru online WebCAPS este disponibil de la oricare PC. Toată documentaţia tehnică şi informaţiile de care aveţi nevoie pentru deservirea pompelor dvs. vă sunt disponibile imediat, în orice moment:

  • Instrucţiuni de service
  • Videoclipuri de service pas cu pas
  • Vederi desfăşurate interactive
  • Desene in secțiune.