Unilift CC

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu

Unilift CC este o pompă submersibilă de drenaj cu o singură treaptă, destinată pompării apei de canal şi a apelor uzate din gospodărie. Unilift CC poate evacua apa până la un nivel de 3 mm deasupra podelei prin îndepărtarea sitei. Unilift CC este adecvată pentru instalare permanentă precum și temporară. Unilift CC este echipată cu o clapetă de reţinere pe evacuare pentru a preveni refluxul din sistemul de tubulatură. Un adaptor asigură racorduri bune la evacuări de 3/4", 1" sau 1 1/4".

Sita este fabricată din oţel inoxidabil, în timp ce componentele principale ale pompei, de ex., manșonul și carcasa pompei sunt fabricate din materiale compozite turnate.

Multibox B-CC7 este un CC Unilift combinat cu alte elemente, precum un furtun cu cuplaj Storz, un adaptor pentru cuplajul Storz filetat şi o cutie cu pereți din plasă perforată pentru a fi folosită ca sită preliminară pentru pompă. Este soluţia perfectă pentru utilizare ca trusă de urgenţă în caz de inundaţii pentru case pentru o singură familie.

Aplicaţii

Unilift CC este destinată pompării următoarelor:

  • Apă şi apă de ploaie în horticultură
  • Apă din râuri şi lacuri
  • Apă de ploaie, apă de drenare și apă de la inundaţii
  • Apă pentru umplerea/golirea containerelor, bazinelor, rezervoarelor, etc.
  • Efluenţi de la duşuri, maşini de spălat şi chiuvete sub nivelul canalizării
  • Apă de piscină
  • Apă de drenaj din șanțuri
  • Apă subterană (aplicații de coborâre)
  • Efluenţi de la viaducte, pasaje subterane, etc.
  • Apă de drenaj din sistemele de extinctoare din garaje.

Caracteristici şi avantaje

  • Materiale compozite
  • Sită din oţel inoxidabil
  • Supapă cu aerisire automată în mâner
  • Disponibile cu întrerupător cu flotor
  • Adecvate pentru niveluri joase de aspirație
  • Ușoare.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantaje

  • Instalare simplă
  • Aerisire automată
  • Aspirație joasă
Broșuri

Broșuri

 

Produse pentru ape reziduale

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Cazuri
Service
Instalare

Instalarea

Informaţii şi recomandări

Grundfos este furnizor mondial de pompe şi sisteme aferente. Avem un personal instruit de ingineri de service care vă pot sprijini în timpul fazei de instalare a pompei sau a soluţiei. Produsele Grundfos sunt fabricate la standarde foarte ridicate, care le asigură o viaţă lungă. Experiența noastră de ani de zile cu diferite tipuri de instalaţii şi tehnici de instalare sunt, de asemenea, factori cheie pentru maximizarea vieții produselor sau sistemelor Grundfos.

Vă vom putea sprijini cu următoarele:

  • Informaţii despre protecţia corespunzătoare a pompelor noastre
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru deservirea/reparaţiile necesare
  • Recomandări privind amplasarea fizică a pompei pentru menținerea funcționării corespunzătoare
  • Cablarea corectă pentru a îndeplini cerinţele de bună practică şi de compatibilitate electromagnetică.

Piese de schimb recomandate

Chiar dacă strategia Grundfos este să furnizeze clienților noștri cele mai bune soluţii posibile de pompe, după o perioadă lungă de funcţionare, în anumite situaţii, la unele componente vor apare fenomene de uzură. Dacă scurtarea perioadelor de oprire este o cerinţă, sau dacă pompa este instalată în zone inaccesibile unde livrarea pieselor de schimb poate dura mult, este recomandabil să se menţină un mic stoc de piese de schimb la fața locului.

Contactaţi compania locală Grundfos pentru a obține informații despre piesele de schimb recomandate sau trusele de service pentru produsul dvs. Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funcționare

Exploatare

Reparații și întreţinere

Grundfos Service vă întreține şi vă repară pompele. Profesioniștii noștri în service vă pot de asemenea consilia cu privire la problemele de eficienţă, oferind sugestii pentru a economisi banii pe termen lung.

Reparaţia şi întreţinerea sistemelor de pompe existente

Desigur, puteţi apela întotdeauna la Grundfos pentru repararea şi întreţinerea pompelor pe care le-aţi cumpărat de la noi. Grundfos vă poate repara pompele la aceleaşi specificaţii ca cele noi. Totuși, este important de reținut că modernizarea sau chiar înlocuirea pompei pot fi pe termen lung mai ieftine decât reparația. Vezi "Modernizări şi înlocuire" pentru modul în care acest lucru se justifică economic.

Service eficient - oriunde vă aflaţi

Grundfos Service este mereu aproape. Lucrând în colaborare cu partenerii noștri locali autorizați pentru service, noi oferim un service mondial. Ajutorul din partea profesioniştilor calificaţi pentru pompe nu este niciodată departe, indiferent dacă aveţi nevoie de asistenţă imediată sau sunteți interesaţi să aflați de oportunităţi de a face economii.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Înlocuire

Înlocuire

CAPS

Scopul CAPS este să asigure un instrument complet conţinând atât un catalog extensiv al produselor Grundfos cât și un program de dimensionare pentru a selecta cea mai adecvată pompă pentru aplicația dvs.

Există de asemenea o funcţie cuprinzătoare de selectare a pompelor de înlocuire pentru pompele de circulație pentru încălzirea centrală, pompele de apă caldă şi pompele S pentru apă reziduală, şi o funcţie pentru generarea de oferte profesionale care includ curbe, desene, textele ofertei, scheme de conexiuni, etc.

Nu în ultimul rând, software-ul conţine manualele de instrucţiuni şi exploatare pentru aproape toate pompele Grundfos, în mai multe limbi. Desenele de service, vederile desfăşurate şi listele de piese sunt disponibile pentru toate produsele pentru canalizare precum și pentru multe alte tipuri de pompe.

CAPS este disponibil în două versiuni: WinCAPS, disponibilă pe CD-ROM, şi versiunea online WebCAPS, disponibilă de la pagina web Grundfos. Elementele suplimentare disponibile în WebCAPS includ desene CAD şi literatură.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Piese de schimb

Piese de schimb

FII responsabil este una dintre valorile noastre de bază la Grundfos. Pentru noi este esențial ca pompele noastre să fie proiectate pentru un consum redus de energie şi performanţa cea mai înaltă posibil, pe tot parcursul vieţii lor funcționale. O consecinţă a acestui fapt este că ofertele de servicii, inclusiv piesele de schimb si trusele de înlocuire, sunt definite în faza de dezvoltare.
Ofertele personalizate de service, comanda online şi centrele de distribuţie cu răspuns rapid vă asigură că veți avea piesele când veţi avea nevoie de ele.

Lista pieselor de schimb recomandate

Lista specifică piesele pe care trebuie să le păstrați la fața locului pentru a vă deservi pompele. Aceste recomandări pot fi găsite la pagina produsului în instrumentul nostru WebCAPS.

Truse de service concepute special

Trusele de service includ tot ce este necesar pentru o sarcină specifică de întreţinere sau reparaţie, inclusiv instrucţiunile de demontare, înlocuire şi reasamblare.

Serviciu de 24 de ore pe zi la livrarea pieselor de schimb

Pentru a fi foarte sigur că nu trebuie să aşteptaţi, putem pune de o parte un stoc de piese de schimb vitale operațiunii dvs. Acest lucru va asigura că sunt disponibile ori de câte ori aveţi nevoie de ele.

Garanție de 10 ani

Vă garantăm că piesele de schimb pentru oricare pompă Grundfos cumpărată azi vor rămâne disponibile pentru cel puţin următorii 10 ani.

Instrument de service online

Accesul permanent la instrumentul nostru online WebCAPS este disponibil de la oricare PC. Toată documentaţia tehnică şi informaţiile de care aveţi nevoie pentru deservirea pompelor dvs. vă sunt disponibile imediat, în orice moment:

  • Instrucţiuni de service
  • Videoclipuri de service pas cu pas
  • Vederi desfăşurate interactive
  • Desene in secțiune.