Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță

Gestionarea Grundfos de la distanță este o modalitate economică, sigură şi fiabilă pentru monitorizarea şi gestionarea cu un cost foarte mic a instalaţiilor de pompe de la un Internet PC.

Conectarea pompelor şi oamenilor
Cu un sistem sigur și fiabil de gestionare de la distanță, vă puteţi monitoriza şi gestiona cu un cost foarte mic sistemele de pompe de la un Internet PC.

Gestionarea Grundfos de la distanță este un sistem economic şi de încredere pentru monitorizarea şi gestionarea instalaţiilor de pompe în clădiri comerciale şi în infrastructura de alimentare cu apă şi de ape reziduale. Aceasta reduce nevoia de inspecţii la faţa locului, iar în cazul unei alarme sau avertizări persoanele relevante sunt notificate direct.

În comparație cu monitorizarea prin telefonie mobilă, sistemul oferă o gamă mai largă de avantaje şi funcţionalități. Pentru cei care nu au nevoie de automatizarea de la distanță a procesului, gestionarea Grundfos de la distanță este soluţia ideală pentru monitorizare și control de la distanță față de sistemele tradiţionale SCADA (control de supraveghere şi achiziţie de date). Investiţia iniţială este minimă, iar tariful fix redus acoperă traficul de date, costurile de găzduire şi sprijinul pentru sistem, inclusiv copiile de siguranță pentru toate datele.

Interfaţa de comunicare (modemul CIU27) face posibilă transmisia de date prin GPRS/SMS de la pompele şi controlerele Grundfos. Placa I/O multifuncţională integrată vă permite să conectaţi senzorii şi comutatoarele.

Monitorizarea și managementul ușor și eficient din punct de vedere al costurilor al instalațiilor dificile
Grundfos Remote Management oferă o privire de ansamblu completă a sistemului dvs de pompare și vă oferă posibilitatea comunicației online cu pompele dvs. Puteți monitoriza consumul de energie, documentația, administrarea service și întreținere și oferă o planificarea flexibilă a service-ului. Toate acestea sunt parte din rețeaua de înaltă securitate de la Grundfos și aceste servicii sunt furnizate cu asistența completă a IT.

Grundfos Remote Management oferă multe avantaje pentru administrarea instalațiilor dificile:

  • Stații de pompare de ape uzate

Monitorizarea pompelor standard de ape uzate, senzori și controleri de oricare model, inclusiv rapoarte automate de date de funcționare.

  • Uzine de tratare a apei

Monitorizarea debitului și senzorii de presiune, nivelul rezervoarelor, pompele și alarmele de securitate, inclusiv rapoarte automate pe consum de energie și date de funcționare.

  • Mine și site-uri de construcții

Primește alarme de la pompele de asanare imediat în caz de eveniment de nefuncționare sau funcționare proastă.

  • Irigaţie

Monitorizarea nivelului rezervoarelor, manometrului și pompelor pentru a asigura că recoltele au destulă apă.

  • Instalațiile clădirilor

HVAC, unitățile de protecție contra incendiilor și sistemele de ridicare a presiunii sunt monitorizate și administrate dintr-o locație centrală, asigurând servicii documentate proprietarilor clădirilor.


    Facebook Twitter LinkedIn