Analize de înlocuire

Analize de înlocuire

Auditul pompei Grundfos este analiza noastră de înlocuire și este un instrument de diagnosticare complet care se focalizează pe instalaţia dvs., eficienţa energetică a sistemului dvs., costurile totale ale ciclului de viaţă pentru soluţia dvs. de pompare și recomandări detaliate de înlocuire, inclusiv timpul estimat de amortizare.

Lăsați Auditul pompei să vă spună cum să economisiți la costul energiei
Auditul pompei Grundfos este numele pe care-l dăm analizei noastre de înlocuire și acest instrument de diagnosticare complet, dezvoltat de Grundfos, este utilizat pentru a identifica consumul excesiv de energie în orice fel de sistem de pompare. Experiența noastră în audituri de pompe arată că în multe cazuri, 30-50% din energia consumată de pompe ar putea fi economisită.

Auditul pompei este un proces neagresiv, în patru etape. În funcție de complexitatea facilităților dumneavoastră, instrumente diferite pot fi dezvoltate pentru a obține datele necesare la punctele recomandate pentru optimizare. Grundfos are o echipă dedicată de specialiști care se ocupă de Auditul Pompei. Instruiți special și cu ani de experiență, ei știu exact ce provocări aveți și pot discuta despre problemele celor mai complexe pompe și construcții.

Patru etape de optimizare
Procesul începe cu vizita echipei Auditului pompei la instalaţia dvs. şi ascultarea descrierii cerinţelor dvs. cu scopul asigurării celei mai bune definiri a sarcinii de rezolvat. Pasul următor este inspecţia vizuală cuprinzătoare a instalaţiei la fața locului, incluzând inspecţia pompelor existente, a ambiantului acestora, a tubulaturii, ventilelor şi schemei tehnologice.

Apoi echipa ce face auditul se ocupă de diagnostice, folosind o serie de instrumente, personalizate la sistemul dumneavoastră și cerințele analizei. Instrumentele disponibile includ verificări de bază, verificări rapide de eficiență a pompei, un audit al pompei fără jurnalele pe termen lung și unul complet.

Măsurările intră în trei categorii:

  • Valori măsurabile cum ar fi debitul și consumul de energie
  • Valori analogice ca presiunea, temperatura, nivelul apei, etc.
  • Rate de incidente cum ar fi pompa oprită/ pornită și vana deschisă/ închisă.

Etapa finală o reprezintă recomandările echipei ce face auditul. Raportul de evaluare descrie concluziile din măsurări. Recomandă o soluție ce poate include reevaluarea pompelor, înlocuirea conductelor, reașezarea pompei și conversia monedei.

Propunerile se bazează pe calculații economiilor pe care le faceți, reducerea emisiilor de CO2 și timpul de recuperare a investițiilor. Veți primi datele ce arată performanța actuală a pompelor dumneavoastră din instalații. Și veți primi sfaturi practice ce puteți face în privința lor.

Concentrarea pe Life Cycle Costs
Costurile reale de funcționare ale pompei trebuiesc văzute de-a lungul întregii vieți: adică Life Cycle Costs (LCC). S-a stabilit acum foarte clar că achiziționarea pompei înseamnă numai 5% din tot costul LCC. Service și întreținerea înseamnă încă 10%.

Aceasta înseamnă că 85% din costul total al pompei dvs o însumează costul cu energia. Și auditul nostru arată că acestea pot fi înjumătățite.

Costurile reduse cu energia înseamnă că pompele Grundfos își vor plăti investiția înapoi în foarte scurt timp. În fiecare caz, raportul de audit va arăta în câte luni se va întâmpla acest lucru, de obicei de la 6 la 36. După asta, economiile vor fi profit automat pentru dumneavoastră, an după an.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati