Piese de schimb

Piese de schimb Grundfos pe produse

Piese de schimb unde și când aveți nevoie de ele
Grundfos a definit piese de schimb pe produs, pentru a preveni timpul de nefuncționare nenecesar al clienților noștri prin asigurarea că piesele de schimb dificile sunt în stoc. Documentația completă asupra pieselor de schimb este disponibilă în GPC, care este parte din serviciile extinse pe care le oferim pe site.

Grundfos va asigura că nevoile și așteptările merg mână-în-mână cu furnizarea de piese de schimb, în funcție de sistemul de pompare, natura dificilă a instalației sau nivelul de personalizare a pompelor dvs.

Grundfos garantează că la produsele scoase din uz se poate face service cel puțin 10 ani după ce producția a fost oprită la ele. Suplimentar, Grundfos poate decide să furnizeze produse de înlocuire. Grundfos vă oferă acces și la servicii cum ar fi comandă la piese de schimb online și asistență, o gamă completă de kituri de service special proiectate, servicii de administrare inventar, listă de piese de schimb recomandate și multe altele.

Logistică și livrare 24/7
La Grundfos vă asistăm cu servicii de piese de schimb datorită setării eficiente, globale pentru un răspuns ușor, rapid și livrare. Cu un sistem logistic puternic, piesele de schimb pot fi incluse în contractul de service sau pot fi comandate direct de la Grundfos. Dacă este necesar, Grundfos poate expedia piese de schimb din depozitele noastre în câteva ore de la confirmarea comenzii.

Totuși, dacă fiabilitatea instalației dvs este în pericol sau pompele dvs sunt personalizate, Grundfos vă oferă posibilitatea să cumpărați un stoc recomandat de piese de schimb încă de la achiziționarea pompelor.