Campanie SP

Abonare la newsletter
Profitați de posibilitatea de a fi la curent cu noutățile Grundfos și evenimente. Abonați-vă și vă vom trimite newsletterul.
Program de căutare produs Grundfos
Folosiți programul de căutare produse pentru a găsi produsul cerințelor dumneavoastră.

Privire de ansamblu

Venim cu un pachet complet la achiziţia pompelor submersibile SP (≥ 9,2 KW)  

PACHETUL 1: Achiziţionaţi o Pompă SP ( ≥ 9,2 KW) cu un releu MP204 şi primiţi cadou 1 an extra-garanție pentru pompa SP în campanie

PACHETUL 2: Achiziţionaţi o Pompă SP ( ≥ 9,2 KW) cu un Tablou MP204 şi primiţi cadou 1 modul GRM şi Antena + cadou primul an de abonament la sistem + 1 an extra-garanție pentru pompa SP în campanie

 

 

Mecanism campanie și condiții de acordare extra-garantie

 

 

1. Campania este valabilă pentru gama de pompe submersibile SP ≥ 9,2 KW, releul MP204 şi tabloul MP204 achiziţionate de către Clientul final, direct de la compania Grundfos Pompe România sau de la un distribuitor autorizat Grundfos.

2. Perioadă desfășurare campanie: 1 Aprilie – 31 Decembrie 2014

3. Punerea în funcțiune a pompei cât și a releului de protecție MP204/ Tabloului MP204 trebuie executată de către unul dintre partenerii de service autorizați GRUNDFOS sau de către compania locală GRUNDFOS. (Aceștia se găsesc pe certificatul de garanție al fiecărui echipament GRUNDFOS)

4. Cardul SIM trebuie comandat de către clientul final. Grundfos nu îl va furniza gratuit în cadrul acestei campanii.

5. Grundfos oferă prin această campanie cadou primul 1 an de abonament la sistem. Începând din al doilea an abonamentul trebuie comandat de către client. Costul abonamentului este de 190 euro fără TVA pe an.

6. La solicitarea extra-garanției trebuie prezentate următoarele documente:

- factura de achiziție atât pentru pompă cât și pentru releul de protecție MP204/ Tabloul MP204

- certificatul de garanție atât pentru pompă cât și pentru releul de protecție MP204/ Tabloul MP204

- procesul verbal de punere în funcțiune semnat şi stampilat de către unul dintre partenerii de service autorizați GRUNDFOS.

 

* Client Final = Client care deţine instalaţia unde se va folosi pompa SP

 

Pliant campanie SP

Puteti descarca aici brosura de campanie .


Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email