AUTOADAPT by Grundfos

Abonare la newsletter
Profitați de posibilitatea de a fi la curent cu noutățile Grundfos și evenimente. Abonați-vă și vă vom trimite newsletterul.
Program de căutare produs Grundfos
Folosiți programul de căutare produse pentru a găsi produsul cerințelor dumneavoastră.

AUTOADAPT – solutie inteligenta de control si adaptare la cerintele din instalatie

AUTOADAPT inseamna sisteme inteligente de control ce permit pompelor Grundfos sa se adapteze autonom la cerintele din instalatie. Sistemul AUTOADAPT poate fi inclus în pompă sau atasat asemeni unui accesoriu extern pompei.

 

AUTOADAPT garanteaza obtinerea unor beneficii concrete pentru clientul care il foloseste impreuna cu solutia de pompare Grundfos. Costurile de instalare si punere in functiune sunt substanțial reduse, fiabilitatea pompei creste, iar consumul de energie scade semnificativ. Prin adaptarea în mod automat la condițiile de operare performanța intregului sistem creste. Limitarea si diminuarea zonelor de risc ale pompelor înseamnă o reducere a costurilor de service.

AUTOADAPT ilustrează optiuni tehnice și procese inovative dezvoltate de catre Grundfos. AUTOADAPT reflecta modul in care suntem capabili să "proiectam" un sistem inteligent. Sistemele de control au fost dezvoltate și optimizate pentru pompe, dar si pentru alte solutii. Utilizarea protocoalelor standard de comunicare de date de la Grundfos ne permite să lucram cu sistemele de pompare existente, sa construim un sistem în mod constant optimizat.  

Pentru a obtine maximul de beneficii pentru clientii nostri, trebuie să înțelegem problemele pe care acestia le au, modul în care modificarea performanței unui sistem de pompare de-a lungul timpului afecteaza intregul sistem. Dialogul continuu cu partenerii noștri ne ajută să mentinem solutii competitive si eficiente, care aduc clientului beneficii.

Pe scurt, AUTOADAPT elimină complexitatea legăturile tradiționale din aplicații, elimina cablurile și senzorii suplimentari, in schimb ofera beneficiul monitorizorii constante și al unui mod mai simplu de a realiza managementul instalatiei de catre investitori, proprietari și tehnicieni de service.


Pompe si produsele care au Grundfos AUTOADAPT

Sistemul AUTOADAPT poate fi inclus în pompă sau atasat solutiei de pompare asemeni unui acesoriu extern control și monitorizare.


 

SE & SL 9-30 kW, Pompe pentru ape uzate

Viziteaza pagina produselor SE & SL

SE & SL 9-30 kW, Pompe pentru ape uzate

Noua gama de pompe SE și SL pentru ape uzate are cea mai buna eficiență totala disponibila în prezent pe piata.

SEG, Pompe pentru ape uzate

Viziteaza pagina produselor SEG

SEG, Pompe pentru ape uzate

Pompele SEG au fost proiectate pentru pomparea apelor reziduale și netratate în comunități mici.

Sisteme de control si monitorizare

Viziteaza pagina cu Sisteme de control si monitorizare

Sisteme de control si monitorizare

Solutii inteligente de monitorizare și control dezvoltate special pentru aplicații in domeniul apelor uzate.

CUE

Viziteaza pagina produsului CUE

CUE

Convertizoare externe de frecventa (VFD)

MPC, Panouri de control pompe

Viziteaza pagina produsului MPC

MPC, Panouri de control pompe

Grundfos MPC este un tablou de comandă cu un controler 351 CU ce permite monitorizarea și controlul mai multor pompe, pana la șase pompe identice conectate în paralel.

MP204

Viziteaza pagina produsului MP204

MP204

MP204 este o unitate de protectie a motorului, proiectata pentru protecția unui motor sau a unei pompe asincron

Grundfos Remote Management (GRM)

Viziteaza pagina produsului GRM

Grundfos Remote Management (GRM)

Un sistem sigur pentru monitorizarea și gestionarea instalațiilor de pompare, bazat pe transmiterea de date prin internet.

SL 0.9 -11 Kw, Pompe pentru ape uzate

Viziteaza pagina produsului SL

SL 0.9 -11 Kw, Pompe pentru ape uzate

Gama de pompe SL a fost realizata pentru a optimiza performanța în sistemul dumneavoastră, reducând factorii de risc cunoscuți și cerințele de întreținere. Pompele SL sunt deosebit de rezistente in functionare pe termen lung si au un design ce permite realizarea usoara a service-ului.

SE 1.1-11 k, Pompe pentru ape uzate

Viziteaza pagina produsului SE

SE 1.1-11 k, Pompe pentru ape uzate

Gama de pompe SE a fost construita pentru a funcționa ani de zile fără probleme. Pompele SE sunt utilizate in aplicatii sub apă sau pe uscat, sunt extrem de fiabile iar service-ul se poate realiza foarte ușor.

Tehnologii de pompare inovatoare pe piața utilităților de apă

Obiectivul Grundfos este de a introduce tehnologii inovatoare de pompare, de a ridica continuu ștacheta performantei si de a stabili noi standarde pentru sisteme și soluții de pompare.


GRUNDFOS BLUEFLUX®

Mai multre despre Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux® este imaginea motoarelor eficiente energetic de la Grundfos si reflecta modul în care stabilim standardul in tehnologia de pompare.

smartdesign de la GRUNDFOS

Mai multe despre smartdesign

smartdesign de la GRUNDFOS

smartdesign de la GRUNDFOS reprezinta cel mai bine functionalitatea si usurinta in utilizare si reflecta modul în care stabilim standardul in tehnologia de pompare.

S-tube de la GRUNDFOS

Mai multe despre S-tube

S-tube de la GRUNDFOS

Revolutionarul rotor S-tube este singurul rotor de pe piata ce nu compromite eficiența hidraulică si libera trecere prin pompele pentru ape uzate. Rotorul S-tube stabilește noi standarde pentru proiectarea hidraulică a pompelor pentru ape uzate, oferind mai buna eficiență hidraulică existenta pe ...


Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email