Aeroport

file
X

Ridicarea presiunii

In cadrul unui aeroport sunt distanțe lungi între check-in și porțile de îmbarcare. Aeroporturile sunt construite având în vedere mărimile aripilor avioanelor și distanța de la un capăt la altul, precum și faptul ca avioanele nu pot parca la mai multe nivele. Aceste condiții speciale duc la faptul că apa trebuie să fie vehiculată pe distanțe lungi și fără diferențe în înălțime ceea ce înseamnă că pierderile de debit liniare din conductele de alimentare cu apă sunt predominante în înălțime statică. Acest lucru poate duce la economii substanțiale de energie din pompe deoarece grupurile de pompare pot fi controlate prin presiunea proporțională. Pentru orice fel debite sistemul de ridicare a presiunii asigură presiunea corectă și nimic mai mult, furnizând economii substanțale de energie comparativ cu sistemele cu presiune constantă. O soluție de ridicare a presiunii Grundfos oferă fiabilitate superioară cu cel mai redus posibil consum de energie.

Produse pentru ridicarea presiunii
file
X

Sisteme HVAC

Arhitectura holurilor aeroportului este caracterizată deseori prin spații largi cu fațade mari din sticlă. Lobbiurile din aeroporturi sunt construite elegant cu coloane subțiri din oțel. În timp ce aceste construcții sfidează gravitația, multă căldură intră în interiorul clădirii prin radiațiile solare. În climatele reci pierderile de căldură sunt imense datorită găurilor din ventilație. Aceste sarcini mari put presiune pe sistemele HVAC și cer soluții inovatoare cu performanță de înaltă eficiență. Cu pompele HVAC Grundfos care economisesc energia și care își controlează turația, se obține cea mai eficientă performanță la cel mai scăzut cost aferent duratei de viaţă.

Produse pentru încălzire
Produse pentru răcire
file
X

Tratarea apei - Clădiri comerciale

Siguranța pasagerilor este prioritatea cea mai mare în orice aeroport din lume. Dar siguranța înseamnă mult mai mult decât asigurarea faptului că pasagerii nu au obiecte care sunt o amenințare pentru siguranța zborului, ci înseamnă și asigurarea sănătății pasagerilor. Avioanele sunt încărcate nu numai cu kerosen dar și cu apă ce este folosită pentru băut, pentru a face cafea, pentru vaporizatoare și pentru igiena personală a pasagerilor. Există o atenție deosebită pentru claritatea apei și conform Asociației Internaționale de Transport Aerian IATA , ghidul AHM 440, această apă trebuie dezinfectată. Apa din interiorul avioanelor este stocată în rezervoare în condiții care încurajează creșterea de micro bacterii datorită timpilor mari de retenție și temperaturilor în creștere. Dioxidul de clor oferă protecția pe termen lung datorită are capacitatea de a fi prezent în apă până la 7 zile. Grundfos Oxiperm Pro bazat pe dioxidul de clor asigură siguranța și dezinfecția apei eficient din punct de vedere al costurilor.

Învață mai multe despre tratarea apei
file
X

Ape reziduale

Administrarea apei uzate din aeroporturi este de importanță capitală precum și un risc economic ridicat pentru siguranța aeroportului, sau pentru porțiuni din el, pentru ca pot fi închise datorită curgere inverse a apei uzate. Curgerea inversă apare deseori când sunt precipitații foarte multe datorită schimbărilor climatice. Zonele unde se vehiculează bagajele, benzile pentru bagaje și camerele tehnice sunt situate subteran și de aceea au riscul de a avea curgere inversă a apei uzate. Utilizând cele mai eficiente și mai noi tehnologii de pompare pentru ape uzate, orice aeroport poate fi în siguranță în această privință. Fiind un furnizor complet și cu experiență de produse de apă uzată sigure și eficiente, Grundfos poate face față cu succes la orice provocare cu privire la apa uzată.

Învață mai multe despre apă uzată
_0007_AIRPORT
X

Protecția la incendiu

Incendiu poate fi cel mai prost scenariu posibil, mai ales în aeroporturi unde sunt adunate mai multe persoane în spații deschise și unde capacitatea de a stinge și controla ori situație de incediu este critică. Sistemele anti incediu Grundfos oferă cea mai fiabilă și superioară soluție adaptabilă ce cuprinde o gamă largă de pompe acționate electric sau diesel care pot fi furnizate cu orice fel de aprobare inclusiv LPCB,EN 12845, NFPA 20 sau VdS sau UL-FM.

Citește mai multe despre protecția la incendiu

Noutăți din partea echipei Clădiri Comerciale

Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email