Clădiri rezidențiale

X

Sisteme HVAC

Pompele din sistemele HVAC situate în clădirile rezidențiale joacă un rol important pentru asigura că încălzirea prin pardoseală sau alte sisteme de încălzire funcționează corespunzător. Dacă nu este debit în turnul de încălzire, nivelul perceput de confort este nesatisfăcător. Pentru sistemele de răcire cu apă, debitul necesar trebuie să fie asigurat de pompă. Prea multă sau prea puțină încălzire sau răcire nu este bună. Pentru a asigura că pompele instalate furnizează debitul necesar la cel mai mic cost posibil, este important să menționăm noua pompă MAGNA3. Cu funcțiuni încorporate cum ar fi flowlimit sau autoadapt, această pompă vehiculează la cel mai mic cost posibil.

Învață mai multe despre încălzire
Învață mai multe despre răcire
X

Ape reziduale

Evacuarea apei uzate din clădirile rezidențiale este foarte importantă deoarece neevacuarea ei poate duce la o situație foarte neplăcută. Deoarece inundatiile se întâmplă des în multe țări, este mai sigur este să se instaleze un sistem de apă uzată Grundfos cum este Multilift. Grundfos îndeplinește cerințele de soluții de calitate în toate aplicațiile de apă uzată.

null
X

Ridicarea presiunii apei

Apa din clădirile rezidențiale arată gradul de confort din clădire. Dacă de exemplu presiunea apei nu este suficientă pentru funcționarea spa-ului, care este timpul de relaxare, acest lucru poate duce la o experiență enervantă. Un sistem de ridicarea a presiunii Grundfos poate asigura suficient și constant apă la orice oră.

Citește mai multe despre ridicarea presiunii
X

Tratarea apei

Ar trebuie ca mereu apa să fie sigură în clădirile rezidențiale, fără de riscuri de îmbolnăviri. Din păcate nu este mereu așa, chiar și apa municipală poate fi contaminată cu bacterii și prezenta riscuri pentru sănătate. În multe case, dușurile spa și de lux sunt din ce în ce mai utilizate. Datorită împrăștierii de bacterii cum ar fi legionella prin aerosoli, acest lucru poate dăuna. Grundfos Oxiperm Pro bazat pe dioxidul de clor asigură siguranța și dezinfecția apei eficient din punct de vedere al costurilor.

Învață mai multe despre Oxiperm Pro

Noutăți din partea echipei Clădiri Comerciale

Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email