Cladire de birouri

X

Ridicarea presiunii- Clădirile comerciale

A avea apă suficientă la presiunea corectă este crucială în clădirile de birouri. Apa pentru toaletă, pentru curățenie și în anumite cazuri pentru băut sunt de mare importanță pentru utilizatori. Presiunea furnizată la toate nivelurile clădirii trebuie să fie într-o gamă acceptabilă. Stațiile de ridicare a presiunii Grundfos cu presiune constantă susțin acest efort. Datorită variațiilor mari în debitul clădirii în timpul zilei, o funcție cu ceas cu un prag setat jos poate susține eforturile de a reduce consumul de energie.

Citește mai multe despre ridicarea presiunii
X

Sisteme HVAC

Nivelul ridicat de confort în toate zonele dintr-o clădire de birouri este de maximă importanță pentru a asigura cele mai bune condiții de muncă pentru toți utilizatorii. Soluțiile inteligente de pompare Grundfos cu electronică integrată susțin acest lucru. Pompele tip E pot fi conectate în sistemul BMS pentru a avea informații despre funcționarea pompelor. În același timp, persoana care se ocupă de întreținerea clădirii poate ajusta sau schimba paramentrii de la distanță. Acest lucru asigură că presiunea diferențială necesară este la orice oră, furnizând sistemului de răcire și încălzire cele mai bune condiții.

Învață mai multe despre încălzire
Învață mai multe despre răcire
X

Tratarea apei - Clădiri comerciale

Dezinfecția eficientă a apei este importantă pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor din clădirile de birouri. Dacă apa este contaminată cu bacterii, oamenii ar putea să se îmbolnăvească. Apa folosită în sistemele de aer condiționat este dispersată deseori pentru a menține nivelul de umiditate cerut. Dar aerosolii pot transfera bacteriile în aceste duze și astfel ajungând la utilizatorii clădirii. Și chiar dacă legislația anti-bacteriană este respectată, managementul și cei care se ocupă de întreținerea și mentenața clădiriii pot avea accidente și mari pierderi financiare. Soluția Grundfos Oxiperm Pro bazată pe dioxidul de clor oferă cea mai bună protecție împotriva unor riscuri fatale cum ar fi Legionella sau alte bacterii.

Învață mai multe despre tratarea apei
X

Ape uzate- Clădiri Comerciale

Administrarea apei uzate din clădiri de birouri ar trebui să ajute la menținerea celor mai stricte standarde de igienă, de aceea este nevoie de cele mai sigure și fiabile soluții pentru apă uzată. Deoarece orice clădire trebuie protejată contra amenințărilor externe rezultate din schimbările climatice, este nevoie de o evacuare eficientă a apei uzate și protecție împotriva curgerii inverse. Fiind un furnizor complet și cu experiență de produse de apă uzată sigure și eficiente, Grundfos poate face față cu succes la orice provocare cu privire la apa uzată.

Învață mai multe despre apă uzată

Noutăți din partea echipei Clădiri Comerciale

Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email