Stadion

X

Ape uzate- Clădiri Comerciale

Sistemele de apă uzată din stadioane trebuie să fie capabile să evacueze cantități mari de apă uzată deoarece spectatorii de pe un stadion merg la toalete de obicei în aceeași perioadă. De aceea sistemele de pompare apă uzată trebuie să susțină orce cerere de evacuare debit pentru a nu crea devărsări. Fiind un furnizor complet și cu experiență de produse de apă uzată sigure și eficiente, Grundfos poate face față cu succes la orice provocare cu privire la apa uzată.

Învață mai multe despre apă uzată
X

Sisteme HVAC

Aerul curat, proaspăt și un climat interior confortabil este de mare importanță în orice stadion. De aceea, birourile, sălile de sport și vestiarele trebuie să aibă aer condiționat pentru a susține performanța angajaților și atleților. Având pompele Grundfos HVAC de înaltă fiabilitate, adaptabile și cu control al turației, orice stadion are o funcționare excelentă, niveluri de climat interior confortabile și economii de energie semnificative.

Învață mai multe despre încălzire
X

Tratarea apei - Clădiri comerciale

Alimentarea cu apă din stadioane este proiectată să facă față unor cererii de debit de vârf care are loc atunci când stadionul este plin. Între perioadele de sarcini de vârf, apa stă în conducte și rezervoare unde microorganismele au timp suficient să se înmulțească în milioane. Dezinfecția eficientă a apei din stadioane este de mare importanță pentru siguranța atleților și a spectatorilor. Dioxidul de clor oferă protecția pe termen lung datorită faptului că atunci când stadionul nu este folosit, are capacitatea de a fi prezent în apă până la o săptămână. Grundfos Oxiperm Pro bazat pe dioxidul de clor asigură siguranța și dezinfecția apei eficient din punct de vedere al costurilor.

Învață mai multe despre tratarea apei
X

Ridicarea presiunii- Clădirile comerciale

Consumul de apă din stadioane este caracterizat prin fluctuații mari. Dar, în timpul meciului consumul de apă este deseori aproape zero, în timp ce poate fi foarte mare atunci când sunt pauze la meciuri. Acest lucru înseamnă că sistemul de ridicare a presiunii trebuie să facă față la orice situație și debit necesar furnizând presiune necesară la orice oră. O soluție de pompare Grundfos oferă adaptabilitatea și fiabilitatea superioară în orice situație.

Citește mai multe despre ridicarea presiunii

Noutăți din partea echipei Clădiri Comerciale

Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email