Universitate

X

RIDICAREA PRESIUNII

Proiectarea sistemelor de alimentare cu apă pentru universități și campusuri este o sarcină simplă. Aici nu sunt condiții speciale cu excepția cererii de apă curată și o alimentare stabilă cu apă. Sistemele de alimentare cu apă din univeristăți și campusuri ar trebui, din motive de igienă, să fie proiectate să nu aibă niciun timp de retenție. De aceea este de preferat să existe boilere instant pentru apă în locul rezervoarelor cu apă fierbinte. O soluție de ridicare a apei Grundfos oferă fiabilitate superioară și funcționare igienică împreună cu consumul redus de energie.

Explorați produsele pentru ridicarea presiunii
X

PROTECȚIE LA INCENDIU

Protejarea universităților împotriva incendiilor înseamnă asigurarea siguranței studenților și protejarea clădirilor. Un sistem de şprinklere anti incendiu sau un set anti incendiu cu rolă și furtun alimentat cu apă de la un sistem de pompare anti incendiu Grundfos ce asigură siguranța și fiabilitatea oprește sau stinge focul. Toate sistemele anti incendiu Grundfos sunt asamblate și li se testează performanța în centre de competență anti incendiu Grundfos și oferă protecția fiabilă pentru vieți și clădiri ani de zile.

Citește mai multe despre protecția la incendiu
X

Sisteme HVAC

Proiectarea sistemelui de încălzire și răcire din universități și campusuri ar trebui să fie făcut în așa fel încât să încurajeze concentrarea studenților și abilitățile de învățare. Numeroase studii arată că un climat interior bun care are temperaturi confortabile ale aerului, niveluri confortabile de umiditate, viteză mică a aerului și funcționare cu zgomot redus a sistemelor sunt de maximă importanță pentru performanța personală. De aceea, sistemele HVAC din universități și campusuri ar trebui să creeze cel mai bun climat de studiu. Cu pompele Grundfos ce-și controlează frecvența și pompe HVAC eficiente energetic, universitățile sunt pe drumul cel bun în a asigura performanța excelentă precum și economisirea energiei.

Învață mai multe despre încălzire
Învață mai multe despre răcire
X

Tratarea apei

Dezinfecția eficientă a apei este importantă pentru sănătatea și siguranța studenților. Mai ales campusurile sunt caracterizate prin consum mare de apă potabilă deoarece studenții fac dușuri de mai multe ori pe zi. Dacă apa este infectată cu microorganisme poate fi foarte riscantă. Apa care este pulverizată crează aerosoli care pot introduce bacteriile în sistemul respirator al studenților cu consecințe fatale. Și chiar dacă legislația anti-bacteriană este respectată, managementul campusului poate avea accidente în campusul său și mari pierderi financiare. Soluția Grundfos Oxiperm Pro bazată pe dioxidul de clor oferă cea mai bună protecție împotriva unor riscuri fatale cum ar fi Legionella sau alte bacterii.

Învață mai multe despre tratarea apei
X

APĂ UZATĂ

Curgerea inversă a apei apare deseori când sunt precipitații foarte multe datorită schimbărilor climatice. În timp ce cauzele schimbărilor climatice sunt discutabile, efectele sunt prezente și toate tipurile de clădiri vor trebui, la un moment dat, să se protejeze împotriva curgerii inverse a apei uzate. Universitățile au foarte mult echipament științific care reprezintă valori imense și care de obicei stau în subsol. De aceea, prezintă riscul de inundare. Folosind cele mai noi și mai eficiente tehnologii de pompare de apă uzată, universitățile și campusurile pot obține siguranța maximă împotriva inundațiilor. Fiind un furnizor complet și cu experiență de produse de apă uzată sigure și eficiente, Grundfos poate face față cu succes la orice provocare cu privire la apa uzată.

Explorați produsele de apă uzată

Noutăți din partea echipei Clădiri Comerciale

Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email