Spital

X

Repompare

Alimentarea stabilă cu apă curată este de cea mai mare importanță în mediul spitalicesc. Spitalele trebuie să fie echipate cu sisteme de alimentare cu apă capabile să mențină cele mai stricte cerințe igienice. Configurarea acestor sisteme trebuie să asigure atât funcționarea igienică, cât și fiabilitate ridică. Sistemele de apă din spitale trebuie să fie proiectate fără timpi de retenție nenecesari, de aceea rezervoarele de amortizare și rezervoarele de apă caldă nu sunt recomandate. O soluție de ridicare a apei Grundfos oferă fiabilitate superioară și funcționare igienică împreună cu consumul redus de energie.

Explorați produsele
X

Protecția la incendiu

Cel mai groznic scenariu care se poate întâmpla într-un spital plin de pacienți bolnavi și invalizi este incendiu. Un sistem de şprinklere alimentat cu apă de la un sistem de pompare anti incendiu Grundfos ce asigură siguranța și fiabilitatea oprește sau stinge focul. Sistemele de pompare anti incendiu diesel sau electrice de la Grundfos sunt construite astfel încât să respecte standardele specificate de către clienți. Sistemele respectă orice standarde de instalre anti incendiu locale sau internaționale, cum ar fi NFPA20, VdS CEA 4001, și EN 12845. Grundfos fabrică produse cărora le testează performanța și de aceea vi se garantează un sistem fiabil gata de a salva vieți și bunuri mai mulți ani de zile.

Citește mai multe despre sistemele de protecție la incendiu
X

Sisteme HVAC

Aerul curat, proaspăt și un climat interior confortabil este de mare importanță în procesul de recuperare al unui pacient. Dacă sistemele HVAC din spitale nu fac față cu succes, acest lucru afectează performanța de lucru al personalului spitalului și pacienții pot fi spitalizați perioade mai lungi de timp. De aceea, componentele si sistemele HVAC din spitale nu trebuie să cauzeze timpi de inactivitate. Având pompele Grundfos HVAC de înaltă fiabilitate, adaptabile și cu control al turației, orice spital are o funcționare excelentă, niveluri de climat interior confortabile și economii de energie semnificative.

Învață mai multe despre încălzire
X

Tratarea apei

Când se tratează pacienți, apa curată și sigură este foarte importantă. Pacienții cu un sistem imunitar slăbit sunt în pericol dacă apa pentru igiena personală este infectată cu bacteria periculoasă numită legionella. De fapt, poate fi chiar o chestiune de viață și de moarte. Alte surse pentru bacterii în mediul spitalicesc sunt spa-urile și băile pt terapii. Chiar și automatele ce vând apă rece și gheață se pot infecta. De fiecare dată când spitalul are nevoie de apă sigură pentru pacienții bolnavi sau tratare pentru dezinfectare pentru deșeul din carantină, Grundfos are soluția. Grundfos Oxiperm Pro, care se bazează pe dioxidul de clor, sistemele de dozare Grundfos cu clor gazos și sistemele Grundfos de dozare cu hipoclorit oferă cea mai bună protecție împotriva legionella și orice alte bacterii.

Învață mai multe despre tratarea apei
X

Ape reziduale

Administrarea apei uzate din mediul spitalicesc trebuie să respecte cele mai stricte standarde igienice și acest lucru înseamnă că este nevoie de soluții fiabile de apă uzată. Schimbările climatice duc la riscuri pentru clădiri peste tot în lume și pe măsură ce ploile cad mai des mai mai intens, este nevoie de protecție împotriva curgerii inverse a apei. Fiind un furnizor complet și cu experiență de produse de apă uzată sigure și eficiente, Grundfos poate face față cu succes la orice provocare cu privire la apa uzată.

Învață mai multe despre apă uzată

Noutăți din partea echipei Clădiri Comerciale

Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email