COMFORT PM - Reduceți risipa de apă acasă

Grundfos COMFORT

Reduceți risipa de apă caldă în instalațiile domestice

Pompa de recirculare a apei calde COMFORT furnizează apă caldă instant (60 de secunde) la robinete și dușuri, reducând atât consumul de energie, cât și consumul de apă. O gospodărie obișnuită poate economisi un număr semnificativ de litri de apă în fiecare zi și poate reduce consumul anual de energie legat de pompă cu până la 97%.

Vă propunem să vedeți cum lucrează pompele COMFORT.

Acordați jumătate de oră acestei pagini – cu filmuleț cu tot – pentru a afla mai multe ṣi pentru a ṣtii despre ce vorbim.

 

Aplicaţii pompe COMFORT

-         Recircularea apei calde în instalația domestică

-         Recircularea apei calde între boiler ṣi punctele de consum într-un sistem bitubular “tur – retur”. Sistemul de apa caldă domestic are nevoie de un circuit secundar astfel încat apa caldă domestică să poate fi recirculată asigurând apă caldă instant la orice robinet, cu pierderi minime de apă ṣi consumuri reduse de gaz natural.

COMFORT PM 2020

De ce să alegeți o pompă COMFORT ?

Trei modele de pompe COMFORT

Toate sunt pompe cu o funcționare silențioasă și cu o dimensiune redusă. Designul lor simplifică instalarea chiar și în spații înguste.

1. Grundfos COMFORT AUTOADAPT

Are de trei moduri de operare, se adaptează automat la cerințele de consum din instalație

2. Grundfos COMFORT Digital Timer Control – NOU 2020 

Dispune de un programator digital ce permite operarea pompei într-un interval orar convenabil utilizatorului

3. Grundfos COMFORT BASIC

Oferă un mod de functionare în continuu (100%)

Vizionați filmul ṣi selectați informația utilă!

Explorați soluțiile Grundfos pentru casă. Avem o serie de produse proiectate pentru a face casa mai confortabilă; sunt pompe cu instalare ușoară și performanțe deosebit de fiabile. Gama completă Grundfos oferă soluții premium pentru pomparea apei în locuințe și grădini - de la alimentarea cu apă la evacuarea apei reziduale și recircularea apei calde, ori de câte ori aveți nevoie de o pompă de ridicare a presiunii, o soluție de drenaj fiabilă sau o pompă pentru puț ușor de instalat. Explorați casa noastră interactivă pentru a găsi soluția perfectă pentru fiecare instalație.