Grundfos iSOLUTIONS: HVAC

CBS HVAC

Știați că majoritatea administratorilor de clădiri au probleme cu coeficientul Delta T?

Soluția este inteligența sistemului. Conectarea controlerelor și a pompelor la un sistem de management al clădirii (BMS) poate urmări mai bine condițiile și funcționarea sistemului. Prin utilizarea modulelor de control avansate, ce economisesc energie bazându-se pe sarcina sistemului, puteți economisi energia și costurile aferente distribuției de apă răcită și încălzire. Puteți de asemenea mări controlul sistemului prin reducerea presiunii sistemului exact la nivelul necesar. 

Cum să economisiți până la 80% din consumul de energie al pompelor 

Spitalul Universitar Sligo și-a reabilitat sistemul de încălzire cu boilere noi și pompe inteligente de la Grundfos. Cu monitorizare și control de la distanță și inteligență încorporată ce adaptează randamentul pompelor la presiunea reală a sistemului de încălzire, spitalul economisește cu până la 80% din energie cu noile pompe. Vizionați filmul și citiți mai mult.

Descoperiți metodele de control inteligent Grundfos iSOLUTIONS

Știați că, în medie, sistemele HVAC sunt responsabile pentru 30-40 % din consumul de energie într-o clădire comercială? Utilizând pompe inteligente și conectate, puteți mări controlul sistemului și puteți reduce presiunea sistemului exact la nivelul necesar. Aflați mai multe despre metodele de control inteligent. 

Descărcați ghidul aplicației 

Building Information Modeling

Studiați potențialul soluțiilor HVAC inteligente

Hot water

Îmbunătățirea circulației apei calde menajere cu TPE3

La Spitalul Municipal Viborg din Danemarca, aprovizionarea constantă cu apă caldă este esențială pentru menținerea standardelor de igienă. Aflați cum spitalul este aprovizionat cu apă caldă instant, de îndată ce robinetul este deschis, datorită pompei Grundfos TPE3 cu control constant al temperaturii.  

Chilled water

Eficiența sistemului de răcire apă în clădirile comerciale  

În medie, sistemele HVAC sunt responsabile pentru 30-40 % din consumul de energie într-o clădire comercială. Aflați cum sistemele de răcire apă eficiente, precum sistemele primare cu debit variabil, pot contribui la reducerea consumului de apă și la diminuarea poluării și a emisiilor de CO2. 

Boiler shunt

Pompa de derivație a cazanului în sistemele de cazan fără condensare

Cazanul este o componentă esențială a sistemului de încălzire modern; este un echipament ce necesită tratament și protecție deosebită pentru a-i prelungi durata de viață. Studiați rolul pe care pompele de derivație ale cazanului îl pot avea, inclusiv modul de dimensionare a pompelor pentru a îndeplini cerințele de debit ale sistemului și punerea în funcțiune prin intermediul comenzilor digitale de la distanță.

Instalare și punere în funcțiune ușoară

Aṣa asigurați instalarea și punerea în funcțiune ușoară pentru sistemele HVAC cu Grundfos TPE3. TPE3 poate fi conectat cu ușurință la orice sistem de administrare a clădirilor, poate spori confortul utilizatorului final, este complet flexibil și se adaptează cerinței de sarcină a clădirii dumneavoastră. 

MAGNA3 este o pompă pentru orice sistem HVAC

Aflați cum puteți să simplificați instalarea și punerea în funcțiune cu Grundfos MAGNA3. Avantaje: 

  • Instalare și punere în funcțiune simplă
  • Consum redus de energie
  • Performanță sporită a sistemului 
MAGNA3_750x422

MAGNA3

Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pompele de circulație MAGNA3 un integrate echipament de comunicație și motoare de ultimă generație. Aceste pompe sunt perfecte pentru sistemele de clădiri și sunt adecvate atât aplicațiilor de răcire cât și celor de încălzire. 

Mergeți în pagina produsului 

TPE3_750x422

TPE3

Funcțiile avansate ale acestei pompe de ultimă generație sunt proiectate pentru a optimiza performanța în sistemele de încălzire, răcire și termoficare. Pe lângă avantajul celei mai bune eficiențe energetice din această clasă de pompe, veți observa repede cum pompa inteligentă TPE3 poate avea un impact enorm asupra aplicațiilor dumneavoastră.

Mergeți în pagina produsului 

60% Reduceri în consumul de energie al băncii 

Aflați cum Jyske Bank a crescut investițiile cu ajutorul Grundfos, reducând consumul de energie și sporind, în același timp, economiile.  

Danish bank

Solicitați o analiză Grundfos Energy Check gratuită (Verificare energetică). 

Analiza Grundfos Energy Check (Verificare energetică) calculează economiile potențiale și oferă sugestii în vederea unor soluții eficiente și performante. Raportul rezultat oferă o imagine de ansamblu completă a sistemelor de pompare, a eficienței lor curente si a modului în care puteți realiza economii financiare, operaționale și ecologice. 

  • O evaluare atentă a costurilor pe durata de exploatare
  • Informații detaliate despre potențialul de economisire a energiei
  • Posibilitatea de îmbunătățire a profilului ecologic al instalației dumneavoastră
  • O listă de instalare prioritizată, detaliind pompele și sistemele care pot beneficia de o analiză Energy Check (Verificare energetică) 

Explorați Grundfos iSOLUTIONS pentru construirea sistemelor HVAC

Air-con & Chilled Water

Eliminați înghețarea chillerului și blocajele cu ajutorul debitului variabil

Fără un debit minim, sistemele pentru apă răcită sunt sensibile la îngheț și la blocaje. Aflați cum Grundfos iSOLUTIONS asigură performanța optimă cu ajutorul debitului variabil controlat.

Citiți mai mult

Boiler systems

Asigurați temperatura optimă de retur în orice sistem  cu cazane

Fără temperatura de retur optimă, cazanele cu și fără condensare sunt supuse riscului de coroziune, șocului  termic și defecțiunilor. Aflați cum puteți configura și controla cazanele într-o manieră inteligentă.

Citiți mai mult

CTF_TrM:Please fill in the required fields
Sign up

Abonați-vă la buletinul nostru informativ pentru a afla ultimele noutăți

- Adresa e-mail invalidă

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării datelor efectuată înainte de retragerea consimțământului. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru crearea de profiluri. Pentru mai multe informații referitoare la datele dvs. cu caracter personal și la drepturile dvs., consultați Informarea noastră Termeni si conditii și politica de confidențialitate