Alimentare cu apă menajeră

Domestic water supply

Alimentare cu apă menajeră

Alimentarea fiabilă cu apă este esențială în orice locuință privată. Alegeți pompele noastre submersibile compacte pentru alimentarea cu apă menajeră, oferind confortul presiunii constante a apei în toată casa. Pompele eficiente cântăresc pe jumătate cât o pompă menajeră submersibilă tradițională, însemnând că instalarea este o treabă ușoară pentru un singur om. 

The SP pump

Pompa SQ/SQE

Pompa SQ de 3” cântărește doar 7-8 kg și vine cu o serie de avantaje atât pentru dvs. cât și pentru client: Instalare ușoară, operativă, nevoia de o cutie de pornire externă, funcționalități de protecție integrate pentru a asigura funcționarea fără griji, eficiență energetică superioară și presiune constantă a apei. De fapt, pompa SQ este mai bună practic la toți parametrii comparativ cu pompele menajere submersibile convenționale - și asta la prețuri competitive. Alegeți între SQ și SQE cu convertizor de frecvență integrat.

Mergeți la pagina produsului