Ziua Mondiala a Apei 2020

Planeta se schimbă din cauza noastră!

Trebuie să o protejăm!

Apa este cea mai prețioasă resursă a noastră, pe care NU O PROTEJĂM.

Şi  ignorăm semnalele pe care planeta ni le transmite.

Ne confruntăm cu provocări majore legate de de apă și clima. Sunt țări în care au apărut secete severe, iar în alte zone se înregistrează inundații extreme.

Apa și sustenabilitatea au fost pasiunea noastră de 75 de ani, iar pe 22 martie 2020 ne alăturăm restului lumii pentru a evidenția importanța apei în Ziua Mondială a Apei, o zi despre apă și schimbările climatice - și modul în care cele două sunt legate.

Explorați poveștile acestor oameni ṣi proiecte, cum fiecare act responsabil are un impact durabil.

grundfos-story-dubai-society-1920x1080

Acționând prin reducerea consumului de energie cu până la 80%

Înlocuind pompele ineficiente, un proprietar de clădiri din Dubai economisește între 50-80% energie electrică pe sistemele sale de aer condiționat.

grundfos-story-uganda-society-1920x1080

Acces la apă curată și accesibilă

După zeci de ani de cu apă murdară, cauzând boală și moarte, satele pescărești de pe lacul Victoria (Africa) au acum acces la apă sigură cu sistemele Grundfos Lifelink.

Datorită acestui proiect, într-un sat, cazurile de diaree au fost reduse la minim.

Impactul nostru asupra apei este mai mare decât credem

/content/gro/ro/campaigns/worldwaterday/water-cleanup

Nu vedem 90% din apa pe care o folosim.

Toți suntem parte din soluție. Este apa noastră.

#ForOurWater

Schimbările climatice afectează ṣi apa

Whose responsibility is sustainability.pdf

Consumul de energie este o cauză majoră a schimbărilor climatice, reprezentând aproximativ 60% din totalul emisiilor globale de gaze cu efect de seră.

Schimbările climatice afectează semnificat resursele de  apă, precum creșterea nivelului mării, precipitații abundente și inundații extreme în unele părți ale lumii și deficitul de apă sau secetele în alte zone.

grundfos-story-denmark-water-reuse-society-1920x1080px

Reutilizarea apei transformă apa uzată în resursă

Tratarea apei de proces și reutilizarea acesteia la fața locului reprezintă  economisirea apei atât pentru fabrica noastră, cât și pentru comunitatea Grundfos din Bjerringbro.

Ne ajută să economisim peste 5.000 m3 de apă pe an.

Water Scarcity
Water2Life

Water2Life: Ajutor pentru spitale și școli

Programul de strângere de fonduri este un exemplu al modului în care Grundfos sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Water2Life îmbunătățește în prezent aprovizionarea cu apă pentru școala publică Tocoa din Colón, Honduras.