Privire de ansamblu
Stații de pompare prefabricate GRUNDFOS
Pentru sistemele de transport şi drenare apă uzată avem soluţii flexibile, eficiente,
personalizate în funcţie de cerinţele clientului. Sunt stații livrate împreună cu toată documentaţia de susţinere a calităţii produsului.
Sunt opţiuni fiabile ce înlocuiesc staţiile tradiţionale din beton.
Material
Stațiile de pompare apă uzată Grundfos sunt de două tipuri:
· Din plastic armat cu fibre de sticlă (GRP)
· Din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Toate conductele pre-instalate sunt fie din PE, fie din oțel inoxidabil.
Ca standard, stațiile sunt livrate cu un strat superior din fibră de sticlă, aluminiu sau PE. La cerere putem livra ṣi cu un capac de trafic greu din beton / fontă.
Pumping Station Creator: instrument pentru selecţie şi echipare staţii de pompare prefabricate
Alegeţi componentele pe care le doriţi în staţia de pompare cu Pumping Station Creator!
Cerințele dumneavoastră
Este rapid și ușor să proiectaţi o stație de pompare prefabricată de la Grundfos. Introduceți datele aplicaţiei în programul nostru. Sunt 5 paşi pentru a obţine soluţia potrivită ţinând cont de dimensiunile, caracteristicile și de funcționalitățile sistemului dorit.
Selectați o soluție
După ce aţi introdus datele în Pumping Station Creator obţineţi o gamă mai largă de soluții. Daţi clic pe fiecare rezultat ca să vedeţi detaliile.
Configurare & personalizare
Personalizați stația de pompare prin alegerea unei soluţii de instalare a pompelor, a conductelor şi a celorlalte elemente ce definesc staţia. Vedeţi desenul tehnic detaliat al stației de pompare.
Accesoriile
Proiectarea staţiei este completă după ce sunt alese şi accesoriile.
Vizualizați soluția
Staţia de pompare este gata. Este necesar doar un click pentru a descărca raportul cu toate detaliile şi pentru a solicita oferta. Raportul conţine şi desene specifice CAD.
Aplicații pentru stațiile de pompare prefabricate Grundfos:
• Drenaj
• Transport apă pluvială
• Transport de apă uzată
Avantaje
• Flexibilitate, cu opțiuni de personalizare în funcție de aplicație
• Materiale cu rezinstență la coroziune
• Instalare usoara
• Construcție robustă
Avantaje
- - Instalare și Punerea în funcţiune rapidă
- - Soluţii flexibile, personalizate sau standard
- - Documentaţie de susţinere a calităţii produsului
- - Materiale rezistente la coroziune
Broșuri

GRUNDFOS. Statii de pompare apa uzata
Statii de pompare apa uzata din GRP si HDPE, personalizate si standard, cu automatizare integrata
Statii GRP si HDPE

GRUNDFOS INTEGRA. Statii de pompare apa ...
Statii de pompare apa uzata GRP produse in Finlanda

Grundfos. Solutii de pompare pentru tot ...
Solutii de pompare pentru: - Capatare apa bruta - Tratare apa potabila - Distributie apa - Transport si control al debitului, apa uzata - Tratare apa uzata

Referinte Grundfos Statii de pompare ...
Proiecte Grundfos in Romania, aplicatii municipale de apa uzata
Statii de pompare apa uzata

Referinte Grundfos in aplicatii ...
Proiecte de referinta Grundfos aplicatii municipale in Europa de Sud Est
Contact us
Select country to contact your local sales company
Contact us
Select country to contact your local service center